(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

優力膠型附墊圈優力膠擋塊

優力膠型附墊圈優力膠擋塊

此為熔接金屬墊圈與優力膠的MISUMI原創商品。
Urethane Stoppers with Washers-Standard Type/Extra Low Head Screws Type/Low Elastic Rubber Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type優力膠・橡膠墊圈
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質
UPWH醚系優力膠(黑色)蕭氏硬度A90SUS304
USWH(極低頭螺栓用)醚系優力膠(黑色)蕭氏硬度A90SUS304
TUPWH低彈性橡膠(HANENITE®GP−60L)蕭氏硬度A57SUS304
[ ! ]HANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。
[ ! ]關於低彈性橡膠的特性請見 >>P.1773
[ ! ]在SUS304的金屬板上熔接優力膠・橡膠。

規格表

型式T
UPWH4
USWH3
TUPWH5


8
7
9
型式TDd1d2V
TypeNo.
UPWH37151463
10151463
48201984
15201984
5925249.55
2025249.55
6103029116
253029116
8124039148
304039148
101450491710
3550491710
型式TDd1d2V
TypeNo.
USWH34111073.5
7111073.5
44131294.5
7131294.5
541413106
71413106
641514117
71514117
型式TDd1d2V緩衝量(kgf・cm)耐荷重(kgf)
TypeNo.
TUPWH371514630.112 4.2
101514630.161 3.6
482019840.261 8.0
152019840.474 6.8
5925249.550.523 14.0
61030291160.919 21.4
2530291162.018 16.4
81240391482.221 41.6

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TUPWH3-7
TUPWH3-10
TUPWH4-8
TUPWH4-15
TUPWH5-9
TUPWH6-10
TUPWH6-25
TUPWH8-12
UPWH3-7
UPWH3-10
UPWH4-8
UPWH4-15
UPWH5-9
UPWH5-20
UPWH6-10
UPWH6-25
UPWH8-12
UPWH8-30
UPWH10-14
UPWH10-35
USWH3-4
USWH3-7
USWH4-4
USWH4-7
USWH5-4
USWH5-7
USWH6-4
USWH6-7
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 硬度 No.(V尺寸) 厚度 T
(mm)
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A573(3)7
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A573(3)10
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A574(4)8
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A574(4)15
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A575(5)9
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A576(6)10
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A576(6)25
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A578(8)12
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A903(3)7
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A903(3)10
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A904(4)8
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A904(4)15
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A905(5)9
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A905(5)20
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A906(6)10
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A906(6)25
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A908(8)12
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A908(8)30
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A9010(10)14
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A9010(10)35
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A903(3.5)4
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A903(3.5)7
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A904(4.5)4
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A904(4.5)7
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A905(6)4
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A905(6)7
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A906(7)4
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A906(7)7

Loading...

  1. 1

使用範例

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767