(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附金屬板擋塊 -優力膠型・低彈性橡膠型-

附金屬板擋塊 -優力膠型・低彈性橡膠型-

此為熔接金屬板與優力膠的MISUMI原創商品。
Urethane Stoppers with Plates-Standard Type/Low Elastic Rubber Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type優力膠・橡膠金屬板
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質
UPPL醚系優力膠(黑色)蕭氏硬度A90SUS304
TUPPL低彈性橡膠(HANENITE®GP−60L)蕭氏硬度A57SUS304
[ ! ]HANENITE®為內外橡膠株式會社的註冊商標。
[ ! ]在SUS304的金屬板上熔接優力膠・橡膠。
*請使用低頭螺栓。
[ ! ]關於低彈性橡膠的特性請見 >>P.1773

規格表

型式TL
UPPL12
TUPPL12

6
6

30
30
■優力膠型
型式T選擇L選擇dd1
TypeA
UPPL126
8
10
303.56.5
15503.56.5
19504.58.0
754.58.0
■低彈性橡膠型
型式T選擇L選擇dd1緩衝量
(kgf・cm)
耐荷重
(kgf)
TypeA
TUPPL126303.5 6.5 0.2176.6
503.5 6.5 0.57717.6
10303.5 6.5 0.3246.0
503.5 6.5 0.78614.6
1510303.5 6.5 0.4087.4
503.5 6.5 1.02419.0
1910504.5 8.0 1.23423.0
754.5 8.0 2.5147.0

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TUPPL12-6-30
TUPPL12-6-50
TUPPL12-10-30
TUPPL12-10-50
TUPPL15-10-30
TUPPL15-10-50
TUPPL19-10-50
TUPPL19-10-75
UPPL12-[6,​8,​10]-[30,​50]
UPPL15-[6,​8,​10]-[30,​50]
UPPL19-[6,​8,​10]-[50,​75]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 硬度 寬度 A
(mm)
厚度 T
(mm)
長度 L
(mm)
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A5712630
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A5712650
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A57121030
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A57121050
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A57151030
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A57151050
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A57191050
4天~ -低彈性橡膠(HANENITER GP-60L)蕭氏硬度A57191075
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A90126 ~ 1030 ~ 50
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A90156 ~ 1030 ~ 50
6天~ 10醚系優力膠蕭氏硬度A90196 ~ 1050 ~ 75

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767