(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整螺絲定位塊 L型 縱向調整型

調整螺絲定位塊 L型 縱向調整型

可安裝於縦向型(L型除了原本形狀以外,亦有横向安裝型・底部安裝型。)
Threaded Stopper Blocks-L-Shaped Type/Lengthways Adjustable/Fine Thread/Coarse Thread

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
粗螺紋細螺紋
AJLTTAJLSTTS45C染黑處理
AJLTTMAJLSTTM鍍無電解鎳
AJLTTSSUS304

規格表

型式
AJLTT515
■縱向調整型
型式H選擇H1T1M×PitchW1L1SPG1d1d2
TypeM粗螺紋細螺紋
(粗螺紋)
AJLTT
AJLTTM
AJLTTS

(細螺紋)
AJLSTT
AJLSTTM
31520493×0.53×0.35525610106.53.53.5
4494×0.74×0.5525610106.53.53.5
515206125×0.85×0.58328101584.54.5
66126×1.06×0.758328101584.54.5
825303510228×1.258×0.751044101620116.56.5
10102210×1.510×1.01044101620116.56.5
12102212×1.7512×1.01044101620116.56.5
163540153016×2.016×1.515651530251499
20153020×2.520×1.515651530251499

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AJLSTT3-[15,​20]
AJLSTT4-[15,​20]
AJLSTT5-[15,​20]
AJLSTT6-[15,​20]
AJLSTT8-[25,​30,​35]
AJLSTT10-[25,​30,​35]
AJLSTT12-[25,​30,​35]
AJLSTT16-[35,​40]
AJLSTT20-[35,​40]
AJLSTTM3-[15,​20]
AJLSTTM4-[15,​20]
AJLSTTM5-[15,​20]
AJLSTTM6-[15,​20]
AJLSTTM8-[25,​30,​35]
AJLSTTM10-[25,​30,​35]
AJLSTTM12-[25,​30,​35]
AJLSTTM16-[35,​40]
AJLSTTM20-[35,​40]
AJLTT3-[15,​20]
AJLTT4-[15,​20]
AJLTT5-[15,​20]
AJLTT6-[15,​20]
AJLTT8-[25,​30,​35]
AJLTT10-[25,​30,​35]
AJLTT12-[25,​30,​35]
AJLTT16-[35,​40]
AJLTT20-[35,​40]
AJLTTM3-[15,​20]
AJLTTM4-[15,​20]
AJLTTM5-[15,​20]
AJLTTM6-[15,​20]
AJLTTM8-[25,​30,​35]
AJLTTM10-[25,​30,​35]
AJLTTM12-[25,​30,​35]
AJLTTM16-[35,​40]
AJLTTM20-[35,​40]
AJLTTS3-[15,​20]
AJLTTS4-[15,​20]
AJLTTS5-[15,​20]
AJLTTS6-[15,​20]
AJLTTS8-[25,​30,​35]
AJLTTS10-[25,​30,​35]
AJLTTS12-[25,​30,​35]
AJLTTS16-[35,​40]
AJLTTS20-[35,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺距
(mm)
高度 H
(mm)
5天~ 10S45C染黑處理30.35(細螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C染黑處理40.5(細螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C染黑處理50.5(細螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C染黑處理60.75(細螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C染黑處理80.75(細螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C染黑處理101.0(細螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C染黑處理121.0(細螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C染黑處理161.5(細螺紋)35 ~ 40
5天~ 10S45C染黑處理20細螺紋35 ~ 40
5天~ 10S45C鍍無電解鎳30.35(細螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C鍍無電解鎳40.5(細螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C鍍無電解鎳50.5(細螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C鍍無電解鎳60.75(細螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C鍍無電解鎳80.75(細螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C鍍無電解鎳101.0(細螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C鍍無電解鎳121.0(細螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C鍍無電解鎳161.5(細螺紋)35 ~ 40
5天~ 10S45C鍍無電解鎳20細螺紋35 ~ 40
5天~ 10S45C染黑處理30.5(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C染黑處理40.7(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C染黑處理50.8(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C染黑處理61.0(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C染黑處理81.25(粗螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C染黑處理101.5(粗螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C染黑處理121.75(粗螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C染黑處理162.0(粗螺紋)35 ~ 40
5天~ 10S45C染黑處理202.5(粗螺紋)35 ~ 40
5天~ 10S45C鍍無電解鎳30.5(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C鍍無電解鎳40.7(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C鍍無電解鎳50.8(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C鍍無電解鎳61.0(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10S45C鍍無電解鎳81.25(粗螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C鍍無電解鎳101.5(粗螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C鍍無電解鎳121.75(粗螺紋)25 ~ 35
5天~ 10S45C鍍無電解鎳162.0(粗螺紋)35 ~ 40
5天~ 10S45C鍍無電解鎳202.5(粗螺紋)35 ~ 40
5天~ 10SUS304-30.5(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10SUS304-40.7(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10SUS304-50.8(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10SUS304-61.0(粗螺紋)15 ~ 20
5天~ 10SUS304-81.25(粗螺紋)25 ~ 35
5天~ 10SUS304-101.5(粗螺紋)25 ~ 35
5天~ 10SUS304-121.75(粗螺紋)25 ~ 35
5天~ 10SUS304-162.0(粗螺紋)35 ~ 40
5天~ 10SUS304-202.5(粗螺紋)35 ~ 40
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺距
(mm)
高度 H
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

滑塊形狀 縱調整型