(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氧化鋁皮膜銷 止迴螺絲

氧化鋁皮膜銷 止迴螺絲

耐磨耗性與絕緣性俱佳,適合點銲。
Alumina Coated Pins - Set Screw

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


止迴螺絲形狀[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
Z−LATA圓形特殊不鏽鋼
(KCF)
氧化鋁皮膜1300HV程度
(內部200HV程度)
Z−LATD鑽石形

規格表

型式PB
TypeD
ZーLATD10P11.5B20
■特性比較(參考)
特殊不鏽鋼
KCF
(氧化鋁皮膜處理後)
不鏽鋼
SUS304
陶瓷
A1203
尼龍電木
(紙系)
電木
(布系)
固有電阻(Ω)2×10872×10ー610145×101210101012
絕緣破壞電壓(V)1501041.9×104
拉伸強度(MPa)4215208880100
伸展度(%)10405022
彎曲強度(MPa)350103180160
維氏硬度
(HV)
表面1300
內部200
2001400
絕緣特性×
耐熱性×
加工性×
成本×
型式P
指定單位0.1mm
B
指定單位1mm
L11dR適用
止迴螺絲
W
TypeDh8
止迴螺絲
(圓形)
Z−LATA
(鑽石形)
Z−LATD
8 0
ー 0.022
 3.0〜 9.05〜30
(B≦P×4)
 8 811 51.5M51〜2
10 0
ー 0.022
 5.0〜12.010 813 72M62〜3
10T 0
ー 0.022
 5.0〜12.0 5 813 72M62〜3
12 0
ー 0.027
 9.0〜13.0121015 93M84
16 0
ー 0.027
13.0〜16.0121019134M85
[ ! ]W尺寸D8:P>5.0時W=2D10・10T:P>7.0時W=3

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
Z-LATA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 安裝側外徑 D
(φ)
導入側外徑 P
(φ)
B
(mm)
6天~ 1083 ~ 95 ~ 30
6天~ 10105 ~ 125 ~ 30
6天~ 1010T5 ~ 125 ~ 30
6天~ 10129 ~ 135 ~ 30
6天~ 101613 ~ 165 ~ 30
6天~ 10鑽石形83 ~ 95 ~ 30
6天~ 10鑽石形105 ~ 125 ~ 30
6天~ 10鑽石形10T5 ~ 125 ~ 30
6天~ 10鑽石形129 ~ 135 ~ 30
6天~ 10鑽石形1613 ~ 165 ~ 30

Loading...

  1. 1

規格概要

形成深度5〜10μm氧化鋁皮膜層(HV1300左右)。
氧化鋁皮膜與金屬相比,耐摩耗性、絕緣性俱佳。
*與有突起的物品接觸時可能會導通。

使用範例

基本資訊

基本形狀 治具銷 附頭緣 導入側前端型 前端R(B形狀) 安裝側形狀 全周溝槽(止迴螺絲)
材質 特殊不鏽鋼 熱處理 同軸度 其他 φ0.05
導入側公差 一般級 0/-0.05 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767