(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |||
附頭緣型 | 無頭緣型 | ||||
長圓 精密級 | 長圓 一般級 | 長圓 精密級 | 長圓 一般級 | ||
LNLATF | NLATF | LNLNTF | NLNTF | SCM435 | 淬火硬度 35〜40HRC |
TLNLATF | TNLATF | TLNLNTF | TNLNTF | SCM415 | 浸碳淬火硬度 55HRC〜(深度0.7〜0.8) |
型式 | − | P | − | W | − | B | ||
Type | D | |||||||
NLATF LNLNTF | 10 8 | − − | P11.8 P12.0 | − − | W9.8 W10.0 | − − | B10 B15 | |
型式 | P 指定 單位0.1mm | W 指定 單位0.1mm | B 指定 單位1mm | L1 | ℓ | ℓ1 | H | d | R | 適用 止迴螺絲 | |||
Type | Dg6 | ||||||||||||
精密級 (止迴螺絲淬火) LNLATF (止迴螺絲浸碳) TLNLATF | 一般級 (止迴螺絲淬火) NLATF (止迴螺絲浸碳) TNLATF | 6 | ー0.004 ー0.012 | 5.0〜9.0 | 3.0〜17.0 (P≧W+2.0) | 5〜30 一般級(B≦W×4) 精密級(B≦W×3) | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 |
8 | ー0.005 ー0.014 | 5.0〜11.0 | 8 | 10 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | ||||
10 | ー0.005 ー0.014 | 7.0〜13.0 | 10 | 12 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | ||||
12 | ー0.006 ー0.017 | 9.0〜15.0 | 12 | 15 | 10 | 15 | 9 | 3 | M6 | ||||
16 | ー0.005 ー0.014 | 13.0〜19.0 | 12 | 18 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 |
型式 | P 指定 單位0.1mm | W 指定 單位0.1mm | B 指定 單位1mm | L1 | ℓ | ℓ1 | d | R | 適用 止迴 螺絲 | |||
Type | Dg6 | |||||||||||
精密級 (止迴螺絲淬火) LNLNTF (止迴螺絲浸碳) TLNLNTF | 一般級 (止迴螺絲淬火) NLNTF (止迴螺絲浸碳) TNLNTF | 6 | ー0.004 ー0.012 | 10.0〜12.0 | D+2≦W≦P−2 | 5〜30 一般級(B≦W×4) 精密級(B≦W×3) | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | M5 |
8 | ー0.005 ー0.014 | 12.0〜16.0 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | M5 | ||||
10 | ー0.005 ー0.014 | 14.0〜20.0 | 10 | 12 | 8 | 7 | 3 | M6 | ||||
12 | ー0.006 ー0.017 | 16.0〜24.0 | 12 | 15 | 10 | 9 | 5 | M8 | ||||
16 | ー0.006 ー0.017 | 20.0〜32.0 | 12 | 18 | 10 | 13 | 6 | M8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
LNLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1] |
LNLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
LNLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1] |
LNLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1] |
LNLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1] |
LNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1] |
LNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1] |
LNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1] |
LNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1] |
LNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1] |
NLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1] |
NLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
NLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1] |
NLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1] |
NLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1] |
NLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1] |
NLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1] |
NLNTF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1] |
NLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1] |
NLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1] |
TLNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1] |
TNLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1] |
TNLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
TNLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1] |
TNLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1] |
TNLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1] |
TNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 基本形狀 | 材質 | 安裝側外徑 D (φ) | 熱處理 | 同軸度 | 導入側外徑 P (φ) | B (mm) | W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 5 ~ 9 | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 5 ~ 11 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 7 ~ 13 | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 9 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 13 ~ 19 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 12 ~ 16 | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 14 ~ 20 | 5 ~ 30 | 12 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 16 ~ 24 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 一般級 φ0.03 | 20 ~ 32 | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 5 ~ 9 | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 5 ~ 11 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 7 ~ 13 | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 9 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 13 ~ 19 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 12 ~ 16 | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 14 ~ 20 | 5 ~ 30 | 12 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 16 ~ 24 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 其他 φ0.05 | 20 ~ 32 | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 5 ~ 9 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 5 ~ 11 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 7 ~ 13 | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 9 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 13 ~ 19 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 12 ~ 16 | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 14 ~ 20 | 5 ~ 30 | 12 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 16 ~ 24 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 一般級 φ0.03 | 20 ~ 32 | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 5 ~ 9 | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 5 ~ 11 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 7 ~ 13 | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 9 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 13 ~ 19 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 8 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 12 ~ 16 | 5 ~ 30 | 10 ~ 14 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 14 ~ 20 | 5 ~ 30 | 12 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 16 ~ 24 | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 其他 φ0.05 | 20 ~ 32 | 5 ~ 30 | 18 ~ 30 |
Loading...
導入側先端形狀 | 長圓形 | 導入側前端型 | 前端R(B形狀) | 安裝側形狀 | 全周溝槽(止迴螺絲) |
---|---|---|---|---|---|
導入側公差 | 一般級 0/-0.05 | 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策