(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

治具用定位銷長圓形 精密級・一般級 -外螺牙-

治具用定位銷長圓形 精密級・一般級 -外螺牙-

【用途】長圓形治具用定位銷。【特色】可配合工件上的長圓孔做定位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]e=P/2÷tan15°+R−(R÷sin15°) [ ! ]留有中心孔。 參考:sin15°≒0.259 tan15°≒0.267

Type[ M ]材質[ H ]硬度
附頭緣型無頭緣型
長圓 精密級長圓 一般級長圓 精密級長圓 一般級
LNLANFNLANFLNLNNFNLNNFSCM435淬火硬度
35〜40HRC
TLNLANFTNLANFTLNLNNFTNLNNFSCM415浸碳淬火硬度
55HRC〜(深度0.7〜0.8)
螺牙部防浸處理

規格表

型式PWBL
TypeD
NLANF
LNLNNF
10
8

P11.8
P12.0

W9.8
W10.0

B10
B15

L10
L12
■附頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
W
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
L
選擇
R
TypeDg6
精密級

(淬火)
LNLANF
(浸碳)
TLNLANF
一般級

(淬火)
NLANF
(浸碳)
TNLANF
 6ー0.004
ー0.012
5.0〜9.03.0〜17.0
(P≧W+2.0)
5〜30
一般級(B≦W×4)
精密級(B≦W×3)
 5 8691
 8ー0.005
ー0.014
 5.0〜11.0 5121510111.5
10ー0.005
ー0.014
 7.0〜13.010121512132
12ー0.006
ー0.017
 9.0〜15.012151815153
16ー0.006
ー0.017
13.0〜19.015182018194
■無頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
W
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
L
選擇
R
TypeDg6
精密級

(淬火)
LNLNNF
(浸碳)
TLNLNNF
一般級

(淬火)
NLNNF
(浸碳)
TNLNNF
 6ー0.004
ー0.012
10.0〜12.0D+2≦W≦P−25〜30
一般級(B≦W×4)
精密級(B≦W×3)
 5 863
 8ー0.005
ー0.014
12.0〜16.0 51215103
10ー0.005
ー0.014
14.0〜20.0101215123
12ー0.006
ー0.017
16.0〜24.0121518155
16ー0.006
ー0.017
20.0〜32.0151820186

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LNLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
LNLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
LNLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
LNLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
LNLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
LNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
LNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
LNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
LNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
LNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
NLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
NLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
NLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
NLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
NLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
NLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
NLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
NLNNF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
NLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
NLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TLNLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TLNLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TLNLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TLNLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TLNLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TLNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TLNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TLNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TLNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TLNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TNLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TNLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TNLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TNLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TNLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[12-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS基本形狀 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 同軸度 導入側外徑 P
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM4356滴水淬火一般級 φ0.035 ~ 95 ~ 305 ~ 83 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM4358滴水淬火一般級 φ0.035 ~ 115 ~ 305 ~ 153 ~ 9
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM43510滴水淬火一般級 φ0.037 ~ 135 ~ 3010 ~ 153 ~ 11
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM43512滴水淬火一般級 φ0.039 ~ 155 ~ 3012 ~ 183 ~ 13
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM43516滴水淬火一般級 φ0.0313 ~ 195 ~ 3015 ~ 203 ~ 17
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM4356滴水淬火一般級 φ0.0310 ~ 125 ~ 305 ~ 88 ~ 10
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM4358滴水淬火一般級 φ0.0312 ~ 165 ~ 305 ~ 1510 ~ 14
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM43510滴水淬火一般級 φ0.0314 ~ 205 ~ 3010 ~ 1512 ~ 18
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM43512滴水淬火一般級 φ0.0316 ~ 245 ~ 3012 ~ 1814 ~ 22
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM43516滴水淬火一般級 φ0.0320 ~ 325 ~ 3015 ~ 2018 ~ 30
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM4356滴水淬火其他 φ0.055 ~ 95 ~ 305 ~ 83 ~ 7
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM4358滴水淬火其他 φ0.055 ~ 115 ~ 305 ~ 153 ~ 9
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM43510滴水淬火其他 φ0.057 ~ 135 ~ 3010 ~ 153 ~ 11
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM43512滴水淬火其他 φ0.059 ~ 155 ~ 3012 ~ 183 ~ 13
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM43516滴水淬火其他 φ0.0513 ~ 195 ~ 3015 ~ 203 ~ 17
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM4356滴水淬火其他 φ0.0510 ~ 125 ~ 305 ~ 88 ~ 10
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM4358滴水淬火其他 φ0.0512 ~ 165 ~ 305 ~ 1510 ~ 14
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM43510滴水淬火其他 φ0.0514 ~ 205 ~ 3010 ~ 1512 ~ 18
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM43512滴水淬火其他 φ0.0516 ~ 245 ~ 3012 ~ 1814 ~ 22
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM43516滴水淬火其他 φ0.0520 ~ 325 ~ 3015 ~ 2018 ~ 30
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM4156浸碳淬火一般級 φ0.035 ~ 95 ~ 305 ~ 83 ~ 7
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM4158浸碳淬火一般級 φ0.035 ~ 115 ~ 305 ~ 153 ~ 9
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM41510浸碳淬火一般級 φ0.037 ~ 135 ~ 3010 ~ 153 ~ 11
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM41512浸碳淬火一般級 φ0.039 ~ 155 ~ 3012 ~ 183 ~ 13
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM41516浸碳淬火一般級 φ0.0313 ~ 195 ~ 3015 ~ 203 ~ 17
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM4156浸碳淬火一般級 φ0.0310 ~ 125 ~ 305 ~ 88 ~ 10
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM4158浸碳淬火一般級 φ0.0312 ~ 165 ~ 305 ~ 1510 ~ 14
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM41510浸碳淬火一般級 φ0.0314 ~ 205 ~ 3010 ~ 1512 ~ 18
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM41512浸碳淬火一般級 φ0.0316 ~ 245 ~ 3012 ~ 1814 ~ 22
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM41516浸碳淬火一般級 φ0.0320 ~ 325 ~ 3015 ~ 2018 ~ 30
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM4156浸碳淬火其他 φ0.055 ~ 95 ~ 305 ~ 83 ~ 7
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM4158浸碳淬火其他 φ0.055 ~ 115 ~ 305 ~ 153 ~ 9
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM41510浸碳淬火其他 φ0.057 ~ 135 ~ 3010 ~ 153 ~ 11
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM41512浸碳淬火其他 φ0.059 ~ 155 ~ 3012 ~ 183 ~ 13
8天~ 10治具銷 附頭緣[鋼] SCM41516浸碳淬火其他 φ0.0513 ~ 195 ~ 3015 ~ 203 ~ 17
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM4156浸碳淬火其他 φ0.0510 ~ 125 ~ 305 ~ 88 ~ 10
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM4158浸碳淬火其他 φ0.0512 ~ 165 ~ 305 ~ 1510 ~ 14
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM41510浸碳淬火其他 φ0.0514 ~ 205 ~ 3010 ~ 1512 ~ 18
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM41512浸碳淬火其他 φ0.0516 ~ 245 ~ 3012 ~ 1814 ~ 22
8天~ 10治具銷 無頭緣[鋼] SCM41516浸碳淬火其他 φ0.0520 ~ 325 ~ 3015 ~ 2018 ~ 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

導入側先端形狀 長圓形 導入側前端型 前端R(B形狀) 安裝側形狀 外螺牙
導入側公差 一般級 0/-0.05 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767