(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

治具用定位銷 菱形 前端形狀選擇 -止迴螺絲型-

治具用定位銷 菱形 前端形狀選擇 -止迴螺絲型-

可用於四點定位的菱形治具用定位銷。工件為傾斜插拔時也可以使用。
Locating Pins for Fixtures - Square Head Locating Pins - Tip Shape Selectable - Shouldered / No Shoulder - Set Screw

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

治具用定位銷 菱形 止迴螺絲型:關聯圖像
參考:sin15°≒0.259 sin30°=0.5 sin45°≒0.707 sin60°≒0.866
tan15°≒0.267 tan30°=0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732

Type[ M ]材質[ H ]硬度
附頭緣無頭緣
LATQNLNTQNSCM435淬火硬度
35〜40HRC
TLATQNTLNTQNSCM415浸碳淬火硬度
55HRC〜(深度0.7〜0.8)

規格表

型式PWBAE
     
Type 前端形狀 D
LATQN
LNTQN
A
B
6
8
 P7.0
P12.0

W5.0
W10.0

B15
B18

A30
A60
E8
■附頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
W
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
A
選擇
E(A形狀)
指定
單位1mm
L11dR適用
止迴螺絲
Type前端形狀Dh7
淬火
LATQN
浸碳淬火
TLATQN
A
(錐形)

B
(錐形 R)
60
ー0.012
7.05.0〜17.0
(W≦P)
5〜30
(B≦W×3)
30
60
90
120
1〜1088941M5
80
ー0.015
7.0〜9.0881151.5M5
100
ー0.015
7.0〜11.01081372M6
10T0
ー0.015
7.0〜11.0581372M6
120
ー0.018
9.0〜13.012101593M8
160
ー0.018
13.0〜17.0121019134M8
■無頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
W
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
A
選擇
E(A形狀)
指定
單位1mm
L11dR適用
止迴螺絲
Type前端形狀Dh7
淬火
LNTQN
浸碳淬火
TLNTQN
A
(錐形)

B
(錐形 R)
60
ー0.012
9.0〜12.05.0〜30.0
(W≦P)
5〜30
(B≦W×3)
30
60
90
120
1〜108843M5
80
ー0.015
11.0〜16.08854M5
100
ー0.015
13.0〜20.010874M6
10T0
ー0.015
13.0〜20.05874M6
120
ー0.018
15.0〜25.0121096M8
160
ー0.018
19.0〜32.01210138M8

追加工

治具用定位銷 菱形 止迴螺絲型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LATQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNA6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNB6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNA6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNB6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS基本形狀 導入側前端型 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 導入側外徑 P
(φ)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火730 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火7 ~ 1030 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火730 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火7 ~ 1030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火730 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火7 ~ 1030 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火730 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火7 ~ 1030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 17
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 30

Loading...

  1. 1

使用範例

治具用定位銷 菱形 止迴螺絲型:關聯圖像

基本資訊

導入側先端形狀 菱形 安裝側形狀 全周溝槽(止迴螺絲) 同軸度 其他 φ0.1
導入側公差 一般級 0/-0.05 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767