• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

治具用定位銷 一般級 導入部長型 止迴螺絲型

治具用定位銷 一般級 導入部長型 止迴螺絲型

可與高度承接擋塊併用,以做高度方向的定位。
Locating Pins for Fixtures - Standard grade, Long Head (Set Screw)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

參考:sin15°≒0.259
tan15°≒0.267
[ ! ]e=P/2÷tan15°+R−(R÷sin15°) [ ! ]留有中心孔。

Type[ M ]材質[ H ]硬度
附頭緣無頭緣
LATARLNTARSCM435淬火硬度
35〜40HRC
TLATARTLNTARSCM415浸碳淬火硬度
55HRC〜(深度0.7〜0.8)

Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理
附頭緣無頭緣
R−ATARR−NTARSCM43535~40HRC
(表面750HV〜)
鍍硬鉻

規格表

型式PB
LATAR 10P7.8B20
■附頭緣型
型式P
指定單位0.1mm
B
指定單位1mm
L11dR適用
止迴螺絲
TypeDh7
淬火
LATAR
浸碳
TLATAR
鍍硬鉻
R-ATAR
60
−0.012
5.0〜8.020〜3088941M5
80
−0.015
5.0〜10.020〜30881151.5M5
100
−0.015
4.5〜12.020〜401081372M6
10T0
−0.015
4.5〜12.020〜40581372M6
120
−0.018
9.0〜14.030〜5012101593M8
160
−0.018
13.0〜18.030〜50121019134M8
■無頭緣型
型式P
指定單位0.1mm
B
指定單位1mm
L11dR適用
止迴螺絲
TypeDh7
淬火
LNTAR
浸碳TLNTAR鍍硬鉻
R-NTAR
60
−0.012
 8.0〜12.030〜50884 3M5
80
−0.015
10.0〜16.0885 4M5
100
−0.015
12.0〜20.010874M6
10T0
−0.015
12.0〜20.05875M6
120
−0.018
14.0〜25.01210 9 6M8
160
−0.018
18.0〜32.01210 13 8M8
200
−0.021
22.0〜35.01210 178M8

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
LATAR6-P[5-7/0.1]-B[20-30/1]
LATAR8-P[5-9/0.1]-B[20-30/1]
LATAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
LATAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
LATAR12-P[9-13/0.1]-B[30-50/1]
LATAR16-P[13-16/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]
R-ATAR6-P[5-7/0.1]-B[20-30/1]
R-ATAR8-P[5-9/0.1]-B[20-30/1]
R-ATAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
R-ATAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
R-ATAR12-P[9-13/0.1]-B[30-50/1]
R-ATAR16-P[13-16/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR6-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
TLATAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]
TLATAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]
TLATAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
TLATAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
TLATAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]
TLATAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS基本形狀 安裝側形狀 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 導入側外徑 P
(φ)
表面處理 B
(mm)
5天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4356滴水淬火5 ~ 720 ~ 30
5天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4358滴水淬火5 ~ 920 ~ 30
5天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1220 ~ 40
5天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 1220 ~ 40
5天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1330 ~ 50
5天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1630 ~ 50
5天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4356滴水淬火8 ~ 1230 ~ 50
5天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 1630 ~ 50
5天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 2030 ~ 50
5天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43510T滴水淬火12 ~ 2030 ~ 50
5天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 2530 ~ 50
5天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43516滴水淬火18 ~ 3230 ~ 50
5天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43520滴水淬火22 ~ 3530 ~ 50
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4356滴水淬火5 ~ 7鍍硬鉻20 ~ 30
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4358滴水淬火5 ~ 9鍍硬鉻20 ~ 30
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 12鍍硬鉻20 ~ 40
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 12鍍硬鉻20 ~ 40
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 13鍍硬鉻30 ~ 50
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 16鍍硬鉻30 ~ 50
6天~ 10治具銷 無頭緣外螺牙[鋼] SCM4356滴水淬火10 ~ 16鍍硬鉻30 ~ 50
6天~ 10治具銷 無頭緣外螺牙[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 16鍍硬鉻30 ~ 50
6天~ 10治具銷 無頭緣外螺牙[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 20鍍硬鉻30 ~ 50
6天~ 10治具銷 無頭緣外螺牙[鋼] SCM43510T滴水淬火12 ~ 20鍍硬鉻30 ~ 50
6天~ 10治具銷 無頭緣外螺牙[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 25鍍硬鉻30 ~ 50
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4156浸碳淬火5 ~ 820 ~ 30
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4158浸碳淬火5 ~ 1020 ~ 30
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 1220 ~ 40
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 1220 ~ 40
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 50
7天~ 10治具銷 附頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 50
7天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4156浸碳淬火8 ~ 1230 ~ 50
7天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM4158浸碳淬火10 ~ 1630 ~ 50
7天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM41510浸碳淬火12 ~ 2030 ~ 50
7天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM41510T浸碳淬火12 ~ 2030 ~ 50
7天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM41512浸碳淬火14 ~ 2530 ~ 50
7天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM41516浸碳淬火18 ~ 3230 ~ 50
7天~ 10治具銷 無頭緣全周溝槽(止迴螺絲)[鋼] SCM41520浸碳淬火22 ~ 3530 ~ 50

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

導入側先端形狀 導入側前端型 前端R(B形狀) 同軸度 一般級 φ0.03
導入側公差 一般級 0/-0.05

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767