(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

治具用定位銷 一般級止迴螺絲部短型 -前端形狀選擇 切角-

治具用定位銷 一般級止迴螺絲部短型 -前端形狀選擇 切角-

【用途】一般級止迴螺絲部短型治具用定位銷。【特色】因止迴部份短,故可用於薄型定位器。前端形狀有2種類型可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

參考:sin15°≒0.259 sin30°=0.5 sin45°≒0.707 sin60°≒0.866
tan15°≒0.267 tan30°=0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732

Type[ M ]材質[ H ]硬度
附頭緣無頭緣形狀
ELACAELNCA□圓形SCM435淬火硬度
35〜40HRC
ELACDELNCD□鑽石形
TELACATELNCA□圓形SCM415浸碳淬火硬度
55HRC〜(深度0.7〜0.8)
TELACDTELNCD□鑽石形

規格表

型式PBLAE
Type前端形狀D
ELNCAB6P8.0B10L10A60
■切角形
D23h適用
止迴螺絲
65.52.51.0 M4
87.53.51.2M5
10
12M6
1610.55.52.0
20
[ ! ]2尺寸為止迴螺絲前端的建議位置。
■附頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
LA
選擇
E
(A形狀)
單位1mm
RW
Type前端形狀Dh7切角形狀
選擇
【切角】
淬火
(圓形)
ELACA

(鑽石形)
ELACD
浸碳
(圓形)
TELACA

(鑽石形)
TELACD
A
(錐形)

B
(錐形 R)
60
ー0.012
3.0〜7.02〜30
(B≦P×4)
10 12 1630
60
90
120
1〜10911〜2
80
ー0.015
3.0〜9.012 16 19111.51〜2
100
ー0.015
4.5〜12.01321〜3
120
ー0.018
9.0〜13.012 16 19 201534
160
ー0.018
13.0〜16.019 20 251945
[ ! ]W尺寸D6・D8:P>5.0時W=2D10:P<5.0時W=1・5.0≦P≦7.0時W=2・P>7.0時W=3
[ ! ]可以用前端形狀B來取代既有的RC追加工(變更角度)。
■無頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
LA
選擇
E
(A形狀)
單位1mm
RW
Type前端
形狀
Dh7切角形狀
選擇
【切角】
淬火
(圓形)
ELNCA

(鑽石形)
ELNCD
浸碳
(圓形)
TELNCA

(鑽石形)
TELNCD
A
(錐形)

B
(錐形 R)
60
ー0.012
8.0〜12.0[ ! ]2〜3010 12 1630

60

90

120
1〜1033
80
ー0.015
10.0〜16.012 16 1943.5
100
ー0.015
12.0〜20.012 16 1944
120
ー0.018
14.0〜25.012 16 19 2066
160
ー0.018
18.0〜32.019 20 2588
200
ー0.021
22.0〜35.019 20 2589
[ ! ]可以用前端形狀B來取代既有的RC追加工(變更角度)。
[ ! ]鑽石形可指定B尺寸5mm~。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ELACAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
ELACAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELACAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELACAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
ELACAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELACDB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
ELACDB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCAB20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNCDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
ELNCDB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]
TELACAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]
TELACDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[19,​20,​25]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELACDB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A[30,​60,​90,​120]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS基本形狀 導入側先端形狀 導入側前端型 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 導入側外徑 P
(φ)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 301 ~ 1010 ~ 16
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 20
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 301 ~ 1019 ~ 25
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 30-10 ~ 16
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 19
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 19
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 20
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 30-19 ~ 25
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 301 ~ 1010 ~ 16
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 20
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 301 ~ 1019 ~ 25
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 30-10 ~ 16
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 19
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 19
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 20
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 30-19 ~ 25
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火8 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 1010 ~ 16
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 1630 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 2030 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 2530 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 20
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火18 ~ 3230 ~ 1202 ~ 301 ~ 1019 ~ 25
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火22 ~ 3530 ~ 1202 ~ 301 ~ 1019 ~ 25
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火8 ~ 1230 ~ 1202 ~ 30-10 ~ 16
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 1630 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 19
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 2030 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 19
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 2530 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 20
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火18 ~ 3230 ~ 1202 ~ 30-19 ~ 25
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火22 ~ 3530 ~ 1202 ~ 30-19 ~ 25
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火8 ~ 1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1010 ~ 16
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 2530 ~ 1205 ~ 301 ~ 1012 ~ 20
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火18 ~ 3230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1019 ~ 25
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火22 ~ 3530 ~ 1205 ~ 301 ~ 1019 ~ 25
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火8 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 16
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 1630 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 19
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 19
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 2530 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 20
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火18 ~ 3230 ~ 1205 ~ 30-19 ~ 25
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火22 ~ 3530 ~ 1205 ~ 30-19 ~ 25
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 301 ~ 1010 ~ 16
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 20
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 301 ~ 1019 ~ 25
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 30-10 ~ 16
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 19
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 19
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 30-12 ~ 20
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 30-19 ~ 25
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 301 ~ 1010 ~ 16
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 19
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 301 ~ 1012 ~ 20
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 301 ~ 1019 ~ 25
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 30-10 ~ 16

Loading...

基本資訊

安裝側形狀 切角(止迴螺絲) 同軸度 一般級 φ0.03 導入側公差 一般級 0/-0.05
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767