(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

治具用定位銷 一般級止迴螺絲部短型 -前端形狀選擇全周溝槽-

治具用定位銷 一般級止迴螺絲部短型 -前端形狀選擇全周溝槽-

【用途】一般級止迴螺絲部短型治具用定位銷。【特色】因止迴部份短,故可用於薄型定位器。前端形狀有2種類型可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

參考:sin15°≒0.259 sin30°=0.5 sin45°≒0.707 sin60°≒0.866
tan15°≒0.267 tan30°=0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732

Type[ M ]材質[ H ]硬度
附頭緣無頭緣形狀
ELASAELNSA□圓形SCM435淬火硬度
35〜40HRC
ELASDELNSD□鑽石形
TELASATELNSA□圓形SCM415浸碳淬火硬度
55HRC〜(深度0.7〜0.8)
TELASDTELNSD□鑽石形

規格表

型式PBLAE
Type前端形狀D
ELASAA6P5.0B10L5A60E5
■全周溝槽形
D1d適用
止迴螺絲
664M5
85
107
1289M6
1613
2017
■附頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
LA
選擇
E
(A形狀)
單位1mm
RW
Type前端形狀Dh7全周溝槽形
單位1mm
【全周溝槽】
淬火
(圓形)
ELASA

(鑽石形)
ELASD
浸碳
(圓形)
TELASA

(鑽石形)
TELASD
A
(錐形)

B
(錐形 R)
60
ー0.012
3.0〜8.02〜30
(B≦P×4)
5〜1030
60
90
120
1〜10911〜2
80
ー0.015
3.0〜10.0111.51〜2
100
ー0.015
4.5〜12.01321〜3
120
ー0.018
9.0〜14.01534
160
ー0.018
13.0〜18.01945
[ ! ]W尺寸D6・D8:P>5.0時W=2 D10:P<5.0時W=1・5.0≦P≦7.0時W=2・P>7.0時W=3 [ NG ]角度A*30為標準形狀,故不可選擇全周溝槽前端形狀B。請由全周溝槽型(P.1749)選擇。
[ ! ]可以用前端形狀B來取代既有的RC追加工(變更角度)。
■無頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
LA
選擇
E
(A形狀)
單位1mm
RW
Type前端
形狀
Dh7全周溝槽形
單位1mm
【全周溝槽】
淬火
(圓形)
ELNSA

(鑽石形)
ELNSD
浸碳
(圓形)
TELNSA

(鑽石形)
TELNSD
A
(錐形)

B
(錐形 R)
60
ー0.012
8.0〜12.0[ ! ]2〜305〜1030

60

90

120
1〜1033
80
ー0.015
10.0〜16.043.5
100
ー0.015
12.0〜20.044
120
ー0.018
14.0〜25.066
160
ー0.018
18.0〜32.088
200
ー0.021
22.0〜35.089
[ NG ]角度A*30為標準形狀,故不可選擇全周溝槽前端形狀B。請由全周溝槽型(P.1749)選擇。 [ ! ]可以用前端形狀B來取代既有的RC追加工(變更角度)。
[ ! ]鑽石形可指定B尺寸5mm~。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ELASAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELASAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELASAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELASAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELASAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELASDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELASDB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELASDB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELASDB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELASDB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSAB16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSAB20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSDB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
ELNSDB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
TELASAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
TELASAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
TELASAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
TELASAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
TELASAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
TELASDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[60,​90,​120]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS基本形狀 導入側先端形狀 導入側前端型 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 導入側外徑 P
(φ)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 860 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1060 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1260 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1460 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1860 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 860 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1060 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1260 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1460 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1860 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火8 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 1630 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 2030 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 2530 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火18 ~ 3230 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火22 ~ 3530 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火8 ~ 1260 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 1660 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 2060 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 2560 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火18 ~ 3260 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火22 ~ 3560 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火8 ~ 1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 2530 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火18 ~ 3230 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火22 ~ 3530 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火8 ~ 1260 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火10 ~ 1660 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火12 ~ 2060 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火14 ~ 2560 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火18 ~ 3260 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
5天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火22 ~ 3560 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 860 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1060 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 1260 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1460 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1860 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 830 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1030 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 1230 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1202 ~ 301 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 860 ~ 1202 ~ 30-5 ~ 10

Loading...

基本資訊

安裝側形狀 全周溝槽(止迴螺絲) 同軸度 一般級 φ0.03 導入側公差 一般級 0/-0.05
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767