(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type |
直柱 | ||
SUJ2 | 58HRC〜 | LCB |
FC250(特殊固體潤滑劑) | − | LCBZ |
型式 | − | L |
LCB10 LCBZ12 | − − | 12 20 |
型式 | L選擇 | D1m6 | ℓ | R | 規格有無 | |||||||||
Type | DH8 | LCB | LCBZ | |||||||||||
(標準型) LCB (無給油型) LCBZ | 5 | +0.018 0 | *5 | *6 | *8 | *10 | *12 | *16 | 10 | 0.021 | 1.5 | 0.5 | ● | − |
6 | +0.018 0 | 6 | 8 | 10 | *12 | *16 | 12 | 0.025 | 2 | 0.5 | ● | ● | ||
8 | +0.022 0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 14 | 0.025 | 3 | 1 | ● | ● | ||
10 | +0.022 0 | 16 | 0.025 | 3 | 1 | ● | ● | |||||||
12 | +0.027 0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 18 | 0.025 | 3 | 1.2 | ● | ● | ||
13 | +0.027 0 | 22 | 0.029 | 3 | 1.2 | ● | ● | |||||||
15 | +0.027 0 | 16 | *20 | 25 | 30 | 25 | 0.029 | 4 | 1.5 | ● | ● | |||
16 | +0.027 0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 26 | 0.029 | 4 | 1.5 | ● | ● | |||
20 | +0.033 0 | 30 | 0.029 | 4 | 2 | ● | ● | |||||||
25 | +0.033 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 0.034 | 4 | 2 | ● | ● |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 內徑尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 硬度 | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 5 | 10 | 58HRC~ | 5 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 5 | 10 | 58HRC~ | 6 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 5 | 10 | 58HRC~ | 8 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 5 | 10 | 58HRC~ | 10 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 5 | 10 | 58HRC~ | 12 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 5 | 10 | 58HRC~ | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 6 | 12 | 58HRC~ | 6 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 6 | 12 | 58HRC~ | 8 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 6 | 12 | 58HRC~ | 10 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 6 | 12 | 58HRC~ | 12 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 6 | 12 | 58HRC~ | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 8 | 14 | 58HRC~ | 8 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 8 | 14 | 58HRC~ | 10 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 8 | 14 | 58HRC~ | 12 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 8 | 14 | 58HRC~ | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 8 | 14 | 58HRC~ | 20 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 10 | 16 | 58HRC~ | 8 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 10 | 16 | 58HRC~ | 10 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 10 | 16 | 58HRC~ | 12 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 10 | 16 | 58HRC~ | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 10 | 16 | 58HRC~ | 20 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 12 | 18 | 58HRC~ | 10 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 12 | 18 | 58HRC~ | 12 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 12 | 18 | 58HRC~ | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 12 | 18 | 58HRC~ | 20 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 12 | 18 | 58HRC~ | 25 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 13 | 22 | 58HRC~ | 10 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 13 | 22 | 58HRC~ | 12 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 13 | 22 | 58HRC~ | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 13 | 22 | 58HRC~ | 20 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 13 | 22 | 58HRC~ | 25 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 15 | 25 | 58HRC~ | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 15 | 25 | 58HRC~ | 20 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 15 | 25 | 58HRC~ | 25 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 15 | 25 | 58HRC~ | 30 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 16 | 26 | 58HRC~ | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 16 | 26 | 58HRC~ | 20 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 16 | 26 | 58HRC~ | 25 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 16 | 26 | 58HRC~ | 30 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 20 | 30 | 58HRC~ | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 20 | 30 | 58HRC~ | 20 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 20 | 30 | 58HRC~ | 25 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 20 | 30 | 58HRC~ | 30 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 25 | 35 | 58HRC~ | 20 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 25 | 35 | 58HRC~ | 25 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 25 | 35 | 58HRC~ | 30 | ||
3天~ | 10 | [鋼] SUJ2 | 25 | 35 | 58HRC~ | 35 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 6 | 12 | 無 | 6 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 6 | 12 | 無 | 8 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 6 | 12 | 無 | 10 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 8 | 14 | 無 | 8 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 8 | 14 | 無 | 10 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 8 | 14 | 無 | 12 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 8 | 14 | 無 | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 8 | 14 | 無 | 20 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 10 | 16 | 無 | 8 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 10 | 16 | 無 | 10 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 10 | 16 | 無 | 12 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 10 | 16 | 無 | 16 | ||
3天~ | 10 | [鋼] FC250 | 10 | 16 | 無 | 20 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 襯套 | 基本形狀 | 直柱型 | 外徑公差選擇 | m6 |
---|---|---|---|---|---|
固定支撐 | 無 | 表面處理 | 無 | 內徑規格 | 圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策