(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷用襯套 -附頭緣 標準・薄壁型-

定位銷用襯套 -附頭緣 標準・薄壁型-
  • 促銷至 2025/03/31截止

Bushings for Locating Pins - Shouldered, Standard / Thin Wall

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位銷用襯套 附頭緣 標準/薄壁型:關聯圖像
[ ! ]p6型內徑收縮程度較m6型大,進行孔加工時請留意。
(請參照P.1727壓入後的內徑變化表) 

■標準型
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
p6m6
相當於SKS360HRC〜JBHJBHM
相當於SKS3鍍無電解鎳60HRC〜JBHNJBHMN
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
50HRC〜JBHCJBHMC

■薄壁型
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
p6m6
相當於SUJ2以及SKS358HRC〜JBHUPJBHU
相當於SUJ2以及SKS3鍍無電解鎳58HRC〜JBHUNPJBHUN
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
50HRC〜JBHUCPJBHUC

 

規格表

型式L
JBH58
JBHUN1212
■標準型
型式L選擇厚度(N)RTDD容許公差規格有無
Typedd許公差p6m6JBH
JBHM
JBHN
JBHMN
JBHC
JBHMC
無表面處理鍍無電解鎳
(p6)
JBH
JBHN
JBHC

(m6)
JBHM
JBHMN
JBHMC
2G6+0.008
+0.002
H7+0.010
0
5681012      1.50.892.55+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
3G6+0.008
+0.002
H7+0.010
0
5681012      20.8112.57+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
5681012151620   211238+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
5G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
5681012151620   2.5114310+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
568101215162025  2114310+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
8G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
2216412+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
 68101215162025  2.5219415+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
12G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
  810121516202530 3222418+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
13G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
   10121516202530 4.5226522+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
   10121516202530 5230525+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
   10121516202530 5230526+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
20G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
    121516202530 5335630+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
25G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
      16202530355340635+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
 [ NG ]L尺寸*僅JBHMC無法選擇 [ ! ]鍍無電解鎳製品其d尺寸2〜6的容許公差為H7。
■薄壁型
型式L選擇厚度
(N)
RTDD容許公差規格有無
Typedd許公差p6m6JBHU
JBHUP
JBHUN
JBHUNP
JBHUC
JBHUCP
無表面處理鍍無電解鎳
(p6)
JBHUP
JBHUNP
JBHUCP

(m6)
JBHU
JBHUN
JBHUC
3G6+0.008
+0.002
H7+0.010
0
681012    10.592.55+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
4G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
6810121516  10.51036+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
5G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
681012151620 10.51137+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
681012151620 10.51238+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
8G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
681012151620 10.514410+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
10G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
681012151620 1.50.517413+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
12G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
 81012151620 1.50.519415+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
13G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
  1012151620 2121517+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
15G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
   12151620 2124519+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
   12151620252.5226521+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
20G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
   12151620253231626+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
25G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
      20253236631+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
[ NG ]L尺寸*僅JBHMC無法選擇 [ ! ]鍍無電解鎳製品其d尺寸3〜6的容許公差為H7。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JBH2-5
JBH2-6
JBH2-8
JBH2-10
JBH2-12
JBH3-5
JBH3-6
JBH3-8
JBH3-10
JBH3-12
JBH4-5
JBH4-6
JBH4-8
JBH4-10
JBH4-12
JBH4-15
JBH4-16
JBH4-20
JBH5-5
JBH5-6
JBH5-8
JBH5-10
JBH5-12
JBH5-15
JBH5-16
JBH5-20
JBH6-5
JBH6-6
JBH6-8
JBH6-10
JBH6-12
JBH6-15
JBH6-16
JBH6-20
JBH6-25
JBH8-5
JBH8-6
JBH8-8
JBH8-10
JBH8-12
JBH8-15
JBH8-16
JBH8-20
JBH8-25
JBH10-6
JBH10-8
JBH10-10
JBH10-12
JBH10-15
JBH10-16
JBH10-20
JBH10-25
JBH12-8
JBH12-10
JBH12-12
JBH12-15
JBH12-16
JBH12-20
JBH12-25
JBH12-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑公差選擇 材質 表面處理 內徑尺寸
(mm)
外形尺寸
(mm)
長度 L
(mm)
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3255
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3256
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3258
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS32510
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS32512
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3375
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3376
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3378
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS33710
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS33712
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3485
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3486
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3488
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34810
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34812
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34815
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34816
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34820
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS35105
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS35106
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS35108
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351010
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351012
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351015
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351016
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351020
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS36105
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS36106
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS36108
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS361010
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS361012
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS361015
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS361016
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS361020
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS361025
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS38125
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS38126
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS38128
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS381210
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS381212
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS381215
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS381216
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS381220
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS381225
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS310156
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS310158
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3101510
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS3101512
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3101515
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS3101516
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3101520
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3101525
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS312188
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3121810
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3121812
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3121815
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3121816
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS3121820
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3121825
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3121830

Loading...

基本資訊

型式 襯套 基本形狀 附頭緣 固定支撐
內徑規格 圓形

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767