(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應手動滑台維修。單品販售可微量進給的分厘卡測頭。Micrometer Head-Coarse Feed +/-6.5mm/Fine Feed +/-0.2mm
型式 |
MCLN83 |
型式 | 行程(mm) | 最小讀取量(mm) | 每旋轉1圈移動量(mm) | 本體重量(kg) | |
Type | No. | ||||
MCLN | 83 | 粗動±6.5 微動 0.2 | 粗動0.01 微動0.0005 | 0.5 | 0.10 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型式 | 千分尺旋钮 | 安裝徑(φ) | 9.5 | 前端徑(φ) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
安裝螺絲 | M9.5X0.5 | 行程(標準・粗動)(mm) | ±6.5 | 行程(微動)(mm) | 0.2 |
最小讀取(標準・粗動) | 0.01 | 最小讀取(微動) | 0.0005 | 每旋轉1圈移動量(mm) | 0.5 |
滑台維修零件 粗微動分厘卡測頭(行程±6.5mm)的型號MCLN83頁面。
記載關於型號MCLN83之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策