(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷用襯套 -直柱 標準・薄壁型-

定位銷用襯套 -直柱 標準・薄壁型-
  • 促銷至 2024/06/30截止

Bushings for Locating Pins - Straight, Standard / Thin Wall

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


■標準型
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
p6m6
相當於SKS360HRC〜JBAJBAM
相當於SKS3鍍無電解鎳60HRC〜JBANJBAMN
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 50HRC〜JBACJBAMC
[ ! ]p6型內徑收縮程度較m6型大,進行孔加工時請留意。
(請參考P.1727壓入後的內徑變化表)
■薄壁型
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
p6m6
相當於SUJ2以及SKS358HRC〜JBAUPJBAU
相當於SUJ2以及SKS3鍍無電解鎳58HRC〜JBAUNPJBAUN
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 50HRC〜JBAUCPJBAUC
[ ! ]p6型內徑收縮程度較m6型大,進行孔加工時請留意。
(請參考P.1727壓入後的內徑變化表)
 

規格表

型式L
JBAC12
JBAUN8

10
8
■標準型
型式L選擇厚度
(N)
RDD容許公差
Typedd許公差p6m6
無表面處理鍍無電解鎳
(p6)
JBA
JBAN
JBAC


(m6)
JBAM
JBAMN
JBAMC
2G6+0.008
+0.002
[ ! ]H7+0.010
0
567810121.50.85+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
3G6+0.008
+0.002
[ ! ]H7+0.010
0
20.87+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4G6+0.012
+0.004
[ ! ]H7+0.012
0
56781012151620218+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
5G6+0.012
+0.004
[ ! ]H7+0.012
0
567810121516202.5110+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6G6+0.012
+0.004
[ ! ]H7+0.012
0
56781012151620252110+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
8G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
2212+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
678101215162025302.5215+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
12G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
8101215162025303218+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
13G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
101215162025304.5222+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
1215162025305225+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
1215162025305226+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
20G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
5330+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
25G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
16202530355335+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
[ NG ]L尺寸*僅無法選擇JBAMC [ ! ]鍍無電解鎳製品其d尺寸2〜6的容許公差為H7。
■薄壁型
型式L選擇厚度
(N)
RDD容許公差
Typedd許公差p6m6
無表面處理鍍無電解鎳
(p6)
JBAUP
JBAUNP
JBAUCP


(m6)
JBAU
JBAUN
JBAUC
3G6+0.008
+0.002
[ ! ]H7+0.010
0
568101210.55+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
4G6+0.012
+0.004
[ ! ]H7+0.012
0
5681012151610.56+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
5G6+0.012
+0.004
[ ! ]H7+0.012
0
568101215162010.57+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6G6+0.012
+0.004
[ ! ]H7+0.012
0
10.58+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
8G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
68101215162010.510+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
10G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
1.50.513+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
12G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
810121516201.50.515+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
13G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
10121516202117+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
15G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
10121516202119+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
1012151620252.5221+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
20G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
12151620253226+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
25G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
20253231+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
[ NG ]L尺寸*僅JBAUN無法選擇 [ ! ]鍍無電解鎳製品其d尺寸3〜6的容許公差為H7。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JBA2-5
JBA2-6
JBA2-7
JBA2-8
JBA2-10
JBA2-12
JBA3-5
JBA3-6
JBA3-7
JBA3-8
JBA3-10
JBA3-12
JBA4-5
JBA4-6
JBA4-7
JBA4-8
JBA4-10
JBA4-12
JBA4-15
JBA4-16
JBA4-20
JBA5-5
JBA5-6
JBA5-7
JBA5-8
JBA5-10
JBA5-12
JBA5-15
JBA5-16
JBA5-20
JBA6-5
JBA6-6
JBA6-7
JBA6-8
JBA6-10
JBA6-12
JBA6-15
JBA6-16
JBA6-20
JBA6-25
JBA8-5
JBA8-6
JBA8-7
JBA8-8
JBA8-10
JBA8-12
JBA8-15
JBA8-16
JBA8-20
JBA8-25
JBA10-6
JBA10-7
JBA10-8
JBA10-10
JBA10-12
JBA10-15
JBA10-16
JBA10-20
JBA10-25
JBA10-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑公差選擇 材質 表面處理 內徑尺寸
(mm)
外形尺寸
(mm)
長度 L
(mm)
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3255
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3256
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3257
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3258
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS32510
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS32512
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3375
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3376
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3377
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3378
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS33710
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS33712
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3485
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3486
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3487
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS3488
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34810
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34812
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34815
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34816
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS34820
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS35105
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS35106
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS35107
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS35108
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351010
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351012
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351015
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351016
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS351020
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS36105
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS36106
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS36107
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS36108
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS361010
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS361012
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS361015
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS361016
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS361020
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS361025
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS38125
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS38126
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS38127
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS38128
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS381210
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS381212
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS381215
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS381216
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS381220
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS381225
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS310156
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS310157
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS310158
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS3101510
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS3101512
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS3101515
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS3101516
當日可能 10p6[鋼] 相當於SKS3101520
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3101525
4天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3101530

Loading...

使用範例

基本資訊

型式 襯套 基本形狀 直柱型 固定支撐
內徑規格 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767