(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高度調整銷 平面型・前端止迴螺絲型 -內螺牙型-

高度調整銷 平面型・前端止迴螺絲型 -內螺牙型-

附扳手槽,能藉由調整前端平面或在前端安裝銷來進行定位。
Height Adjusting Pins - Flat, Tip Set Screw - Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

D8時L尺寸至15為止是M×1.2。
[ ! ]在同一筆訂單中,L尺寸的加工誤差在0.02以內。
 
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度平面前端止迴螺絲
內螺牙內螺牙
①相當於S45C染黑處理STPBB
②相當於S45C鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜STPBR
③相當於S45C染黑處理淬火硬度 45〜50HRCSTPBHB
④相當於S45C鍍硬鉻淬火硬度 45〜50HRC
鍍膜硬度750HV〜
STPBHR
⑤SUS304STPBSUSPFBSU
⑥相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCSTPBC

規格表

型式LPB 
STPBB10
SPFBSU12

L20.03
L30.01


P6


B5
(平面型)
(前端止迴螺絲型)
◆內螺牙
 建議緊固扭矩(參考值)
M(粗螺紋)緊固扭矩
N・cm
M3    98
M4  225
M5  461
M6   784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
[ ! ]技術資料>>熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
■平面型
型式L
指定單位0.01mm
M1
(粗螺紋)
W
TypeD
內螺牙
STPBB
STPBR
STPBHB
STPBHR
STPBSU
STPBC
610.00〜50.00M358
8M578
1020.00〜80.00M588
12M51010
15M81310
20M81710
■前端止迴螺絲型
型式L
指定單位0.01mm
P
選擇
B
指定單位0.5mm
WAM3
(粗螺紋)
N
(粗螺紋)
TypeD
內螺牙
SPFBSU
1230.00〜80.0064.0〜6.0101010M5M3
1540.00〜80.0085.0〜10.0131015M8M4
2045.00〜80.0010 125.0〜15.0171020M8M4
2550.00〜80.0012 165.0〜19.0201224M10M4
3065.00〜80.0016 205.0〜23.0241828M16M4

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SPFBSU12-L[30-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5]
SPFBSU15-L[40-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5]
SPFBSU20-L[45-80/0.01]-P[10,​12]-B[5-15/0.5]
SPFBSU25-L[50-80/0.01]-P[12,​16]-B[5-19/0.5]
SPFBSU30-L[65-80/0.01]-P[16,​20]-B[5-23/0.5]
STPBB6-L[10-50/0.01]
STPBB8-L[10-50/0.01]
STPBB10-L[20-80/0.01]
STPBB12-L[20-80/0.01]
STPBB15-L[20-80/0.01]
STPBB20-L[20-80/0.01]
STPBC6-L[10-50/0.01]
STPBC8-L[10-50/0.01]
STPBC10-L[20-80/0.01]
STPBC12-L[20-80/0.01]
STPBC15-L[20-80/0.01]
STPBC20-L[20-80/0.01]
STPBHB6-L[10-50/0.01]
STPBHB8-L[10-50/0.01]
STPBHB10-L[20-80/0.01]
STPBHB12-L[20-80/0.01]
STPBHB15-L[20-80/0.01]
STPBHB20-L[20-80/0.01]
STPBHR6-L[10-50/0.01]
STPBHR8-L[10-50/0.01]
STPBHR10-L[20-80/0.01]
STPBHR12-L[20-80/0.01]
STPBHR15-L[20-80/0.01]
STPBHR20-L[20-80/0.01]
STPBR6-L[10-50/0.01]
STPBR8-L[10-50/0.01]
STPBR10-L[20-80/0.01]
STPBR12-L[20-80/0.01]
STPBR15-L[20-80/0.01]
STPBR20-L[20-80/0.01]
STPBSU6-L[10-50/0.01]
STPBSU8-L[10-50/0.01]
STPBSU10-L[20-80/0.01]
STPBSU12-L[20-80/0.01]
STPBSU15-L[20-80/0.01]
STPBSU20-L[20-80/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS前端形狀 材質 表面處理 淬火 硬度 外徑 D
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
7天~ 10前端止迴螺絲不鏽鋼124 ~ 630 ~ 806
7天~ 10前端止迴螺絲不鏽鋼155 ~ 1040 ~ 808
7天~ 10前端止迴螺絲不鏽鋼205 ~ 1545 ~ 8010 ~ 12
7天~ 10前端止迴螺絲不鏽鋼255 ~ 1950 ~ 8012 ~ 16
7天~ 10前端止迴螺絲不鏽鋼305 ~ 2365 ~ 8016 ~ 20
4天~ 10平面染黑處理6-10 ~ 50-
4天~ 10平面染黑處理8-10 ~ 50-
4天~ 10平面染黑處理10-20 ~ 80-
4天~ 10平面染黑處理12-20 ~ 80-
4天~ 10平面染黑處理15-20 ~ 80-
4天~ 10平面染黑處理20-20 ~ 80-
4天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC6-10 ~ 50-
4天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC8-10 ~ 50-
4天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC10-20 ~ 80-
4天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC12-20 ~ 80-
4天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC15-20 ~ 80-
4天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC20-20 ~ 80-
4天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC6-10 ~ 50-
4天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC8-10 ~ 50-
4天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC10-20 ~ 80-
4天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC12-20 ~ 80-
4天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC15-20 ~ 80-
4天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC20-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~6-10 ~ 50-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~8-10 ~ 50-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~10-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~12-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~15-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~20-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~6-10 ~ 50-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~8-10 ~ 50-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~10-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~12-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~15-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~20-20 ~ 80-
4天~ 10平面不鏽鋼6-10 ~ 50-
4天~ 10平面不鏽鋼8-10 ~ 50-
4天~ 10平面不鏽鋼10-20 ~ 80-
4天~ 10平面不鏽鋼12-20 ~ 80-
4天~ 10平面不鏽鋼15-20 ~ 80-
4天~ 10平面不鏽鋼20-20 ~ 80-

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

形狀 支柱銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767