(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角支柱銷 軸頸型 -嵌入-

六角支柱銷 軸頸型 -嵌入-

由於以六角支柱銷使頭部變成軸頸錐型,因此可在上位定位。
Hex Support Pins - Stepped - Pilot

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
嵌入
①相當於S45C染黑處理SRPBB
③相當於S45C染黑處理淬火硬度 45〜50HRCSRPBHB
④相當於S45C鍍硬鉻淬火硬度 45〜50HRC
鍍膜硬度 750HV〜
SRPBHR
⑥相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCSRPBC

規格表

型式LPF
   
Type B
SRPBHB 14L70.02P6.00F5.0
◆內螺牙・外螺牙建議緊固扭矩(參考值)
M(粗螺紋)緊固扭矩
N・cm
M3    98
M4  225
M5  461
M6   784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
[ ! ]技術資料>>熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
型式L
指定單位0.01mm
P
指定單位0.01mm
F
指定單位0.1mm
m(C)M1
(粗螺紋)
1d1
TypeB
嵌入
SRPBB
SRPBHB
SRPBHR
SRPBC
1020.00〜80.004.00〜8.002.0〜20.0211.5M568
124.00〜10.00213.9M5610
135.00〜10.002.0〜25.0315M6810
14316.2M6810
178.00〜15.002.0〜30.0319.6M6912
19321.9M8912
2410.00〜15.00427.7M81016

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SRPBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBC13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBC14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBC17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBC19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBC24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHR10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHR12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHR13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHR14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHR17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHR19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHR24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 淬火 硬度 二面寬度 B
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
6天~ 10染黑處理102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10染黑處理122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10染黑處理132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10染黑處理142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10染黑處理172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10染黑處理192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10染黑處理242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 支柱銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 嵌入/內螺牙
前端形狀 錐形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767