(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

六角支柱銷 軸頸型 -內螺牙-

六角支柱銷 軸頸型 -內螺牙-

由於以六角支柱銷使頭部變成軸頸錐型,因此可在上位定位。
Hex Support Pins - Stepped -Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角支柱銷 軸頸型 -內螺牙-:關聯圖像
 
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
內螺牙
①相當於S45C染黑處理SRPAB
②相當於S45C鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜SRPAR
③相當於S45C染黑處理淬火硬度 45〜50HRCSRPAHB
④相當於S45C鍍硬鉻淬火硬度 45〜50HRC
鍍膜硬度 750HV〜
SRPAHR
⑥相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCSRPAC

規格表

型式LPF
   
Type B
SRPAHB 14L70.02P6.00F5.0
◆內螺牙 建議緊固扭矩(參考值)
M(粗螺紋)緊固扭矩
N・cm
M3    98
M4  225
M5  461
M6   784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
[ ! ]技術資料>> 熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
型式L
指定單位0.01mm
P
指定單位0.01mm
F
指定單位0.1mm
m(C)M1
(粗螺紋)
TypeB
內螺牙
SRPAB
SRPAR
SRPAHB
SRPAHB
SRPAC
610.00〜50.003.00〜4.002.0〜12.016.9M3
73.00〜6.002.0〜15.018.1M3
815.00〜50.0019.2M4
1020.00〜80.004.00〜8.002.0〜20.0211.5M5
124.00〜10.00213.9M5
135.00〜10.002.0〜25.0315M6
14316.2M6
178.00〜15.002.0〜30.0319.6M6
19321.9M8
2410.00〜15.00427.7M8
[ ! ]材質相當於SUS440C者B≧8。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SRPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]
SRPAB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAC8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAC13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAC14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAC17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAC19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAC24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]
SRPAHB7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAHB8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAHB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAHB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAHB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAHB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAHB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]
SRPAHR7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAHR8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAHR10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAHR12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAHR13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAHR14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAHR17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHR19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAHR24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-F[2-12/0.1]
SRPAR7-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAR8-L[15-50/0.01]-P[3-6/0.01]-F[2-15/0.1]
SRPAR10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAR12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPAR13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAR14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPAR17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAR19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPAR24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 淬火 硬度 二面寬度 B
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
6天~ 10染黑處理62 ~ 1210 ~ 503 ~ 4
6天~ 10染黑處理72 ~ 1510 ~ 503 ~ 6
6天~ 10染黑處理82 ~ 1515 ~ 503 ~ 6
6天~ 10染黑處理102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10染黑處理122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10染黑處理132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10染黑處理142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10染黑處理172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10染黑處理192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10染黑處理242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC82 ~ 1515 ~ 503 ~ 6
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC62 ~ 1210 ~ 503 ~ 4
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC72 ~ 1510 ~ 503 ~ 6
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC82 ~ 1515 ~ 503 ~ 6
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~62 ~ 1210 ~ 503 ~ 4
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~72 ~ 1510 ~ 503 ~ 6
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~82 ~ 1515 ~ 503 ~ 6
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
7天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~62 ~ 1210 ~ 503 ~ 4
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~72 ~ 1510 ~ 503 ~ 6
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~82 ~ 1515 ~ 503 ~ 6
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
7天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 支柱銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 內螺牙
前端形狀 錐形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767