(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支柱銷 前端形狀選擇型 -嵌入-

支柱銷 前端形狀選擇型 -嵌入-

附扳手槽,經由選擇前端形狀後可於上方進行定位。
Hex Support Pins - Stepped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度嵌入
①相當於S45C染黑處理LSPB
②相當於S45C鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜LSPBR
③相當於S45C染黑處理淬火硬度 45〜50HRCLSPBHB
④相當於S45C鍍硬鉻淬火硬度 45〜50HRC
鍍膜硬度750HV〜
LSPBHR
⑤SUS304LSPBSU
⑥相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCLSPBSC

規格表

型式LPBEA
LSPBC12L25.01P8.00B10    
◆內螺牙・外螺牙
 建議緊固扭矩(參考值)
M(粗螺紋)緊固扭矩
N・cm
M3    98
M4  225
M5  461
M6   784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
[ ! ]技術資料>> 熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
型式L
指定單位0.01mm
P
指定單位0.01mm
B
指定單位0.1mm
E
指定單位0.1mm
(僅限A形狀)
A
選擇
(僅限A形狀)
R
(C形狀)
dM1
(粗螺紋)
1W2
Type前端
形狀
D
嵌入
LSPB
LSPBR
LSPBHB
LSPBHR
LSPBSU
LSPBSC
A
B
C
1020.00〜80.004.00〜8.002.0〜20.00.5〜10.015
30
45
60
1.56M3688
124.00〜10.002.0〜20.01.58M561010
155.00〜10.002.0〜25.0210M591310
208.00〜15.002.0〜30.0312M891710
2510.00〜15.002.0〜30.0416M892010
[ ! ]嵌入請注意軸頸部的強度>> P.1618

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LSPBA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPBB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPBC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBHBA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHBA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHBA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHBA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHBA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBHBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBHBB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPBHBB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBHBB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBHBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBHBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBHBC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPBHBC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBHBC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBHRA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHRA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHRA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHRA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHRA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBHRB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBHRB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBHRB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPBHRB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBHRB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBHRC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBHRC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBHRC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPBHRC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBHRC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBRA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBRA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBRA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBRA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBRA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPBRB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBRB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBRB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPBRB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBRB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBRC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBRC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPBRC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPBRC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPBRC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS前端形狀 材質 表面處理 淬火 硬度 外徑 D
(mm)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
6天~ 10錐形染黑處理1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10錐形染黑處理1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10錐形染黑處理1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
6天~ 10錐形染黑處理2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10錐形染黑處理2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10球面染黑處理10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
6天~ 10球面染黑處理12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
6天~ 10球面染黑處理15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
6天~ 10球面染黑處理20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
6天~ 10球面染黑處理25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10R錐形染黑處理10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
6天~ 10R錐形染黑處理12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
6天~ 10R錐形染黑處理15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
6天~ 10R錐形染黑處理20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
6天~ 10R錐形染黑處理25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
7天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
7天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
7天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
7天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
7天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
7天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
7天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
7天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
7天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
7天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
7天~ 10R錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
7天~ 10R錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
7天~ 10R錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
7天~ 10R錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
7天~ 10R錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
7天~ 10錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
7天~ 10錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
7天~ 10錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
7天~ 10錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
7天~ 10錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
7天~ 10球面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
7天~ 10球面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
7天~ 10球面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
7天~ 10球面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
7天~ 10球面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
7天~ 10R錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
7天~ 10R錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
7天~ 10R錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
7天~ 10R錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
7天~ 10R錐形鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15

Loading...

基本資訊

形狀 支柱銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 嵌入/內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767