(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支柱銷 軸頸自由指定・附頭緣型 -外螺牙-

支柱銷 軸頸自由指定・附頭緣型 -外螺牙-

軸頸型的支柱銷各部尺寸可任意指定。
Support Pins - Stepped, Configurable, Shouldered - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]Q≦P−1 [ ! ]K<Pitch×2時,M×1.5包含不完全螺牙部。 [ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。(僅限K≧2)

[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
附頭緣型
外螺牙
①相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCSHXN
③SUS304SSHXN
⑤相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCSHXN

規格表

型式PQKLB
SHXN5P6.0Q4.50K5L30.55B3.2
DHM
(粗螺紋)
m
36M31
46M41
58M51
68M62
811M82
1013M103
1215M123
◆內螺牙・外螺牙 
建議緊固扭矩(參考值)
M(粗螺紋)緊固扭矩
N・cm
M3   98
M4 225
M5 461
M6  784
M81911
M103783
M126605
[ ! ]技術資料>>熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
■外螺牙
型式P
指定單位0.1mm
Q
指定
單位0.01mm
K
指定
單位1mm
L
指定
單位0.01mm
B
指定
單位0.1mm
TypeD
附頭緣
SHXN

SSHXN
CSHXN
33.0〜5.02.00〜5.000〜610.00〜60.002.0〜5.0
43.0〜5.02.00〜6.000〜810.00〜60.002.0〜10.0
53.0〜7.02.00〜7.000〜1010.00〜60.002.0〜10.0
65.0〜7.04.00〜9.000〜1210.00〜80.002.0〜12.0
85.0〜9.04.00〜12.000〜1610.00〜80.002.0〜15.0
106.0〜11.05.00〜14.000〜2010.00〜100.002.0〜20.0
126.0〜13.05.00〜15.000〜2410.00〜100.002.0〜20.0
[ ! ]在同一筆訂單中,L尺寸的加工誤差在0.02以內。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CSHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHXN3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SSHXN4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHXN5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHXN6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SSHXN8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SSHXN10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHXN12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 淬火 硬度 外徑 D
(mm)
B
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603 ~ 52 ~ 5
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 603 ~ 52 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 603 ~ 72 ~ 7
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15
5天~ 10淬火硬度 60~63HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603 ~ 52 ~ 5
5天~ 10淬火硬度 60~63HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 603 ~ 52 ~ 6
5天~ 10淬火硬度 60~63HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 603 ~ 72 ~ 7
5天~ 10淬火硬度 60~63HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9
5天~ 10淬火硬度 60~63HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12
5天~ 10淬火硬度 60~63HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14
5天~ 10淬火硬度 60~63HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15
4天~ 10不鏽鋼32 ~ 50 ~ 610 ~ 603 ~ 52 ~ 5
4天~ 10不鏽鋼42 ~ 100 ~ 810 ~ 603 ~ 52 ~ 6
4天~ 10不鏽鋼52 ~ 100 ~ 1010 ~ 603 ~ 72 ~ 7
4天~ 10不鏽鋼62 ~ 120 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9
4天~ 10不鏽鋼82 ~ 150 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12
4天~ 10不鏽鋼102 ~ 200 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14
4天~ 10不鏽鋼122 ~ 200 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 淬火 硬度 外徑 D
(mm)
B
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 支柱銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 外螺牙
前端形狀 錐形 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767