(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
軸頸型的支柱銷各部尺寸可任意指定。
Support Pins - Stepped, Configurable, Straight - Press Fit
[ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | Type |
直柱型 | |||
壓入 | |||
①相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | SHFJ |
②相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 50〜55HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | GSHFJ |
③SUS304 | − | − | SSHFJ |
⑤SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度 50〜55HRC | CSHFJ |
型式 | − | P | − | Q | − | K | − | L | − | B |
SHFJ5 | − | P6.0 | − | Q4.50 | − | K5 | − | L30.55 | − | B3.2 |
D | m |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 2 |
8 | 2 |
10 | 3 |
12 | 3 |
型式 | P | Q 指定 單位0.01mm | K 指定 單位1mm | L 指定 單位0.01mm | B 指定 單位0.1mm | |
Type | D | 指定單位0.1mm | ||||
直柱 SHFJ GSHFJ SSHFJ CSHFJ | 3 | 3.5〜6.0 | 2.00〜5.00 | 3〜6 | 10.00〜60.00 | 2.0〜5.0 |
4 | 4.5〜7.0 | 2.00〜6.00 | 4〜8 | 10.00〜60.00 | 2.0〜10.0 | |
5 | 5.5〜8.0 | 2.00〜7.00 | 5〜10 | 10.00〜60.00 | 2.0〜10.0 | |
6 | 6.5〜10.0 | 4.00〜9.00 | 6〜12 | 10.00〜80.00 | 2.0〜12.0 | |
8 | 9.0〜13.0 | 4.00〜12.00 | 8〜16 | 10.00〜80.00 | 2.0〜15.0 | |
10 | 11.0〜15.0 | 5.00〜14.00 | 10〜20 | 10.00〜100.00 | 2.0〜20.0 | |
12 | 13.0〜16.0 | 5.00〜15.00 | 12〜24 | 10.00〜100.00 | 2.0〜20.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CSHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1] |
CSHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
CSHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
CSHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
CSHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
CSHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
CSHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
GSHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1] |
GSHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
GSHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
GSHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
GSHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
GSHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
GSHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1] |
SHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
SHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
SHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
SHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
SHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SSHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1] |
SSHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
SSHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1] |
SSHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1] |
SSHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1] |
SSHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
SSHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 淬火 | 硬度 | 外徑 D (mm) | B (mm) | K (mm) | L (mm) | P (mm) | Q (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 4 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | 10 ~ 60 | 4.5 ~ 7 | 2 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 60 | 5.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
5天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 4 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | 10 ~ 60 | 4.5 ~ 7 | 2 ~ 6 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 60 | 5.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
9天~ | 10 | 鋼 | 鍍硬鉻 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~ | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 60~63HRC | 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 60~63HRC | 4 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | 10 ~ 60 | 4.5 ~ 7 | 2 ~ 6 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 60~63HRC | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 60 | 5.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 60~63HRC | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 60~63HRC | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 60~63HRC | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
5天~ | 10 | 鋼 | 無 | 有 | 淬火硬度 60~63HRC | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 無 | 無 | 3 | 2 ~ 5 | 3 ~ 6 | 10 ~ 60 | 3.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
4天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 無 | 無 | 4 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | 10 ~ 60 | 4.5 ~ 7 | 2 ~ 6 | ||
4天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 無 | 無 | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | 10 ~ 60 | 5.5 ~ 8 | 2 ~ 7 | ||
4天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 無 | 無 | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | 10 ~ 80 | 6.5 ~ 10 | 4 ~ 9 | ||
4天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 無 | 無 | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | 10 ~ 80 | 9 ~ 13 | 4 ~ 12 | ||
4天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 無 | 無 | 10 | 2 ~ 20 | 10 ~ 20 | 10 ~ 100 | 11 ~ 15 | 5 ~ 14 | ||
4天~ | 10 | 不鏽鋼 | 無 | 無 | 無 | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 13 ~ 16 | 5 ~ 15 |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | 支柱銷 | 高度公差 | 0/+0.05 | 固定方法 | 壓入 |
---|---|---|---|---|---|
前端形狀 | 錐形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策