支柱銷 軸頸型 -外螺牙-

支柱銷 軸頸型 -外螺牙-

高度指定範圍廣,可於水平方向用圓形以及鑽石形定位且可調整高度的定位銷。
Support Pins - Stepped - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度圓形鑽石形
①相當於S45C染黑處理SHPCBSDPCB
②相當於S45C鍍硬鉻
鍍膜厚度 3µm以上
鍍膜硬度 750HV〜SHPCR
③相當於S45C染黑處理淬火硬度 45〜50HRCSHPCHBSDPCHB
⑤SUS304SHPCSUSDPCSU
⑥相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCSHPCCSDPCC

規格表

型式LPB
SHPCB10

L20.01

P4.05

B5
型式L
指定單位0.01mm
P
指定單位0.01mm
B
選擇
mM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
W1(W)2
TypeD

<圓形>
SHPCB
SHPCR
SHPCHB
SHPCSU
SHPCC


<鑽石形>
SDPCB
SDPCHB
SDPCSU
SDPCC
 610.00〜50.003.00〜4.002
3
4
5
1M3 14751.08
 83.00〜6.001M3 14771.58
1020.00〜80.002M3 14781.58
124.00〜8.002M5 676101.810
154.00〜10.003M5 676132.210
205.00〜10.003M82803172.510
258.00〜15.003M10555720310
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>> P.2365的緊固扭矩之強度區分(10.9)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
SDPCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCSU6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCSU8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCSU10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCSU12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 淬火 硬度 外徑 D
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
3天~ 10染黑處理62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
3天~ 10染黑處理82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
3天~ 10染黑處理102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
3天~ 10染黑處理122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
3天~ 10染黑處理152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
3天~ 10染黑處理202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
3天~ 10染黑處理252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
5天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
5天~ 10不鏽鋼62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
5天~ 10不鏽鋼82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
5天~ 10不鏽鋼152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
5天~ 10不鏽鋼202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
5天~ 10不鏽鋼252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
5天~ 10染黑處理62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
5天~ 10染黑處理82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
5天~ 10染黑處理102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
5天~ 10染黑處理122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
5天~ 10染黑處理152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
5天~ 10染黑處理202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
5天~ 10染黑處理252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
5天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
3天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
3天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
3天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
3天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
3天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
3天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
3天~ 10染黑處理淬火硬度 45~50HRC252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
5天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
5天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
5天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
5天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
5天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
5天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
5天~ 10鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
5天~ 10不鏽鋼62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
5天~ 10不鏽鋼82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼122 ~ 520 ~ 804 ~ 8

Loading...

使用範例

基本資訊

形狀 支柱銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 外螺牙
前端形狀 錐形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767