(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高度公差為1/100mm的小徑高度調整銷。適用於底座高度方向的定位。
Small Diameter Height Adjusting Pins - Threaded
型式 | [ M ]材質 |
外螺牙 | |
SFNN | SUS304 |
型式 | − | L | − | P |
SFNN3 | − | L6.50 | − | P2.5 |
型式 | L 指定單位0.01mm | P 指定單位0.5mm | |
TYPE | M(粗螺紋) | ||
SFNN | 3 | 5.00〜15.00 | 1.0〜3.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | L (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 5 ~ 15 | 1 ~ 3 |
Loading...
導入側前端型 | 平面 | 表面處理 | 無 | 熱處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | 高度調整銷 | 高度公差(mm) | 0/+0.01 | 固定方法 | 外螺牙 |
硬度 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策