(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小徑高度調整銷 壓入型

定位銷

小徑高度調整銷 壓入型

高度公差為1/100mm的小徑高度調整銷。適用於底座高度方向的定位。
Small Diameter Height Adjusting Pins - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SFHH3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


型式[ M ]材質
壓入
SFHHSUS304

規格表

型式LP
SFHH3L9.98P2.0
■壓入型
型式L
指定單位0.01mm
P
指定單位0.5mm
TYPED
SFHH35.00〜15.001.0〜3.0

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SFHH3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL
(mm)
P
(mm)
5天~ 105 ~ 151 ~ 3

Loading...

  1. 1

基本資訊

導入側前端型 平面 表面處理 熱處理
形狀 高度調整銷 高度公差(mm) 0/+0.01 固定方法 壓入
硬度

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767