(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

開關夾頭安裝用定位銷 內螺牙型

開關夾頭安裝用定位銷 內螺牙型

可使用於開閉夾頭的安裝。
Locating Pins for Grippers - Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質[ S ]表面處理Type
內螺牙型
相當於S45C鍍無電解鎳IPTA
SUS304SIPTA

規格表

■內螺牙型
型式DL
IPTA4D17.0L7.0
■內螺牙型
型式指定單位0.1mm
TypeMDL
IPTA
SIPTA
310.0〜20.03.0〜30.0
410.0〜32.0
512.0〜32.0
*當L尺寸小於M×4時,攻牙或下孔可能會貫穿。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
IPTA3-D[10-20/0.1]-L[3-30/0.1]
IPTA4-D[10-32/0.1]-L[3-30/0.1]
IPTA5-D[12-32/0.1]-L[3-30/0.1]
SIPTA3-D[10-20/0.1]-L[3-30/0.1]
SIPTA4-D[10-32/0.1]-L[3-30/0.1]
SIPTA5-D[12-32/0.1]-L[3-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 材質 安裝側外徑 D
(φ)
螺牙徑M
(mm)
L
(mm)
5天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C10 ~ 2033 ~ 30
5天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C10 ~ 3243 ~ 30
5天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C12 ~ 3253 ~ 30
3天 10[不銹鋼] SUS30410 ~ 2033 ~ 30
3天 10[不銹鋼] SUS30410 ~ 3243 ~ 30
3天 10[不銹鋼] SUS30412 ~ 3253 ~ 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 螺栓固定 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 內螺牙 熱處理
定位側外徑公差 g6 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767