(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

開關夾頭安裝用定位銷 沉頭孔型

開關夾頭安裝用定位銷 沉頭孔型

可使用於開閉夾頭的安裝。
Locating Pins for Grippers - Counterbored

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質[ S ]表面處理Type
沉頭孔型
相當於S45C鍍無電解鎳IPZA
SUS304SIPZA

規格表

■沉頭孔型
型式DL
IPZA4D17.0L7.0
■沉頭孔型
型式指定單位0.1mmd1d2
TypeNo.DL
IPZA
SIPZA
310.0〜15.05.0〜30.03.56.53.5
410.0〜32.06.0〜30.04.584.5
512.0〜32.07.0〜30.05.59.55.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
IPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1]
IPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1]
IPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1]
SIPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1]
SIPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1]
SIPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 材質 安裝側外徑 D
(φ)
No.(d1) L
(mm)
4天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C10 ~ 153(3.5)5 ~ 30
4天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C10 ~ 324(4.5)6 ~ 30
4天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C12 ~ 325(5.5)7 ~ 30
3天 10[不銹鋼] SUS30410 ~ 153(3.5)5 ~ 30
3天 10[不銹鋼] SUS30410 ~ 324(4.5)6 ~ 30
3天 10[不銹鋼] SUS30412 ~ 325(5.5)7 ~ 30
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 材質 安裝側外徑 D
(φ)
No.(d1) L
(mm)

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

基本形狀 螺栓固定 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 螺栓固定 安裝側形狀 直柱(壓入) 熱處理
定位側外徑公差 g6 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引