(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

開關夾頭安裝用定位銷 軸頸型

開關夾頭安裝用定位銷 軸頸型

可使用於開閉夾頭的安裝。
Locating Pins for Grippers - Stepped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]隨著B尺寸不同,有時會出現中心孔消失的情形。

[ M ]材質[ S ]表面處理Type
軸頸型
相當於S45C鍍無電解鎳IPMA
SUS304SIPMA

規格表

■軸頸型
型式PLB
IPMA8P13.0L9.0B1.5
■軸頸型
型式指定單位0.1mm
TypeDPLB
IPMA
SIPMA
56.0〜15.05.0〜10.01.0〜10.0
67.0〜20.0
810.0〜20.0
1012.0〜25.0
1216.0〜32.0

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
IPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
IPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
IPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
IPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
IPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
4天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C6 ~ 1551 ~ 105 ~ 10
4天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C7 ~ 2061 ~ 105 ~ 10
4天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C10 ~ 2081 ~ 105 ~ 10
4天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C12 ~ 25101 ~ 105 ~ 10
4天~ 10鍍無電解鎳[鋼] 相當於S45C16 ~ 32121 ~ 105 ~ 10
3天 10[不銹鋼] SUS3046 ~ 1551 ~ 105 ~ 10
3天 10[不銹鋼] SUS3047 ~ 2061 ~ 105 ~ 10
3天 10[不銹鋼] SUS30410 ~ 2081 ~ 105 ~ 10
3天 10[不銹鋼] SUS30412 ~ 25101 ~ 105 ~ 10
3天 10[不銹鋼] SUS30416 ~ 32121 ~ 105 ~ 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 熱處理
定位側外徑公差 g6 安裝側公差 m6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767