(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為附頭緣的止迴螺絲型。可從全周溝槽・切角・平面加工形狀選擇。Locating Pins - Shouldered (Set Screw-Notch Shape)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | Type | |
圓形 | 鑽石形 | ||||
① | 相當於SKS3 | − | 淬火硬度60~63HRC | JPCJS | JPCJD |
型式 | − | P | − | L | − | B | − | 止迴位置 |
JPCJD8 | − | P5.05 | − | L20 | − | B10.1 | − | X |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | 止迴位置 | ℓ3 | ℓ4 | h | c | m | H | 適用 止迴螺絲 | (W) | ||||
Type | 形狀記號 | D | D尺寸公差 g6 | D<P時 | D≧P時 | |||||||||||
(切角) JPCJ | S(圓形) D(鑽石形) | 6 | ー0.004 ー0.012 | 5.00〜7.00 | 12〜20 | 5.0〜20.0 | X Y [ ! ]僅鑽石 形適用 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | M4 | 3 | 1.5 |
8 | ー0.005 ー0.014 | 5.00〜9.00 | 14〜22 | 5.0〜30.0(15.0) | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 4 | 11 | M5 | 3.5 | 1.8 | |||
10 | ー0.005 ー0.014 | 5.00〜12.00 | 15〜25 | 5.0〜30.0(25.0) | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 2 | 4 | 13 | M6 | 4 | 2.2 | |||
12 | ー0.006 ー0.017 | 5.00〜12.00 | 15〜25 | 5.0〜30.0(25.0) | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 2 | 4 | 15 | M6 | 5 | 2.5 | |||
16 | ー0.006 ー0.017 | 10.00〜16.00 | 24〜35 | 5.0〜30.0(30.0) | 10.5 | 5.5 | 2 | 3 | 5 | 19 | M8 | 7 | 4 | |||
20 | ー0.007 ー0.020 | 13.00〜20.00 | 27〜40 | 13.5 | 8.5 | 2 | 3 | 5 | 23 | M8 | 9 | 5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
JPCJD6-P[5-7/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCJD8-P[5-9/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-[X,Y] |
JPCJD10-P[5-12/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
JPCJD12-P[5-12/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,Y] |
JPCJD16-P[10-16/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
JPCJD20-P[13-20/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,Y] |
JPCJS6-P[5-7/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
JPCJS8-P[5-9/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1] |
JPCJS10-P[5-12/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
JPCJS12-P[5-12/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1] |
JPCJS16-P[10-16/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1] |
JPCJS20-P[13-20/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 止迴位置 | B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 鑽石形 | 5 ~ 7 | 6 | X / Y | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 5 ~ 9 | 8 | X / Y | 5 ~ 15 | 14 ~ 22 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 5 ~ 12 | 10 | X / Y | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 5 ~ 12 | 12 | X / Y | 5 ~ 25 | 15 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 10 ~ 16 | 16 | X / Y | 5 ~ 30 | 24 ~ 35 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 13 ~ 20 | 20 | X / Y | 5 ~ 30 | 27 ~ 40 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 5 ~ 7 | 6 | - | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 5 ~ 9 | 8 | - | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 5 ~ 12 | 10 | - | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 5 ~ 12 | 12 | - | 5 ~ 30 | 15 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 10 ~ 16 | 16 | - | 5 ~ 30 | 24 ~ 35 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 13 ~ 20 | 20 | - | 5 ~ 30 | 27 ~ 40 |
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 導入側前端型 | 錐形 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 切角形狀 | 表面處理 | 無 | 熱處理 | 整體淬火 |
材質 | 相當於SKS3 | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 | 安裝側公差 | g6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策