(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 指定角度・頭緣直徑/厚度 -內螺牙型-

定位銷 指定角度・頭緣直徑/厚度 -內螺牙型-

可指定附頭緣型的頭緣厚度、頭緣徑。
Locating Pins - Shouldered (Tapered - Shoulder Thickness Configurable-Tapped)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部有識別溝。
[ ! ]鑽石形的頭緣上會留下加工上的段差。
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
頭緣厚度指定頭緣徑・頭緣厚度指定
圓形鑽石形圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCFPUATFPUDTFPUATDFPUDTD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GFPUATGFPUDTGFPUATDGFPUDTD
SUS304SFPUATSFPUDTSFPUATDSFPUDTD
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜HFPUATDHFPUDTD
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCFPUATCFPUDTCFPUATDCFPUDTD

規格表

型式PLBT
  
Type 形狀 D
FPU ATD 12P9.98L15B5.5T12H13
■頭緣厚度指定
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
T
指定單位
0.5mm
Hm(W)M
粗螺紋
緊固
扭矩
N・cm
NT$基準單價 圓形 NT$基準單價 鑽石形
Type形狀DD尺寸公差
g6

FPUAT

GFPUAT

SFPUAT

HFPUAT

CFPUAT

FPUDT

GFPUDT

SFPUDT

HFPUDT

CFPUDT
FPU
GFPU
SFPU
CFPU
AT
(圓形)
DT
(鑽石形)
 5 ー0.004
ー0.012
 3.00〜 6.007〜102.0〜15.0(10.0)1.0〜10.01021.5M2 3
 6 ー0.004
ー0.012
 4.00〜 7.00 6(9)〜122.0〜15.01121.8M398 5
 8 ー0.005
ー0.014
 5.00〜 9.00 8(12)〜162.0〜20.0(15.0)1332.2M5461 8
10 ー0.005
ー0.014
 7.00〜11.0010(12)〜202.0〜30.0(25.0)1533M5461 8
12 ー0.006
ー0.017
 7.00〜12.0012〜243.0〜30.0(25.0)1733.2M5461 8
13 ー0.006
ー0.017
 8.00〜13.0013(14)〜263.0〜30.0(25.0)1843.5M8191110
16 ー0.006
ー0.017
13.00〜16.0016〜325.0〜30.02144M8191112
20 ー0.007
ー0.020
16.00〜20.0020〜405.0〜30.02555.5M8191112
[ ! ]L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形。 [ ! ]請注意軸頸部的強度>> P.1618 [ ! ]請確認下孔深度(>>P.1618)。孔可能會貫穿。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
■頭緣徑・頭緣厚度指定
型式P
指定
單位0.01mm
L
指定
單位1mm
B
指定
單位0.1mm
T
指定單位0.1mm
H
指定單位0.5mm
m(W)M
粗螺紋
緊固
扭矩
N・cm
NT$基準單價 圓形 NT$基準單價 鑽石形
Type形狀DD尺寸公差
g6

FPUATD

GFPUATD

SFPUATD

HFPUATD

CFPUATD

FPUDTD

GFPUDTD

SFPUDTD

HFPUDTD

CFPUDTD
 FPU
GFPU
SFPU
HFPU
CFPU
ATD
(圓形)
DTD
(鑽石形)
 5ー0.004
ー0.012
 3.00〜 6.007〜102.0〜15.0(10.0)1.0〜15.0 8.0〜14.021.5M2 3
6ー0.004
ー0.012
 4.00〜 7.00 6(9)〜12 9.0〜15.021.8M3 98 5
8ー0.005
ー0.014
 5.00〜 9.00 8(12)〜162.0〜20.0(15.0)11.0〜17.032.2M5 461 8
10 ー0.005
ー0.014
 7.00〜11.0010(12)〜202.0〜30.0(25.0)13.0〜19.033M5 461 8
12 ー0.006
ー0.017
 7.00〜12.0012〜243.0〜30.0(25.0)13.0〜20.033.2M5 461 8
13 ー0.006
ー0.017
 8.00〜13.0013(14)〜263.0〜30.0(25.0)15.0〜21.043.5M8191110
16 ー0.006
ー0.017
13.00〜16.0016〜325.0〜30.018.0〜24.044M8191112
20 ー0.007
ー0.020
16.00〜20.0020〜405.0〜30.021.0〜27.055.5M8191112
[ ! ]L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形。 [ ! ]請注意軸頸部的強度>> P.1618 [ ! ]請確認下孔深度(>>P.1618)。孔可能會貫穿。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CFPUAT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUATD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
CFPUATD6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPUATD8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPUATD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPUATD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
CFPUATD13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5]
CFPUATD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPUATD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
CFPUDT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDTD6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPUDTD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPUDTD10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPUDTD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
CFPUDTD13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5]
CFPUDTD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPUDTD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
FPUAT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUATD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
FPUATD6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
FPUATD8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
FPUATD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
FPUATD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
FPUATD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5]
FPUATD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
FPUATD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
FPUDT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDTD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
FPUDTD6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
FPUDTD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
FPUDTD10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
FPUDTD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
螺牙徑M
(mm)
頭緣厚度 T
(mm)
頭緣徑 H
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 6521 ~ 10-2 ~ 157 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 76-1 ~ 10-2 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 98-1 ~ 10-2 ~ 208 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 1210-1 ~ 10-2 ~ 3010 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 1212-1 ~ 10-3 ~ 3012 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 1313-1 ~ 10-3 ~ 3013 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 1616-1 ~ 10-5 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 2020-1 ~ 10-5 ~ 3020 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 6521 ~ 158 ~ 142 ~ 157 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 76-1 ~ 159 ~ 152 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 98-1 ~ 1511 ~ 172 ~ 208 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 1210-1 ~ 1513 ~ 192 ~ 3010 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 1212-1 ~ 1513 ~ 203 ~ 3012 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 1313-1 ~ 1515 ~ 213 ~ 3014 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 1616-1 ~ 1518 ~ 245 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 2020-1 ~ 1521 ~ 275 ~ 3020 ~ 40
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 6521 ~ 10-2 ~ 107 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 76-1 ~ 10-2 ~ 159 ~ 12
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 98-1 ~ 10-2 ~ 1512 ~ 16
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 1210-1 ~ 10-2 ~ 2512 ~ 20
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 1212-1 ~ 10-3 ~ 2512 ~ 24
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 1313-1 ~ 10-3 ~ 2514 ~ 26
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 1616-1 ~ 10-5 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 2020-1 ~ 10-5 ~ 3020 ~ 40
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 76-1 ~ 159 ~ 152 ~ 109 ~ 12
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 98-1 ~ 1511 ~ 172 ~ 1512 ~ 16
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 1210-1 ~ 1513 ~ 192 ~ 2512 ~ 20
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 1212-1 ~ 1513 ~ 203 ~ 2512 ~ 24
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 1313-1 ~ 1515 ~ 213 ~ 2514 ~ 26
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 1616-1 ~ 1518 ~ 245 ~ 3016 ~ 32
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 2020-1 ~ 1521 ~ 275 ~ 3020 ~ 40
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 65-1 ~ 10-2 ~ 157 ~ 10
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 76-1 ~ 10-2 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 98-1 ~ 10-2 ~ 208 ~ 16
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 1210-1 ~ 10-2 ~ 3010 ~ 20
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 1212-1 ~ 10-3 ~ 3012 ~ 24
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS38 ~ 1313-1 ~ 10-3 ~ 3013 ~ 26
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 1616-1 ~ 10-5 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS316 ~ 2020-1 ~ 10-5 ~ 3020 ~ 40
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 65-1 ~ 158 ~ 142 ~ 157 ~ 10
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 76-1 ~ 159 ~ 152 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 98-1 ~ 1511 ~ 172 ~ 208 ~ 16
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 1210-1 ~ 1513 ~ 192 ~ 3010 ~ 20
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 1212-1 ~ 1513 ~ 203 ~ 3012 ~ 24
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS38 ~ 1313-1 ~ 1515 ~ 213 ~ 3013 ~ 26
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 1616-1 ~ 1518 ~ 245 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS316 ~ 2020-1 ~ 1521 ~ 275 ~ 3020 ~ 40
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 6521 ~ 10-2 ~ 107 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 76-1 ~ 10-2 ~ 159 ~ 12
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 98-1 ~ 10-2 ~ 1512 ~ 16
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 1210-1 ~ 10-2 ~ 2512 ~ 20
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 1212-1 ~ 10-3 ~ 2512 ~ 24
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS38 ~ 1313-1 ~ 10-3 ~ 2514 ~ 26
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 1616-1 ~ 10-5 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS316 ~ 2020-1 ~ 10-5 ~ 3020 ~ 40
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 6521 ~ 158 ~ 142 ~ 107 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 76-1 ~ 159 ~ 152 ~ 109 ~ 12
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 98-1 ~ 1511 ~ 172 ~ 1512 ~ 16
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 1210-1 ~ 1513 ~ 192 ~ 2512 ~ 20
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 1212-1 ~ 1513 ~ 203 ~ 2512 ~ 24

Loading...

基本資訊

基本形狀 附頭緣 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 內螺牙 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6
尺寸指定型 P寸・L寸・B寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767