(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 附頭緣型 錐形・頭緣厚度指定 -外螺牙型-

定位銷 附頭緣型 錐形・頭緣厚度指定 -外螺牙型-

可指定附頭緣型的頭緣厚度、頭緣徑。
Locating Pins - Shouldered (Tapered - Shoulder Thickness Configurable-Threaded)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位銷 指定角度・頭緣直徑/厚度 -外螺牙型-:關聯圖像
[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部有識別溝。
[ ! ]鑽石形的頭緣上會留下加工上的段差。
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
頭緣厚度指定頭緣徑・頭緣厚度指定
圓形鑽石形圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRC FPNAT FPNDT FPNATD FPNDTD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GFPNATGFPNDTGFPNATDGFPNDTD
SUS304SFPNATSFPNDTSFPNATDSFPNDTD
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜HFPNATHFPNDTHFPNATDHFPNDTD
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCFPNATCFPNDTCFPNATDCFPNDTD

規格表

型式PLBTH
  
Type 形狀 D
FPN ATD 12P9.98L15B5.5T12H13
■頭緣厚度指定
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
T
指定單位
0.5mm
Hm(W)緊固
扭矩
N・cm
Type形狀DD尺寸公差
g6
 FPN
GFPN
SFPN
HFPN
CFPN
AT
(圓形)
DT
(鑽石形)
 3ー0.002
ー0.008
2.00〜4.002〜62.0〜10.01.0〜10.0811.0 98
 4ー0.004
ー0.012
2.00〜5.002〜82.0〜10.0911.2225
 5ー0.004
ー0.012
3.00〜6.003〜102.0〜15.0(10.0)1021.5461
 6ー0.004
ー0.012
4.00〜7.003〜102.0〜15.01121.8784
 8ー0.005
ー0.014
5.00〜9.005〜102.0〜20.0(15.0)1332.21911
10 ー0.005
ー0.014
7.00〜11.005〜153.0〜30.0(25.0)15333783
12 ー0.006
ー0.017
7.00〜12.006(8)153.0〜30.0(25.0)1733.26605
16 ー0.006
ー0.017
13.00〜16.008〜205.0〜30.0214416366
20 ー0.007
ー0.020
16.00〜20.0010〜205.0〜30.02555.532928
[ ! ]L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
■頭緣徑・頭緣厚度指定
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
T
指定單位0.1mm
H
指定單位0.5mm
m(W)緊固
扭矩
N・cm
Type形狀DD尺寸公差
g6
 FPN
GFPN
SFPN
HFPN
CFPN
ATD
(圓形)
DTD
(鑽石形)
 3ー0.002
ー0.008
2.00〜4.002〜62.0〜10.01.0〜15.06.0〜12.011.0 98
 4ー0.004
ー0.012
2.00〜5.002〜82.0〜10.07.0〜13.011.2225
 5ー0.004
ー0.012
3.00〜6.003〜102.0〜15.0(10.0)8.0〜14.021.5461
 6ー0.004
ー0.012
4.00〜7.003〜102.0〜15.09.0〜15.021.8784
 8ー0.005
ー0.014
5.00〜9.005〜102.0〜20.0(15.0)11.0〜17.032.21911
10 ー0.005
ー0.014
7.00〜11.005〜153.0〜30.0(25.0)13.0〜19.0333783
12 ー0.006
ー0.017
7.00〜12.006(8)〜153.0〜30.0(25.0)13.0〜20.033.26605
16 ー0.006
ー0.017
13.00〜16.008〜205.0〜30.018.0〜24.04416366
20 ー0.007
ー0.020
16.00〜20.0010〜205.0〜30.021.0〜27.055.532928
[ ! ]L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

定位銷 指定角度・頭緣直徑/厚度 -外螺牙型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CFPNAT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNATD3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5]
CFPNATD4-P[2-5/0.01]-L1-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
CFPNATD4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
CFPNATD5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
CFPNATD6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPNATD8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPNATD10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPNATD12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-24/0.5]
CFPNATD16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPNATD20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
CFPNDT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT12-P[7-12/0.01]-L[0-25/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT16-P[13-16/0.01]-L[0-30/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT20-P[16-20/0.01]-L[0-30/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDTD3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5]
CFPNDTD4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
CFPNDTD5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-15/0.5]
CFPNDTD6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPNDTD8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPNDTD10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPNDTD12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
CFPNDTD16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPNDTD20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
FPNAT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNATD3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5]
FPNATD4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
FPNATD5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
FPNATD6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
FPNATD8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
FPNATD10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
FPNATD12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
FPNATD16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
FPNATD20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
FPNDT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNDT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNDT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNDT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNDT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
頭緣厚度 T
(mm)
頭緣徑 H
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 431 ~ 10-2 ~ 100 ~ 6
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 541 ~ 10-2 ~ 100 ~ 8
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 651 ~ 10-2 ~ 150 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 761 ~ 10-2 ~ 150 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 981 ~ 10-2 ~ 200 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 11101 ~ 10-3 ~ 300 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 12121 ~ 10-3 ~ 300 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 16161 ~ 10-5 ~ 300 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 20201 ~ 10-5 ~ 300 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 431 ~ 156 ~ 122 ~ 100 ~ 6
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 541 ~ 157 ~ 132 ~ 10-
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 541 ~ 157 ~ 132 ~ 102 ~ 8
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 651 ~ 158 ~ 142 ~ 150 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 761 ~ 159 ~ 152 ~ 150 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 981 ~ 1511 ~ 172 ~ 200 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 11101 ~ 1513 ~ 193 ~ 300 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 12121 ~ 1513 ~ 243 ~ 300 ~ 15
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 16161 ~ 1518 ~ 245 ~ 300 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 20201 ~ 1521 ~ 275 ~ 300 ~ 20
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 431 ~ 10-2 ~ 100 ~ 6
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 541 ~ 10-2 ~ 100 ~ 8
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 651 ~ 10-2 ~ 100 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 761 ~ 10-2 ~ 150 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 981 ~ 10-2 ~ 150 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 11101 ~ 10-3 ~ 250 ~ 15
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 12121 ~ 10-3 ~ 200 ~ 25
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 16161 ~ 10-5 ~ 200 ~ 30
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 20201 ~ 10-5 ~ 200 ~ 30
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 431 ~ 156 ~ 122 ~ 100 ~ 6
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 541 ~ 157 ~ 132 ~ 100 ~ 8
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 651 ~ 158 ~ 152 ~ 100 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 761 ~ 159 ~ 152 ~ 150 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 981 ~ 1511 ~ 172 ~ 150 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 11101 ~ 1513 ~ 193 ~ 250 ~ 15
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 12121 ~ 1513 ~ 203 ~ 250 ~ 15
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 16161 ~ 1518 ~ 245 ~ 300 ~ 20
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 20201 ~ 1521 ~ 275 ~ 300 ~ 20
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 431 ~ 10-2 ~ 100 ~ 6
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 541 ~ 10-2 ~ 100 ~ 8
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 651 ~ 10-2 ~ 150 ~ 10
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 761 ~ 10-2 ~ 150 ~ 10
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 981 ~ 10-2 ~ 200 ~ 10
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 11101 ~ 10-3 ~ 300 ~ 15
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 12121 ~ 10-3 ~ 300 ~ 15
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 16161 ~ 10-5 ~ 300 ~ 20
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS316 ~ 20201 ~ 10-5 ~ 300 ~ 20
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 431 ~ 156 ~ 122 ~ 100 ~ 6
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 541 ~ 157 ~ 132 ~ 100 ~ 8
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 651 ~ 158 ~ 142 ~ 150 ~ 10
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 761 ~ 159 ~ 152 ~ 150 ~ 10
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 981 ~ 1511 ~ 172 ~ 200 ~ 10
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 11101 ~ 1513 ~ 193 ~ 300 ~ 15
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 12121 ~ 1513 ~ 203 ~ 300 ~ 15
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 16161 ~ 1518 ~ 245 ~ 300 ~ 20
5天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS316 ~ 20201 ~ 1521 ~ 275 ~ 300 ~ 20
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 431 ~ 10-2 ~ 100 ~ 6
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 541 ~ 10-2 ~ 100 ~ 8
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 651 ~ 10-2 ~ 100 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 761 ~ 10-2 ~ 150 ~ 10
5天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 981 ~ 10-2 ~ 150 ~ 10

Loading...

基本資訊

基本形狀 附頭緣 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 外螺牙 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767