可指定附頭緣型的頭緣厚度、頭緣徑。Locating Pins - Shouldered (Tapered - Shoulder Thickness Configurable-Press Fit)
材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | Type | |||
指定頭緣厚度 | 頭緣徑・頭緣厚度指定 | ||||||
圓形 | 鑽石形 | 圓形 | 鑽石形 | ||||
① | 相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | FPJAT | FPJDT | FPJATD | FPJDTD |
② | 相當於SKS3 | 鍍硬鉻 鍍膜厚度3µm以上 | 淬火硬度50〜55HRC 鍍膜硬度750HV〜 | GFPJAT | GFPJDT | GFPJATD | GFPJDTD |
③ | SUS304 | − | − | SFPJAT | SFPJDT | SFPJATD | SFPJDTD |
④ | SUS304 | 鍍硬鉻 鍍膜厚度3µm以上 | 鍍膜硬度750HV〜 | HFPJAT | − | − | − |
⑤ | 相當於SUS440C | − | 淬火硬度 50〜55HRC | CFPJAT | CFPJDT | CFPJATD | CFPJDTD |
型式 | − | P | − | L | − | B | − | T | − | H | ||||
Type | 形狀 | D | ||||||||||||
FPJ | ATD | 12 | − | P9.98 | − | L15 | − | B5.5 | − | T12 | − | H13 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | T 指定單位 0.5mm | H | C | m | (W) | 規格有無 | ||||
Type | 形狀 | D | D尺寸公差 m6 | 圓形 | 鑽石形 | ||||||||
FPJ GFPJ SFPJ HFPJ CFPJ | AT (圓形) DT (鑽石形) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00〜2.00 | 2〜4 | 2.0〜10.0 | 1.0〜10.0 | 7 | 0.5 | 0.5 | − | ● | − |
3 | +0.008 +0.002 | 2.00〜4.00 | 3〜6 | 2.0〜10.0 | 8 | 0.5 | 1 | 1.0 | ● | ● | |||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00〜5.00 | 4〜8 | 2.0〜10.0 | 9 | 1 | 1 | 1.2 | ● | ● | |||
5 | +0.012 +0.004 | 3.00〜6.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 10 | 1 | 2 | 1.5 | ● | ● | |||
6 | +0.012 +0.004 | 4.00〜7.00 | 5〜12 | 2.0〜15.0 | 11 | 1 | 2 | 1.8 | ● | ● | |||
8 | +0.015 +0.006 | 5.00〜9.00 | 5〜16 | 2.0〜20.0(15.0) | 13 | 1.5 | 3 | 2.2 | ● | ● | |||
10 | +0.015 +0.006 | 7.00〜11.00 | 8(10)〜20 | 3.0〜30.0(25.0) | 15 | 2 | 3 | 3 | ● | ● | |||
12 | +0.018 +0.007 | 7.00〜12.00 | 10〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 17 | 2 | 3 | 3.2 | ● | ● | |||
13 | +0.018 +0.007 | 8.00〜13.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 18 | 2 | 4 | 3.5 | ● | ● | |||
16 | +0.018 +0.007 | 13.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 21 | 3 | 4 | 4 | ● | ● | |||
20 | +0.021 +0.008 | 16.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 25 | 3 | 5 | 5.5 | ● | ● |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | T 指定單位0.1mm | H 指定單位0.5mm | C | m | (W) | 規格有無 | ||||
Type | 形狀 | D | D尺寸公差 m6 | 圓形 | 鑽石形 | ||||||||
FPJ GFPJ SFPJ CFPJ | ATD (圓形) DTD (鑽石形) | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00〜2.00 | 2〜4 | 2.0〜10.0 | 1.0〜15.0 | 5.0〜10.0 | 0.5 | 0.5 | − | ● | − |
3 | +0.008 +0.002 | 2.00〜4.00 | 3〜6 | 2.0〜10.0 | 6.0〜12.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | ● | ● | |||
4 | +0.012 +0.004 | 2.00〜5.00 | 4〜8 | 2.0〜10.0 | 7.0〜13.0 | 1 | 1 | 1.2 | ● | ● | |||
5 | +0.012 +0.004 | 3.00〜6.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 8.0〜14.0 | 1 | 2 | 1.5 | ● | ● | |||
6 | +0.012 +0.004 | 4.00〜7.00 | 5〜12 | 2.0〜15.0 | 9.0〜15.0 | 1 | 2 | 1.8 | ● | ● | |||
8 | +0.015 +0.006 | 5.00〜9.00 | 5〜16 | 2.0〜20.0(15.0) | 11.0〜17.0 | 1.5 | 3 | 2.2 | ● | ● | |||
10 | +0.015 +0.006 | 7.00〜11.00 | 8(10)〜20 | 3.0〜30.0(25.0) | 13.0〜19.0 | 2 | 3 | 3 | ● | ● | |||
12 | +0.018 +0.007 | 7.00〜12.00 | 10〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 13.0〜20.0 | 2 | 3 | 3.2 | ● | ● | |||
13 | +0.018 +0.007 | 8.00〜13.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 15.0〜21.0 | 2 | 4 | 3.5 | ● | ● | |||
16 | +0.018 +0.007 | 13.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 18.0〜24.0 | 3 | 4 | 4 | ● | ● | |||
20 | +0.021 +0.008 | 16.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 21.0〜27.0 | 3 | 5 | 5.5 | ● | ● |
型號 |
---|
CFPJAT2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJATD2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[5-10/0.5] |
CFPJATD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5] |
CFPJATD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5] |
CFPJATD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5] |
CFPJATD6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5] |
CFPJATD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5] |
CFPJATD10-P[7-11/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5] |
CFPJATD12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5] |
CFPJATD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5] |
CFPJATD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5] |
CFPJATD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5] |
CFPJDT3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
CFPJDTD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5] |
CFPJDTD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5] |
CFPJDTD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5] |
CFPJDTD6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5] |
CFPJDTD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5] |
CFPJDTD10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5] |
CFPJDTD12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5] |
CFPJDTD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5] |
CFPJDTD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5] |
CFPJDTD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5] |
FPJAT2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5] |
FPJATD2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[5-10/0.5] |
FPJATD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5] |
FPJATD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5] |
FPJATD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5] |
FPJATD6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5] |
FPJATD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5] |
FPJATD10-P[7-11/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 鋼種類 | 不銹鋼種類 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 頭緣厚度 T (mm) | 頭緣徑 H (φ) | B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 1 ~ 2 | 2 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 2 ~ 4 | 3 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 2 ~ 5 | 4 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 3 ~ 6 | 5 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 4 ~ 7 | 6 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 5 ~ 9 | 8 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 7 ~ 11 | 10 | 1 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 7 ~ 12 | 12 | 1 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 8 ~ 13 | 13 | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 13 ~ 16 | 16 | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 16 ~ 20 | 20 | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 1 ~ 2 | 2 | 1 ~ 15 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 2 ~ 4 | 3 | 1 ~ 15 | 6 ~ 12 | 2 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 2 ~ 5 | 4 | 1 ~ 15 | 7 ~ 13 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 3 ~ 6 | 5 | 1 ~ 15 | 8 ~ 14 | 2 ~ 15 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 4 ~ 7 | 6 | 1 ~ 15 | 9 ~ 15 | 2 ~ 15 | 5 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 5 ~ 9 | 8 | 1 ~ 15 | 11 ~ 17 | 2 ~ 20 | 5 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 7 ~ 11 | 10 | 1 ~ 15 | 13 ~ 19 | 3 ~ 30 | 8 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 7 ~ 12 | 12 | 1 ~ 15 | 13 ~ 20 | 3 ~ 30 | 10 ~ 24 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 8 ~ 13 | 13 | 1 ~ 15 | 15 ~ 21 | 5 ~ 30 | 13 ~ 26 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 13 ~ 16 | 16 | 1 ~ 15 | 18 ~ 24 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 16 ~ 20 | 20 | 1 ~ 15 | 21 ~ 27 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 2 ~ 4 | 3 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 2 ~ 5 | 4 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 3 ~ 6 | 5 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 4 ~ 7 | 6 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 5 ~ 9 | 8 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 7 ~ 11 | 10 | 1 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 7 ~ 12 | 12 | 1 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 8 ~ 13 | 13 | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 13 ~ 16 | 16 | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 16 ~ 20 | 20 | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 2 ~ 4 | 3 | 1 ~ 15 | 6 ~ 12 | 2 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 2 ~ 5 | 4 | 1 ~ 15 | 7 ~ 13 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 3 ~ 6 | 5 | 1 ~ 15 | 8 ~ 14 | 2 ~ 15 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 4 ~ 7 | 6 | 1 ~ 15 | 9 ~ 15 | 2 ~ 15 | 5 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 5 ~ 9 | 8 | 1 ~ 15 | 11 ~ 17 | 2 ~ 15 | 5 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 7 ~ 11 | 10 | 1 ~ 15 | 13 ~ 19 | 3 ~ 25 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 7 ~ 12 | 12 | 1 ~ 15 | 13 ~ 20 | 3 ~ 25 | 10 ~ 24 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 8 ~ 13 | 13 | 1 ~ 15 | 15 ~ 21 | 5 ~ 25 | 13 ~ 26 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 13 ~ 16 | 16 | 1 ~ 15 | 18 ~ 24 | 5 ~ 30 | 16 ~ 32 | ||
3天 | 10 | 鑽石形 | 無 | 整體淬火 | - | 相當於SUS440C | 16 ~ 20 | 20 | 1 ~ 15 | 21 ~ 27 | 5 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 1 ~ 2 | 2 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 2 ~ 4 | 3 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 2 ~ 5 | 4 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 3 ~ 6 | 5 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 4 ~ 7 | 6 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 5 ~ 9 | 8 | 1 ~ 10 | - | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 7 ~ 11 | 10 | 1 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 7 ~ 12 | 12 | 1 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 8 ~ 13 | 13 | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 13 ~ 16 | 16 | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 16 ~ 20 | 20 | 1 ~ 10 | - | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 1 ~ 2 | 2 | 1 ~ 15 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 2 ~ 4 | 3 | 1 ~ 15 | 6 ~ 12 | 2 ~ 10 | 3 ~ 6 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 2 ~ 5 | 4 | 1 ~ 15 | 7 ~ 13 | 2 ~ 10 | 4 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 3 ~ 6 | 5 | 1 ~ 15 | 8 ~ 14 | 2 ~ 15 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 4 ~ 7 | 6 | 1 ~ 15 | 9 ~ 15 | 2 ~ 15 | 5 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 5 ~ 9 | 8 | 1 ~ 15 | 11 ~ 17 | 2 ~ 20 | 5 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | 相當於SKS3 | - | 7 ~ 11 | 10 | 1 ~ 15 | 13 ~ 19 | 3 ~ 30 | 8 ~ 20 |
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 導入側前端型 | 錐形 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 直柱(壓入) | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 | 安裝側公差 | m6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策