(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附頭緣型的各部尺寸可任意指定。
Locating Pins - Shouldered-Taper Angle (D,P Tolerance Selectable-Threaded)
材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | Type |
外螺牙 | ||||
① | 相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | KFHNA |
② | 相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 50〜55HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | GKFHNA |
③ | SUS304 | − | − | SKFHNA |
⑤ | 相當於SUS440C | − | 淬火硬度 50〜55HRC | CKFHNA |
型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | − | A | ||||||
Type | D公差 | P公差 | D | |||||||||||||
KFHNA | M | S | 6 | − | P6.00 | − | L6 | − | B3.0 | − | E3.0 | − | A30 |
D 或 P | 一般級 | 精密級 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | − | − | − | |
2.00 〜 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | ー0.002 ー0.008 | 0 ー0.010 | 0 ー0.01 | +0.005 0 | 0 ー0.005 |
3.01 〜 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | ー0.004 ー0.012 | 0 ー0.012 | |||
6.01 〜 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | ー0.005 ー0.014 | 0 ー0.015 | |||
10.01 〜 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | ー0.006 ー0.017 | 0 ー0.018 | |||
18.01 〜 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | ー0.007 ー0.020 | 0 ー0.021 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | E 指定單位0.1mm | A 選擇 | H | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | |||
Type | D公差 選擇 | P公差 選擇 | D | ||||||||
KFHNA GKFHNA* SKFHNA CKFHNA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 2.00〜4.00 | 2〜6 | 2.0〜10.0 | 0.5〜10.0 | 15 30 45 60 | 6 | M 3 | 98 |
4 | 2.00〜5.00 | 2〜8 | 2.0〜10.0 | 6 | M 4 | 225 | |||||
5 | 3.00〜6.00 | 3〜10 | 2.0〜15.0 | 8 | M 5 | 461 | |||||
6 | 4.00〜7.00 | 3〜10 | 2.0〜15.0 | 8 | M 6 | 784 | |||||
8 | 5.00〜9.00 | 5〜10 | 2.0〜20.0 | 11 | M 8 | 1911 | |||||
10 | 7.00〜11.00 | 5〜15 | 3.0〜30.0 | 13 | M10 | 3783 | |||||
12 | 7.00〜12.00 | 6〜15 | 3.0〜30.0 | 15 | M12 | 6605 | |||||
16 | 13.00〜16.00 | 8〜20 | 5.0〜30.0 | 19 | M16 | 16366 | |||||
20 | 16.00〜20.00 | 10〜20 | 5.0〜30.0 | 23 | M20 | 32928 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CKFHNAAA3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAA4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAA5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAA6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAA8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAA10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAA12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAA16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAA20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAB3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAB4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAB5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAB6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAB8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAB10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAB12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAB16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAB20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAG3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAG4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAG5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAG6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAG8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAG10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAG12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAG16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAG20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAH3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAH4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAH5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAH6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAH8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAH10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAH12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAH16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAH20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAM3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAM4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAM5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAM6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAM8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAM10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAM12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAM16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAM20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAP3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAP4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAP5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAP6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAP8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAP10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAP12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAP16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAP20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAS3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAS4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAS5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAS6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAS8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFHNAAS10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 定位側外徑公差 | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | A (°) | B (mm) | E (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 4 | 0.005/0 | 3 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 6 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 5 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 8 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 6 | 0.005/0 | 5 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | 0.005/0 | 6 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | 0.005/0 | 8 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 11 | 0.005/0 | 10 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | 0.005/0 | 12 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | 0.005/0 | 16 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | 0.005/0 | 20 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 4 | 0/-0.005 | 3 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 6 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 5 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 8 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 6 | 0/-0.005 | 5 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | 0/-0.005 | 6 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | 0/-0.005 | 8 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 11 | 0/-0.005 | 10 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | 0/-0.005 | 12 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | 0/-0.005 | 16 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | 0/-0.005 | 20 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 4 | g6 | 3 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 6 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 5 | g6 | 4 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 8 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 6 | g6 | 5 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | g6 | 6 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | g6 | 8 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 11 | g6 | 10 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | g6 | 12 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | g6 | 16 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | g6 | 20 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 4 | h7 | 3 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 6 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 5 | h7 | 4 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 8 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 6 | h7 | 5 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | h7 | 6 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | h7 | 8 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 11 | h7 | 10 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | h7 | 12 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | h7 | 16 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | h7 | 20 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 4 | m6 | 3 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 6 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 5 | m6 | 4 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 8 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 6 | m6 | 5 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | m6 | 6 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | m6 | 8 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 11 | m6 | 10 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | m6 | 12 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | m6 | 16 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | m6 | 20 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 4 | p6 | 3 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 6 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 5 | p6 | 4 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 8 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 6 | p6 | 5 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | p6 | 6 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | p6 | 8 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 11 | p6 | 10 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | p6 | 12 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | p6 | 16 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 16 ~ 20 | p6 | 20 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 4 | 0/-0.01 | 3 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 6 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2 ~ 5 | 0/-0.01 | 4 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 8 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 6 | 0/-0.01 | 5 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 7 | 0/-0.01 | 6 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5 ~ 9 | 0/-0.01 | 8 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 2 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 11 | 0/-0.01 | 10 | 0.005/0 | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 0 ~ 15 |
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 導入側先端形狀 | 圓 | 導入側前端型 | 錐形 |
---|---|---|---|---|---|
導入側樣式 | 無 | 安裝側形狀 | 外螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策