(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 直柱球面 -內螺牙型- 

定位銷 直柱球面 -內螺牙型- 

由於頭部為球面,因此可防止對應側的損傷。公差可指定選擇・各部尺寸可任意指定。
Locating Pins - Straight, Sphere (Tapped)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。
[ ! ]因為附有中心孔,D尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。
[ ! ]根據各尺寸的組合,可能會沒有中心孔的狀況。
[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。

材質No.[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
內螺牙
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCLPSQTA
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GLPSQTA
相當於SKS3BLPSQTA
SUS304SLPSQTA
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HLPSQTA
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCLPSQTA

規格表

型式L
     
Type 公差 D
BLPSQTA G8L29.3
■公差選擇
D一般級
MPG
m6p6g6h7
5〜6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
8・10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
■內螺牙
型式L
指定單位0.1mm
M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
TypeD公差D
LPSQTA
GLPSQTA
BLPSQTA
SLPSQTA
HLPSQTA
CLPSQTA
M(m6)
P(p6)
G(g6)
H(h7)
510.0〜30.0M23
610.0〜40.0M3985
815.0〜40.0M54618
10M54618
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BLPSQTAG5-L[10-30/0.1]
BLPSQTAG6-L[10-40/0.1]
BLPSQTAG8-L[15-40/0.1]
BLPSQTAG10-L[15-40/0.1]
BLPSQTAH5-L[10-30/0.1]
BLPSQTAH6-L[10-40/0.1]
BLPSQTAH8-L[15-40/0.1]
BLPSQTAH10-L[15-40/0.1]
BLPSQTAM5-L[10-30/0.1]
BLPSQTAM6-L[10-40/0.1]
BLPSQTAM8-L[15-40/0.1]
BLPSQTAM10-L[15-40/0.1]
BLPSQTAP5-L[10-30/0.1]
BLPSQTAP6-L[10-40/0.1]
BLPSQTAP8-L[15-40/0.1]
BLPSQTAP10-L[15-40/0.1]
CLPSQTAG5-L[10-30/0.1]
CLPSQTAG6-L[10-40/0.1]
CLPSQTAG8-L[15-40/0.1]
CLPSQTAG10-L[15-40/0.1]
CLPSQTAH5-L[10-30/0.1]
CLPSQTAH6-L[10-40/0.1]
CLPSQTAH8-L[15-40/0.1]
CLPSQTAH10-L[15-40/0.1]
CLPSQTAM5-L[10-30/0.1]
CLPSQTAM6-L[10-40/0.1]
CLPSQTAM8-L[15-40/0.1]
CLPSQTAM10-L[15-40/0.1]
CLPSQTAP5-L[10-30/0.1]
CLPSQTAP6-L[10-40/0.1]
CLPSQTAP8-L[15-40/0.1]
CLPSQTAP10-L[15-40/0.1]
GLPSQTAG5-L[10-30/0.1]
GLPSQTAG6-L[10-40/0.1]
GLPSQTAG8-L[15-40/0.1]
GLPSQTAG10-L[15-40/0.1]
GLPSQTAH5-L[10-30/0.1]
GLPSQTAH6-L[10-40/0.1]
GLPSQTAH8-L[15-40/0.1]
GLPSQTAH10-L[15-40/0.1]
GLPSQTAM5-L[10-30/0.1]
GLPSQTAM6-L[10-40/0.1]
GLPSQTAM8-L[15-40/0.1]
GLPSQTAM10-L[15-40/0.1]
GLPSQTAP5-L[10-30/0.1]
GLPSQTAP6-L[10-40/0.1]
GLPSQTAP8-L[15-40/0.1]
GLPSQTAP10-L[15-40/0.1]
HLPSQTAG5-L[10-30/0.1]
HLPSQTAG6-L[10-40/0.1]
HLPSQTAG8-L[15-40/0.1]
HLPSQTAG10-L[15-40/0.1]
HLPSQTAH5-L[10-30/0.1]
HLPSQTAH6-L[10-40/0.1]
HLPSQTAH8-L[15-40/0.1]
HLPSQTAH10-L[15-40/0.1]
HLPSQTAM5-L[10-30/0.1]
HLPSQTAM6-L[10-40/0.1]
HLPSQTAM8-L[15-40/0.1]
HLPSQTAM10-L[15-40/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 L
(mm)
3天 10[鋼] 相當於SKS35g65g610 ~ 30
3天 10[鋼] 相當於SKS36g66g610 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS38g68g615 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS310g610g615 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS35h75h710 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36h76h710 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS38h78h715 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS310h710h715 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS35m65m610 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36m66m610 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS38m68m615 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS310m610m615 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS35p65p610 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36p66p610 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS38p68p615 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS310p610p615 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5g65g610 ~ 30
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6g66g610 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8g68g615 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10g610g615 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5h75h710 ~ 30
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6h76h710 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6h78h715 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10h710h715 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5m65m610 ~ 30
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6m66m610 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8m68m615 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10m610m615 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5p65p610 ~ 30
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6p66p610 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8p68p615 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10p610p615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35g65g610 ~ 30
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS36g66g610 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS38g68g615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310g610g615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35h75h710 ~ 30
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS36h76h710 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS38h78h715 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310h710h715 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35m65m610 ~ 30
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS36m66m610 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS38m68m615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310m610m615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35p65p610 ~ 30
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS36p66p610 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS38p68p615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310p610p615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3045g65g610 ~ 30
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3046g66g610 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3048g68g615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30410g610g615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3045h75h710 ~ 30
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3046h76h710 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3048h78h715 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30410h710h715 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3045m65m610 ~ 30
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3046m66m610 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3048m68m615 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30410m610m615 ~ 40

Loading...

基本資訊

基本形狀 直柱/附排氣槽 導入側先端形狀 導入側前端型 球面
導入側樣式 安裝側形狀 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767