(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 小頭平面 DP公差選擇 -壓入型-

定位銷 小頭平面 DP公差選擇 -壓入型-

除了小頭平面型的各部尺寸以外,亦可指定兩端部公差。
Locating Pins - Small Flat Head (D,P Tolerance Selectable-Press Fit)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 材質者在D部的任意位置有識別用槽。
SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
壓入
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCKFFSA
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GKFFSA
相當於SKS3BKFFSA
SUS304SKFFSA
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HKFFSA
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCKFFSA

規格表

型式PLB
    
Type D公差 P公差 D
KFFSA G S 10P8.00L10B8.0
■公差選擇
D

P
一般級精密級
MPGHSAB
m6p6g6h7
1.50

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
 0
ー 0.010
 0
ー 0.01
+ 0.005
 0
 0
ー 0.005
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
 0
ー 0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
 0
ー 0.015
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
 0
ー 0.018
18.01

30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
ー0.007
ー0.020
 0
ー 0.021
[ NG ]鍍硬鉻製品不適用於精密級公差。
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
C
TypeD公差
選擇
P公差
選擇
D
KFFSA
GKFFSA

BKFFSA
SKFFSA
HKFFSA

CKFFSA
M
P
G
H

A
B
S
M
P
G
H

A
B
 21.50〜2.002〜52.0〜10.00.1  
 31.50〜3.003〜102.0〜10.00.1  
 41.504.004〜102.0〜10.00.5
 52.00〜5.005〜102.0〜15.00.5
 62.00〜6.005174.0〜15.00.5
 83.00〜8.008〜216.0〜20.01
103.00〜10.0010〜236.0〜20.01
125.00〜12.0012〜246.0〜30.01.5
136.00〜13.0013〜266.0〜30.02
1610.00〜16.0016〜327.0〜30.03 
2013.00〜20.0020〜407.0〜30.03 
[ NG ]鍍硬鉻製品不適用於加註*符號之公差(精密級公差)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BKFFSAAA2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAA3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAA4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFSAAA6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAB2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAB3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAB4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFSAAB6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAB10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAG2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAG3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAG4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFSAAG6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAG10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAH2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAH3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAH4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFSAAH6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAH10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAM2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAM3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAM4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFSAAM6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAM10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1]
BKFFSAAM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSAAM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSAAP2-P[1.5-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAP3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAP4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
BKFFSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFSAAP6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 20.005/020.005/02 ~ 102 ~ 5
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 30.005/030.005/02 ~ 103 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 40.005/040.005/02 ~ 104 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 50.005/050.005/02 ~ 155 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 60.005/060.005/04 ~ 156 ~ 17
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 80.005/080.005/06 ~ 208 ~ 21
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 100.005/0100.005/06 ~ 2010 ~ 23
4天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 120.005/0120.005/06 ~ 3012 ~ 24
4天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 130.005/0130.005/06 ~ 3013 ~ 26
4天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 160.005/0160.005/07 ~ 3016 ~ 32
4天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 200.005/0200.005/07 ~ 3020 ~ 40
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 20/-0.00520.005/02 ~ 102 ~ 5
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 30/-0.00530.005/02 ~ 103 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 40/-0.00540.005/02 ~ 104 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 50/-0.00550.005/02 ~ 155 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 60/-0.00560.005/04 ~ 156 ~ 17
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 80/-0.00580.005/06 ~ 208 ~ 21
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 100/-0.005100.005/06 ~ 2010 ~ 23
4天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 120/-0.005120.005/06 ~ 3012 ~ 24
4天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 130/-0.005130.005/06 ~ 3013 ~ 26
4天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 160/-0.005160.005/07 ~ 3016 ~ 32
4天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 200/-0.005200.005/07 ~ 3020 ~ 40
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 2g620.005/02 ~ 102 ~ 5
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 3g630.005/02 ~ 103 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 4g640.005/02 ~ 104 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 5g650.005/02 ~ 155 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 6g660.005/04 ~ 156 ~ 17
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 8g680.005/06 ~ 208 ~ 21
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 10g6100.005/06 ~ 2010 ~ 23
4天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 12g6120.005/06 ~ 3012 ~ 24
4天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 13g6130.005/06 ~ 3013 ~ 26
4天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 16g6160.005/07 ~ 3016 ~ 32
4天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 20g6200.005/07 ~ 3020 ~ 40
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 2h720.005/02 ~ 102 ~ 5
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 3h730.005/02 ~ 103 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 4h740.005/02 ~ 104 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 5h750.005/02 ~ 155 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 6h760.005/04 ~ 156 ~ 17
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 8h780.005/06 ~ 208 ~ 21
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 10h7100.005/06 ~ 2010 ~ 23
4天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 12h7120.005/06 ~ 3012 ~ 24
4天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 13h7130.005/06 ~ 3013 ~ 26
4天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 16h7160.005/07 ~ 3016 ~ 32
4天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 20h7200.005/07 ~ 3020 ~ 40
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 2m620.005/02 ~ 102 ~ 5
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 3m630.005/02 ~ 103 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 4m640.005/02 ~ 104 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 5m650.005/02 ~ 155 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 6m660.005/04 ~ 156 ~ 17
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 8m680.005/06 ~ 208 ~ 21
4天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 10m6100.005/06 ~ 2010 ~ 23
4天~ 10[鋼] 相當於SKS35 ~ 12m6120.005/06 ~ 3012 ~ 24
4天~ 10[鋼] 相當於SKS36 ~ 13m6130.005/06 ~ 3013 ~ 26
4天~ 10[鋼] 相當於SKS310 ~ 16m6160.005/07 ~ 3016 ~ 32
4天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 20m6200.005/07 ~ 3020 ~ 40
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 2p620.005/02 ~ 102 ~ 5
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 3p630.005/02 ~ 103 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 4p640.005/02 ~ 104 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 5p650.005/02 ~ 155 ~ 10
4天~ 10[鋼] 相當於SKS32 ~ 6p660.005/04 ~ 156 ~ 17
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)

Loading...

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767