(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 【半日配送】於中秋節繁盛期暫停服務 : 依據本公司寄送業者_統一速達 (黑貓宅急便) 公告,於中秋節繁盛期 (9/21~10/3) 此一特定區間交寄之包裹,無法提供"半日配送服務",感謝您的支持與體諒

定位銷 小頭球面 DP公差選擇 -壓入型-

定位銷 小頭球面 DP公差選擇 -壓入型-

除了小頭球面型的各部尺寸以外,亦可指定兩端部公差。
Locating Pins - Sphere Small Head (D,P Tolerance Selectable-Press Fit)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。
[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
[ ! ]因為附有中心孔,P尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCKFQSAKFQSD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GKFQSAGKFQSD
SUS304SKFQSASKFQSD
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCKFQSACKFQSD

規格表

型式PLB
  
Type 形狀 D公差 P公差 D
KFQS A G S 10P8.00L10B8.0
■公差選擇
D

P
一般級精密級
MPGHSAB
m6p6g6h7
1.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
0
ー0.010
0
ー0.01
+0.005
0
0
ー0.005
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
0
ー0.018
18.01

20.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
ー0.007
ー0.020
0
ー0.021
[ NG ]鍍硬鉻製品不適用於精密級公差。
■壓入
型式P
指定
單位0.01mm
L
指定
單位1mm
B
指定
單位0.1mm
C(W)規格有無 圓形規格有無 鑽石形
Type形狀D公差
選擇
P公差
選擇
D①SKS3淬火
KFQSA
②SKS3鍍硬鉻
GKFQSA
③SUS304
SKFQSA
SUS440C
CKFQSA
①SKS3淬火
KFQSD
②SKS3鍍硬鉻
GKFQSD
③SUS304
SKFQSD
SUS440C
CKFQSD
  KFQS
GKFQS

SKFQS
CKFQS
A(圓形)
D(鑽石形)

M
P
G
H

A
B
S
M
P
G
H

A
B
21.00〜2.002〜52.0〜10.00.3
31.00〜3.003〜102.0〜10.00.51.0
41.50(2.00)〜4.004〜102.0〜10.011.0
52.00〜5.005〜102.0〜15.0(10.0)11.2
62.00〜6.005172.0〜15.011.5
83.00〜8.008〜212.0〜20.0(15.0)1.51.8
103.00〜10.0010〜233.0〜20.022.2
125.00〜12.0012〜243.0〜30.0(25.0)22.5
136.00〜13.0013〜265.0〜30.0(25.0)23
1610.00〜16.0016〜325.0〜30.034
2013.00〜20.0020〜405.0〜30.035
[ NG ]鍍硬鉻製品不適用加註*符號之公差(精密級公差)。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
CKFQSAAA2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAA4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAA6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-12/0.1]
CKFQSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-15/0.1]
CKFQSAAA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAB2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAB3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAB4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAB6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-12/0.1]
CKFQSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-15/0.1]
CKFQSAAB10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAG2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAG3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAG4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAG6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-12/0.1]
CKFQSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-15/0.1]
CKFQSAAG10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAH2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAH3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAH4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAH6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-12/0.1]
CKFQSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-15/0.1]
CKFQSAAH10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAM2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAM3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAM4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAM6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-12/0.1]
CKFQSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-15/0.1]
CKFQSAAM10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQSAAM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQSAAP2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAP3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAP4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQSAAP6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[2-12/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 鋼種類 不銹鋼種類 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 20.005/020.005/02 ~ 102 ~ 5
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 30.005/030.005/02 ~ 103 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 40.005/040.005/02 ~ 104 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 50.005/050.005/02 ~ 105 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 60.005/060.005/02 ~ 125 ~ 17
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 80.005/080.005/02 ~ 158 ~ 21
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 100.005/0100.005/03 ~ 2010 ~ 23
3天 10整體淬火-相當於SUS440C5 ~ 120.005/0120.005/03 ~ 2012 ~ 24
3天 10整體淬火-相當於SUS440C6 ~ 130.005/0130.005/05 ~ 2013 ~ 26
3天 10整體淬火-相當於SUS440C10 ~ 160.005/0160.005/05 ~ 2016 ~ 32
3天 10整體淬火-相當於SUS440C13 ~ 200.005/0200.005/05 ~ 2020 ~ 40
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 20/-0.00520.005/02 ~ 102 ~ 5
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 30/-0.00530.005/02 ~ 103 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 40/-0.00540.005/02 ~ 104 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 50/-0.00550.005/02 ~ 105 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 60/-0.00560.005/02 ~ 125 ~ 17
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 80/-0.00580.005/02 ~ 158 ~ 21
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 100/-0.005100.005/03 ~ 2010 ~ 23
3天 10整體淬火-相當於SUS440C5 ~ 120/-0.005120.005/03 ~ 2012 ~ 24
3天 10整體淬火-相當於SUS440C6 ~ 130/-0.005130.005/05 ~ 2013 ~ 26
3天 10整體淬火-相當於SUS440C10 ~ 160/-0.005160.005/05 ~ 2016 ~ 32
3天 10整體淬火-相當於SUS440C13 ~ 200/-0.005200.005/05 ~ 2020 ~ 40
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 2g620.005/02 ~ 102 ~ 5
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 3g630.005/02 ~ 103 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 4g640.005/02 ~ 104 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 5g650.005/02 ~ 105 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 6g660.005/02 ~ 125 ~ 17
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 8g680.005/02 ~ 158 ~ 21
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 10g6100.005/03 ~ 2010 ~ 23
3天 10整體淬火-相當於SUS440C5 ~ 12g6120.005/03 ~ 2012 ~ 24
3天 10整體淬火-相當於SUS440C6 ~ 13g6130.005/05 ~ 2013 ~ 26
3天 10整體淬火-相當於SUS440C10 ~ 16g6160.005/05 ~ 2016 ~ 32
3天 10整體淬火-相當於SUS440C13 ~ 20g6200.005/05 ~ 2020 ~ 40
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 2h720.005/02 ~ 102 ~ 5
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 3h730.005/02 ~ 103 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 4h740.005/02 ~ 104 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 5h750.005/02 ~ 105 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 6h760.005/02 ~ 125 ~ 17
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 8h780.005/02 ~ 158 ~ 21
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 10h7100.005/03 ~ 2010 ~ 23
3天 10整體淬火-相當於SUS440C5 ~ 12h7120.005/03 ~ 2012 ~ 24
3天 10整體淬火-相當於SUS440C6 ~ 13h7130.005/05 ~ 2013 ~ 26
3天 10整體淬火-相當於SUS440C10 ~ 16h7160.005/05 ~ 2016 ~ 32
3天 10整體淬火-相當於SUS440C13 ~ 20h7200.005/05 ~ 2020 ~ 40
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 2m620.005/02 ~ 102 ~ 5
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 3m630.005/02 ~ 103 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 4m640.005/02 ~ 104 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 5m650.005/02 ~ 105 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 6m660.005/02 ~ 125 ~ 17
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 8m680.005/02 ~ 158 ~ 21
3天 10整體淬火-相當於SUS440C3 ~ 10m6100.005/03 ~ 2010 ~ 23
3天 10整體淬火-相當於SUS440C5 ~ 12m6120.005/03 ~ 2012 ~ 24
3天 10整體淬火-相當於SUS440C6 ~ 13m6130.005/05 ~ 2013 ~ 26
3天 10整體淬火-相當於SUS440C10 ~ 16m6160.005/05 ~ 2016 ~ 32
3天 10整體淬火-相當於SUS440C13 ~ 20m6200.005/05 ~ 2020 ~ 40
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 2p620.005/02 ~ 102 ~ 5
3天 10整體淬火-相當於SUS440C1 ~ 3p630.005/02 ~ 103 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 4p640.005/02 ~ 104 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 5p650.005/02 ~ 105 ~ 10
3天 10整體淬火-相當於SUS440C2 ~ 6p660.005/02 ~ 125 ~ 17

Loading...

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767