(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭/小頭錐型 -平面加工型-

定位銷 大頭/小頭錐型 -平面加工型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

為大頭・小頭的止迴螺絲型。可從全周溝槽・切角・平面加工形狀選擇。
Locating Pins - Large/Small Head, Tapered (Set Screw-Set Screw Flat Shape)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCJPDTSJPDTD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GJPDTSGJPDTD
SUS304SJPDTSSJPDTD
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCJPDTSCJPDTD

規格表

型式PLBGA止迴位置
JPDTD10P10.05L22B7.5G5A14.3X
■平面加工形
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
G
指定單位1mm
A
指定單位0.1mm
止迴位置hCm適用
止迴螺絲
(W)
Type形狀DD尺寸公差g6D<P時D≧P時
(平面加工)
JPDT
GJPDT
SJPDT
CJPDT
S
(圓形)
D
(鑽石形)
 6-0.004
-0.012
5.00〜10.0012〜205.0〜20.03〜92.0〜8.0X
Y

[ ! ]僅適用於鑽石形
1.013M431.5
 8-0.005
-0.014
5.00〜13.0014〜225.0〜30.0(15.0)2.0〜12.01.21.54M53.51.8
10-0.005
-0.014
5.00〜15.0015〜255.0〜30.0(25.0)2.0〜16.01.224M642.2
12-0.006
-0.017
5.00〜16.0015〜252.0〜20.01.224M652.5
16-0.006
-0.017
10.00〜25.0015〜355.0〜30.02.0〜28.02.035M874
20-0.007
-0.020
13.00〜30.0027〜402.0〜36.02.035M895
[ ! ]B尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]表中的適用止迴螺絲尺寸為使用切角形時建議的止迴螺絲尺寸。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
CJPDTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
CJPDTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
CJPDTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
CJPDTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
CJPDTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
CJPDTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
CJPDTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
GJPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
GJPDTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
GJPDTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
GJPDTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
GJPDTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
GJPDTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
GJPDTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
GJPDTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
JPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
JPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
JPDTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
JPDTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
JPDTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
JPDTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
JPDTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
JPDTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
JPDTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
JPDTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
JPDTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
JPDTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
SJPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
SJPDTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
SJPDTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
SJPDTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
SJPDTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
SJPDTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
SJPDTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
SJPDTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
ℓ1
(mm)
止迴位置 A
(mm)
B
(mm)
G
(mm)
L
(mm)
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 106-X / Y2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 138-X / Y2 ~ 125 ~ 203 ~ 914 ~ 22
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1510-X / Y2 ~ 165 ~ 203 ~ 915 ~ 25
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1612-X / Y2 ~ 205 ~ 203 ~ 915 ~ 25
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 2516-X / Y2 ~ 285 ~ 203 ~ 915 ~ 35
6天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 30208X / Y2 ~ 365 ~ 203 ~ 927 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 106--2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 138--2 ~ 125 ~ 303 ~ 914 ~ 22
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1510--2 ~ 165 ~ 303 ~ 915 ~ 25
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1612--2 ~ 205 ~ 303 ~ 915 ~ 25
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 2516--2 ~ 285 ~ 303 ~ 915 ~ 35
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 30208-2 ~ 365 ~ 303 ~ 927 ~ 40
6天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 106-X / Y2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
6天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 138-X / Y2 ~ 125 ~ 153 ~ 914 ~ 22
6天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1510-X / Y2 ~ 165 ~ 253 ~ 915 ~ 25
6天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612-X / Y2 ~ 205 ~ 253 ~ 915 ~ 25
6天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516-X / Y2 ~ 285 ~ 303 ~ 915 ~ 35
6天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 30208X / Y2 ~ 365 ~ 303 ~ 927 ~ 40
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 106--2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 138--2 ~ 125 ~ 303 ~ 914 ~ 22
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1510--2 ~ 165 ~ 303 ~ 915 ~ 25
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612--2 ~ 205 ~ 303 ~ 915 ~ 25
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516--2 ~ 285 ~ 303 ~ 915 ~ 35
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 30208-2 ~ 365 ~ 303 ~ 927 ~ 40
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 106-X / Y2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 138-X / Y2 ~ 125 ~ 153 ~ 914 ~ 22
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1510-X / Y2 ~ 165 ~ 253 ~ 915 ~ 25
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612-X / Y2 ~ 205 ~ 253 ~ 915 ~ 25
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516-X / Y2 ~ 285 ~ 303 ~ 915 ~ 35
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 30208X / Y2 ~ 365 ~ 303 ~ 927 ~ 40
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 106--2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 138--2 ~ 125 ~ 303 ~ 914 ~ 22
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1510--2 ~ 165 ~ 303 ~ 915 ~ 25
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612--2 ~ 205 ~ 303 ~ 915 ~ 25
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516--2 ~ 285 ~ 303 ~ 915 ~ 35
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 30208-2 ~ 365 ~ 303 ~ 927 ~ 40
5天~ 10鑽石形[不銹鋼] SUS3045 ~ 106-X / Y2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
5天~ 10鑽石形[不銹鋼] SUS3045 ~ 138-X / Y2 ~ 125 ~ 153 ~ 914 ~ 22
5天~ 10鑽石形[不銹鋼] SUS3045 ~ 1510-X / Y2 ~ 165 ~ 203 ~ 915 ~ 25
5天~ 10鑽石形[不銹鋼] SUS3045 ~ 1612-X / Y2 ~ 205 ~ 203 ~ 915 ~ 25
5天~ 10鑽石形[不銹鋼] SUS30410 ~ 2516-X / Y2 ~ 285 ~ 203 ~ 915 ~ 35
5天~ 10鑽石形[不銹鋼] SUS30413 ~ 30208X / Y2 ~ 365 ~ 203 ~ 927 ~ 40
5天~ 10[不銹鋼] SUS3045 ~ 106--2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
5天~ 10[不銹鋼] SUS3045 ~ 138--2 ~ 125 ~ 303 ~ 914 ~ 22
5天~ 10[不銹鋼] SUS3045 ~ 1510--2 ~ 165 ~ 303 ~ 915 ~ 25
5天~ 10[不銹鋼] SUS3045 ~ 1612--2 ~ 205 ~ 303 ~ 915 ~ 25
5天~ 10[不銹鋼] SUS30410 ~ 2516--2 ~ 285 ~ 303 ~ 915 ~ 35
5天~ 10[不銹鋼] SUS30413 ~ 30208-2 ~ 365 ~ 303 ~ 927 ~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 / 小頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 平面加工 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767