(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭/小頭錐型 -止迴螺絲- 全周溝槽型

定位銷 大頭/小頭錐型 -止迴螺絲- 全周溝槽型

為大頭・小頭的止迴螺絲型。可從全周溝槽・切角・平面加工形狀選擇。
Locating Pins - Large/Small Head, Tapered (Set Screw-Circumference Groove Shape)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 材質者在D部的任意位置有識別用槽。
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCJPGTSJPGTD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GJPGTSGJPGTD
SUS304SJPGTSSJPGTD
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HJPGTSHJPGTD
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCJPGTSCJPGTD

規格表

型式PLB
JPGTS10P12.00L6B3.5
■全周溝槽形
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
d12mC1(W)
Type形狀DD尺寸公差g6D<P時D≧P時
JPGT
GJPGT
SJPGT
HJPGT
CJPGT
S(圓形)
D(鑽石形)
6-0.004
-0.012
2.00〜10.003〜122.0〜20.0 4.5553131.5
6S-0.004
-0.012
2〜12 4.52530.531.5
8-0.005
-0.014
3.00〜13.004〜162.0〜20.0(15.0)
6.56641.53.51.8
8S-0.005
-0.014
3〜16 6.53640.53.51.8
10-0.005
-0.014
3.00〜15.005〜203.0〜20.0 8884242.2
10S-0.005
-0.014
4〜20 83840.542.2
12-0.006
-0.017
5.00〜16.006〜243.0〜30.0(25.0)10884252.5
12S-0.006
-0.017
5〜24104840.552.5
16-0.006
-0.017
10.00〜25.008〜325.0〜30.014885374
16S-0.006
-0.017
7〜32144850.574
20-0.007
-0.020
13.00〜30.0010〜4018885395
[ ! ]B尺寸()適用於鑽石形 [ ! ]D尺寸附S的規格是設計成縮短安裝部(L或ℓ1)的省空間型。(D尺寸為去掉S的數字。)

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPGTD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
CJPGTD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
CJPGTD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1]
CJPGTD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-15/0.1]
CJPGTD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPGTD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPGTD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
CJPGTD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-25/0.1]
CJPGTD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CJPGTD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1]
CJPGTD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
CJPGTS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
CJPGTS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
CJPGTS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
CJPGTS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
CJPGTS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPGTS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPGTS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CJPGTS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-30/0.1]
CJPGTS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CJPGTS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1]
CJPGTS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
GJPGTD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
GJPGTD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
GJPGTD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1]
GJPGTD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-15/0.1]
GJPGTD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
GJPGTD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
GJPGTD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
GJPGTD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-25/0.1]
GJPGTD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
GJPGTD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1]
GJPGTD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
GJPGTS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
GJPGTS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
GJPGTS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
GJPGTS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
GJPGTS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
GJPGTS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
GJPGTS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
GJPGTS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-30/0.1]
GJPGTS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
GJPGTS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1]
GJPGTS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
HJPGTD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
HJPGTD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
HJPGTD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1]
HJPGTD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-15/0.1]
HJPGTD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
HJPGTD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
HJPGTD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
HJPGTD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-25/0.1]
HJPGTD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
HJPGTD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1]
HJPGTD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
HJPGTS6-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
HJPGTS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
HJPGTS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
HJPGTS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
HJPGTS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
ℓ1
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 10652 ~ 203 ~ 12
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 13862 ~ 154 ~ 16
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 138S32 ~ 153 ~ 16
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 151083 ~ 205 ~ 20
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 161283 ~ 256 ~ 24
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1612S43 ~ 255 ~ 24
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 251685 ~ 308 ~ 32
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 2516S45 ~ 307 ~ 32
5天~ 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 302085 ~ 3010 ~ 40
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 10652 ~ 203 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 13862 ~ 204 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 138S32 ~ 203 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 151083 ~ 205 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 161283 ~ 306 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1612S43 ~ 305 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 251685 ~ 308 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 2516S45 ~ 307 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 302085 ~ 3010 ~ 40
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 10652 ~ 203 ~ 12
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 13862 ~ 154 ~ 16
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138S32 ~ 153 ~ 16
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 151083 ~ 205 ~ 20
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 161283 ~ 256 ~ 24
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612S43 ~ 255 ~ 24
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 251685 ~ 308 ~ 32
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516S45 ~ 307 ~ 32
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 302085 ~ 3010 ~ 40
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 10652 ~ 203 ~ 12
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 13862 ~ 204 ~ 16
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138S32 ~ 203 ~ 16
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 151083 ~ 205 ~ 20
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 161283 ~ 306 ~ 24
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612S43 ~ 305 ~ 24
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 251685 ~ 308 ~ 32
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516S45 ~ 307 ~ 32
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 302085 ~ 3010 ~ 40
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3042 ~ 102052 ~ 203 ~ 12
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3042 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 13662 ~ 154 ~ 16
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 138S32 ~ 153 ~ 16
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 15883 ~ 205 ~ 20
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3045 ~ 161083 ~ 256 ~ 24
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3045 ~ 1612S43 ~ 255 ~ 24
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30410 ~ 251685 ~ 308 ~ 32
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30410 ~ 2516S45 ~ 307 ~ 32
5天~ 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30413 ~ 302085 ~ 3010 ~ 40
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3042 ~ 10652 ~ 202 ~ 12
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3042 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 13862 ~ 204 ~ 16
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 138S32 ~ 203 ~ 16
5天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 151083 ~ 205 ~ 20
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
ℓ1
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 / 小頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 全周溝槽 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767