(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小頭錐型的各部尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差與錐型尺寸。
Height Adjusting Pins - Counterbored
材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | Type | |
圓形 | 鑽石形 | ||||
① | 相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | KFSTA | KFSTD |
② | 相當於SKS3 | 鍍硬鉻 | 淬火硬度 50〜55HRC 鍍膜硬度 750HV〜 | GKFSTA | GKFSTD |
④ | SUS304 | − | − | SKFSTA | SKFSTD |
⑤ | SUS304 | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度 750HV〜 | HKFSTA | HKFSTD |
⑥ | 相當於SUS440C | − | 淬火硬度 50〜55HRC | CKFSTA | CKFSTD |
型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | − | A | ||||||||
Type | 形狀 | D公差 | P公差 | D | ||||||||||||||
KFST | A | G | S | 10 | − | P8.00 | − | L12 | − | B8.0 | − | E3.0 | − | A30 |
D 或 P | 一般級 | ||||
M | P | G | H | S | |
m6 | p6 | g6 | h7 | − | |
3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | ー0.002 ー0.008 | 0 ー0.010 | 0 ー0.01 |
3.01 〜 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | ー0.004 ー0.012 | 0 ー0.012 | |
6.01 〜 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | ー0.005 ー0.014 | 0 ー0.015 | |
10.01 〜 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | ー0.006 ー0.017 | 0 ー0.018 | |
18.01 〜 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | ー0.007 ー0.020 | 0 ー0.021 |
型式 | P 單位0.01mm | L 單位1mm | B 單位 0.1mm | E 單位 0.1mm | A 選擇 | (W) | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ℓ | 規格有無 圓形 | 規格有無 鑽石形 | ||||||||||||
Type | 形狀 | D公差 選擇 | P公差 選擇 | D | ① KFSTA | ② GKFSTA | ④ SKFSTA | ⑤ HKFSTA | ⑥ CKFSTA | ① KFSTD | ② GKFSTD | ④ SKFSTD | ⑤ HKFSTD | ⑥ CKFSTD | |||||||||
KFST GKFST SKFST HKFST CKFST | A (圓形) D (鑽石形) | M P G H | S M P G H | 5 | 3.00〜5.00 | 8〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 0.5 〜 10.0 | 15 30 45 60 | 1.2 | M2 | ー | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − |
6 | 4.00〜6.00 | 8(9)~17 | 2.0〜15.0 | 1.5 | M3 | 98 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
6T | 1.5 | M2.6 | ー | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
8 | 6.00〜8.00 | 11(12)~21 | 2.0〜30.0(15.0) | 1.8 | M5 | 461 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
8T | 1.8 | M4 | 225 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
10 | 7.00〜10.00 | 11(12)~23 | 3.0〜30.0(25.0) | 2.2 | M5 | 461 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | 7.00〜12.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 2.5 | M5 | 461 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
13 | 8.00〜13.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 3 | M8 | 1911 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 4 | M8 | 1911 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 5 | M8 | 1911 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CKFSTAGG5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGG6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGG8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
CKFSTAHG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 定位側外徑公差 | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 螺牙徑M (mm) | A (°) | B (mm) | E (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 5 | g6 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | g6 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | g6 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | g6 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | g6 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 10 | g6 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 23 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | g6 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | g6 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 10 ~ 16 | g6 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 20 | g6 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 5 | h7 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | h7 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | h7 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | h7 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | h7 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 10 | h7 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 23 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | h7 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | h7 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 10 ~ 16 | h7 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 20 | h7 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 5 | m6 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0 ~ 10 | 8 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | m6 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | m6 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | m6 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | m6 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 10 | m6 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 23 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | m6 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | m6 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 10 ~ 16 | m6 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 20 | m6 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 5 | p6 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | p6 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | p6 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | p6 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | p6 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 10 | p6 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 23 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | p6 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | p6 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 10 ~ 16 | p6 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 20 | p6 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 5 | 0/-0.01 | 5 | g6 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | 0/-0.01 | 6 | g6 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | 0/-0.01 | 6T | g6 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | 0/-0.01 | 8 | g6 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | 0/-0.01 | 8T | g6 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 10 | 0/-0.01 | 10 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 23 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | 0/-0.01 | 12 | g6 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | 0/-0.01 | 13 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 10 ~ 16 | 0/-0.01 | 16 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 20 | g6 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3 ~ 5 | g6 | 5 | h7 | - | 15 ~ 60 | 2 ~ 10 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 10 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | g6 | 6 | h7 | 3 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 4 ~ 6 | g6 | 6T | h7 | 2.6 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 8 ~ 17 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | g6 | 8 | h7 | 5 | 15 ~ 60 | 2 ~ 15 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6 ~ 8 | g6 | 8T | h7 | 4 | 15 ~ 60 | 2 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 21 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 10 | g6 | 10 | h7 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 11 ~ 23 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 7 ~ 12 | g6 | 12 | h7 | - | 15 ~ 60 | 3 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 12 ~ 24 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 8 ~ 13 | g6 | 13 | h7 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 13 ~ 26 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 10 ~ 16 | g6 | 16 | h7 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 16 ~ 32 | ||
4天~ | 10 | 圓 | 無 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 20 | g6 | 20 | h7 | - | 15 ~ 60 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 10 | 20 ~ 40 |
型號 |
---|
Loading...
基本形狀 | 小頭 | 導入側前端型 | 錐形 | 導入側樣式 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝側形狀 | 內螺牙 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策