(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 小頭錐型 錐形角度指定・DP公差選擇 -壓入型-

定位銷 小頭錐型 錐形角度指定・DP公差選擇 -壓入型-

小頭錐型的各部尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差與錐型尺寸。
Height Adjusting Pins - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 材質者在D部的任意位置有識別用槽。
SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
P−2EtanA≧0.73(前端徑φ0.73以上)
 參考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577
tan45°=1 tan60°≒1.732
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCKFSAKFSD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GKFSAGKFSD
SUS304SKFSASKFSD
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HKFSAHKFSD
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCKFSACKFSD

規格表

型式PLBEA
 
Type 形狀 D公差 P公差 D
KFS A G S 10P8.00L10B8.0E3.0A30
■公差選擇
D

P
一般級精密級
MPGHSAB
m6p6g6h7
1.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
 0
ー0.010
 0
ー0.01
+0.005
 0
 0
ー0.005
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
 0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
 0
ー0.015
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
 0
ー0.018
18.01

20.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
ー0.007
ー0.020
 0
ー0.021
[ NG ]鍍硬鉻製品不適用於精密級公差。
■壓入
型式P
單位0.01mm
L
單位1mm
B
單位0.1mm
E
單位0.1mm
A
選擇
C(W)規格有無 圓形規格有無 鑽石形
Type形狀D公差
選擇
P公差
選擇
D
KFSA

GKFSA

SKFSA

HKFSA

CKFSA

KFSD

GKFSD

SKFSD

HKFSD

CKFSD
KFS
GKFS SKFS
HKFS
CKFS
A
(圓形)


D
(鑽石形)
M
P
G
H

A
B
S
M
P
G
H

A
B
21.00〜2.002〜52.0〜10.00.5

10.0
15

30

45

60
0.3
31.00(2.00)〜3.003〜102.0〜10.00.51.0
41.50(2.00)〜4.004〜102.0〜10.011.0
52.00〜5.005〜102.0〜15.0(10.0)11.2
62.00〜6.005172.0〜15.011.5
83.00〜8.008〜212.0〜20.0(15.0)1.51.8
103.00〜10.0010〜233.0〜20.022.2
125.00〜12.0012〜243.0〜30.0(25.0)22.5
136.00〜13.0013〜265.0〜30.0(25.0)23
1610.00〜16.0016〜325.0〜30.034
2013.00〜20.0020〜405.0〜30.035
[ ! ]P尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形。 [ NG ]鍍硬鉻製品不適用於加註*符號之公差(精密級A・B)。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CKFSAAA2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAB20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP2-P[1-2/0.01]-L[2-5/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSAAP6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 20.005/020.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 102 ~ 5
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 30.005/030.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 103 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 40.005/040.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 104 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 50.005/050.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 105 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 60.005/060.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 106 ~ 17
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 80.005/080.005/015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 108 ~ 21
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 100.005/0100.005/015 ~ 603 ~ 200.5 ~ 1010 ~ 23
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 120.005/0120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 1012 ~ 24
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 130.005/0130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1013 ~ 26
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 160.005/0160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1016 ~ 32
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 200.005/0200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 40
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 20/-0.00520.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 102 ~ 5
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 30/-0.00530.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 103 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 40/-0.00540.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 104 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 50/-0.00550.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 105 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 60/-0.00560.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 106 ~ 17
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 80/-0.00580.005/015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 108 ~ 21
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 100/-0.005100.005/015 ~ 603 ~ 200.5 ~ 1010 ~ 23
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 120/-0.005120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 1012 ~ 24
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 130/-0.005130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1013 ~ 26
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 160/-0.005160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1016 ~ 32
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 200/-0.005200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 40
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 2g620.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 102 ~ 5
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 3g630.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 103 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 4g640.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 104 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 5g650.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 105 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 6g660.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 106 ~ 17
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 8g680.005/015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 108 ~ 21
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 10g6100.005/015 ~ 603 ~ 200.5 ~ 1010 ~ 23
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 12g6120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 1012 ~ 24
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 13g6130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1013 ~ 26
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 16g6160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1016 ~ 32
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20g6200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 40
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 2h720.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 102 ~ 5
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 3h730.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 103 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 4h740.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 104 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 5h750.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 105 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 6h760.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 106 ~ 17
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 8h780.005/015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 108 ~ 21
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 10h7100.005/015 ~ 603 ~ 200.5 ~ 1010 ~ 23
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 12h7120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 1012 ~ 24
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 13h7130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1013 ~ 26
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 16h7160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1016 ~ 32
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20h7200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 40
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 2m620.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 102 ~ 5
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 3m630.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 103 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 4m640.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 104 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 5m650.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 105 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 6m660.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 106 ~ 17
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 8m680.005/015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 108 ~ 21
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 10m6100.005/015 ~ 603 ~ 200.5 ~ 1010 ~ 23
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 12m6120.005/015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 1012 ~ 24
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 13m6130.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1013 ~ 26
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 16m6160.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1016 ~ 32
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20m6200.005/015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 40
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 2p620.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 102 ~ 5
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 3p630.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 103 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 4p640.005/015 ~ 602 ~ 100.5 ~ 104 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 5p650.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 105 ~ 10
4天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 6p660.005/015 ~ 602 ~ 150.5 ~ 106 ~ 17
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)

Loading...

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引