(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

基板用定位銷 小頭內螺牙

基板用定位銷 小頭內螺牙

印刷電路板規格的定位銷。針對基板的厚度,將B尺寸設為較短的固定尺寸,價格也更為低廉。
Locating Pins for Height Adjusting - Small Head Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

基板用定位銷 小頭內螺牙:關聯圖像
[ ! ]因為附有中心孔,P尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。

材質No.[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度小頭
內螺牙
SUS304SFPMT

規格表

型式PL
   
Type D
SFPMT5P2.90L12
■小頭內螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
BCM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
2
TypeDD尺寸公差
g6
SFPMT5ー0.004
ー0.012
2.50〜4.0010〜2020.5M23
6ー0.004
ー0.012
M3985
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

基板用定位銷 小頭內螺牙:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SFPMT5-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1]
SFPMT6-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
L
(mm)
5天~ 102.5 ~ 4510 ~ 20
3天 102.5 ~ 4610 ~ 20
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
L
(mm)

Loading...

  1. 1

使用範例

基板用定位銷 小頭內螺牙:關聯圖像

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側先端形狀 導入側前端型 球面
導入側樣式 安裝側形狀 內螺牙 表面處理
熱處理 材質 SUS304 定位側外徑公差 0/-0.01
安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767