(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

基板用定位銷 小頭壓入型

基板用定位銷 小頭壓入型

印刷電路板規格的定位銷。針對基板的厚度,將B尺寸設為較短的固定尺寸,價格也更為低廉。
Locating Pins for Height Adjusting - Small Head Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

※公差m6・p6皆適用於導入部。
[ ! ]因為附有中心孔,P尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。
材質No.[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度小頭
壓入
SUS304SFPMA(m6)
SFPMP(p6)
相當於SUS440C淬火硬度
50〜55HRC
CFPMA(m6)
CFPMP(p6)

規格表

型式PL
TypeD
CFPMA6P3.95L15
■小頭壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
BC1
TypeDD尺寸公差
m6p6
SFPMA(m6)
SFPMP(p6)
CFP
MA(m6)
CFPMP(p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00〜1.952〜1510.30
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50〜2.953〜1510.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.50〜4.003〜20211
5+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
211
6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
211

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CFPMA2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
CFPMA3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
CFPMA4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMA5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMA6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMP2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
CFPMP3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
CFPMP4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMP5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
CFPMP6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMA2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
SFPMA3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
SFPMA4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMA5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMA6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMP2-P[1-1.95/0.01]-L[2-15/1]
SFPMP3-P[1.5-2.95/0.01]-L[3-15/1]
SFPMP4-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMP5-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
SFPMP6-P[2.5-4/0.01]-L[3-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 L
(mm)
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 1.952m62 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 2.953m63 ~ 15
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2.5 ~ 44m63 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2.5 ~ 45m63 ~ 20
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2.5 ~ 46m63 ~ 20
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1 ~ 1.952p62 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 2.953p63 ~ 15
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2.5 ~ 44p63 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2.5 ~ 45p63 ~ 20
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2.5 ~ 46p63 ~ 20
3天 10[不銹鋼] SUS3041 ~ 1.952m62 ~ 15
3天 10[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 2.953m63 ~ 15
3天 10[不銹鋼] SUS3042.5 ~ 44m63 ~ 20
5天~ 10[不銹鋼] SUS3042.5 ~ 45m63 ~ 20
3天 10[不銹鋼] SUS3042.5 ~ 46m63 ~ 20
3天 10[不銹鋼] SUS3041 ~ 1.952p62 ~ 15
3天 10[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 2.953p63 ~ 15
3天 10[不銹鋼] SUS3042.5 ~ 44p63 ~ 20
5天~ 10[不銹鋼] SUS3042.5 ~ 45p63 ~ 20
3天 10[不銹鋼] SUS3042.5 ~ 46p63 ~ 20

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側先端形狀 導入側前端型 球面
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理
定位側外徑公差 0/-0.01

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767