(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
印刷電路板規格的定位銷。針對基板的厚度,將B尺寸設為較短的固定尺寸,價格也更為低廉。
Locating Pins for Height Adjusting - Large Head Press Fit
材質No. | [ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | 大頭 |
壓入 | ||||
① | SUS304 | − | − | SFPLA(m6) SFPLP(p6) |
② | SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | − | 淬火硬度 50〜55HRC | CFPLA(m6) CFPLP(p6) |
型式 | − | P | − | L | ||
Type | D | |||||
SFPLA | 2 | − | P2.90 | − | L8 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B | C | ℓ1 | |||
Type | D | D尺寸公差 | ||||||
m6 | p6 | |||||||
SFPLA(m6) SFPLP(p6) CFPLA(m6) CFPLP(p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50〜2.00 | 2〜10 | 1 | 0.1 | 0 |
2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2.50〜4.00 | 2〜15 | 1 | 0.2 | 0 | |
3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 3.50〜6.00 | 3〜15 | 2 | 0.2 | 1 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CFPLA1-P[1.5-2/0.01]-L[2-10/1] |
CFPLA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-15/1] |
CFPLA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-15/1] |
CFPLP1-P[1.5-2/0.01]-L[2-10/1] |
CFPLP2-P[2.5-4/0.01]-L[2-15/1] |
CFPLP3-P[3.5-6/0.01]-L[3-15/1] |
SFPLA1-P[1.5-2/0.01]-L[2-10/1] |
SFPLA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-15/1] |
SFPLA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-15/1] |
SFPLP1-P[1.5-2/0.01]-L[2-10/1] |
SFPLP2-P[2.5-4/0.01]-L[2-15/1] |
SFPLP3-P[3.5-6/0.01]-L[3-15/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 1.5 ~ 2 | 1 | m6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 1.5 ~ 2 | 1 | p6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 2.5 ~ 4 | 2 | p6 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 3.5 ~ 6 | 3 | p6 | 3 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 1.5 ~ 2 | 1 | m6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 2.5 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 3.5 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 1.5 ~ 2 | 1 | p6 | 2 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 2.5 ~ 4 | 2 | p6 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 3.5 ~ 6 | 3 | p6 | 3 ~ 15 |
型號 |
---|
Loading...
基本形狀 | 大頭 | 導入側先端形狀 | 圓 | 導入側前端型 | 球面 |
---|---|---|---|---|---|
導入側樣式 | 無 | 安裝側形狀 | 直柱(壓入) | 表面處理 | 無 |
定位側外徑公差 | 0/-0.01 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策