(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 導引銷 -內螺牙型-

定位銷 導引銷 -內螺牙型-

【特色】以防止間距偏差等目的插入,並進行定位。以內螺紋安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位導正銷 -內螺牙型-:關聯圖像

[ M ]材質[ H ]硬度B尺寸固定型B尺寸指定型
附一字溝槽無一字溝槽附一字溝槽
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCHPSTMHPSFSHPSFM
SUS304SHPSTMSHPSFM
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCHPSTMCHPSFSCHPSFM

規格表

型式LPB
HPSTM5
HPSFS6

15
10

P7.20
P8.05


B1.20
■B尺寸固定型
型式L
選擇
P
指定單位0.01mm
BEM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
TypeDD尺寸公差
附一字溝槽
HPSTM
SHPSTM
CHPSTM
5+0.012
+0.007
1215 6.00〜8.00253M398
6+0.012
+0.007
1215 7.00〜9.00263M398
8+0.012
+0.007
 1518 9.00〜13.00363M4225
10+0.012
+0.007
 151811.00〜15.00363M5461
■B尺寸指定型
型式L
選擇
P
指定單位0.01mm
B
指定單位0.01mm
EM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
TypeDD尺寸公差g6
無一字溝槽
HPSFS

CHPSFS
附一字溝槽
HPSFM
SHPSFM
CHPSFM
5ー0.004
ー0.012
68101215 6.00〜8.001.00〜10.005M398
6ー0.004
ー0.012
68101215 7.00〜10.001.00〜12.006M398
8ー0.005
ー0.014
 8101215189.00〜13.001.00〜15.006M4225
10ー0.005
ー0.014
  1012151811.00〜15.001.00〜20.006M5461
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

定位導正銷 -內螺牙型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHPSFM5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSFM6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
CHPSFM8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
CHPSFM10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
CHPSFS5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSFS6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
CHPSFS8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
CHPSFS10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
CHPSTM5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
CHPSTM6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
CHPSTM8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
CHPSTM10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
HPSFM5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSFM6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
HPSFM8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
HPSFM10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
HPSFS5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSFS6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
HPSFS8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
HPSFS10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
HPSTM5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
HPSTM6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
HPSTM8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
HPSTM10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
SHPSFM5-[6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSFM6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
SHPSFM8-[8,​10,​12,​15,​18]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
SHPSFM10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
SHPSTM5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
SHPSTM6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
SHPSTM8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
SHPSTM10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側樣式 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 定位部長度 B
(mm)
L
(mm)
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 85g61 ~ 106 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 106g61 ~ 126 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)9 ~ 138g61 ~ 158 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 1510g61 ~ 2010 ~ 18
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 85g61 ~ 106 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 106g61 ~ 126 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)9 ~ 138g61 ~ 158 ~ 18
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 1510g61 ~ 2010 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 850.012/0.007212 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 960.012/0.007212 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)9 ~ 1380.012/0.007315 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 15100.012/0.007315 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[鋼] 相當於SKS36 ~ 85g61 ~ 106 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 106g61 ~ 126 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 138g61 ~ 158 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 1510g61 ~ 2010 ~ 18
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36 ~ 85g61 ~ 106 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 106g61 ~ 126 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 138g61 ~ 158 ~ 18
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 1510g61 ~ 2010 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[鋼] 相當於SKS36 ~ 850.012/0.007212 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 960.012/0.007212 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 1380.012/0.007315 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 15100.012/0.007315 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽[不銹鋼] SUS3046 ~ 85g61 ~ 106 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽[不銹鋼] SUS3047 ~ 106g61 ~ 126 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽[不銹鋼] SUS3049 ~ 138g61 ~ 158 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽[不銹鋼] SUS30411 ~ 1510g61 ~ 2010 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽[不銹鋼] SUS3046 ~ 850.012/0.007212 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽[不銹鋼] SUS3047 ~ 960.012/0.007212 ~ 15
6天~ 10附一字溝槽[不銹鋼] SUS3049 ~ 1380.012/0.007315 ~ 18
6天~ 10附一字溝槽[不銹鋼] SUS30411 ~ 15100.012/0.007315 ~ 18
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側樣式 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 定位部長度 B
(mm)
L
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 圓弧錐形
安裝側形狀 內螺牙 表面處理 定位側外徑公差 0/-0.01

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引