(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 樹脂大頭型 -內螺牙型-

定位銷 樹脂大頭型 -內螺牙型-

樹脂製的定位銷。可防止刮傷。
Locating Pins - Plastic, Large Head - Tapped

(i)請注意

  • 由於導電性MC尼龍原材料供貨不穩定,以下型號商品:DJP、DFP交期請以實際訂購時為準,造成不便請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type固定部選擇頭部形狀選擇[ M ]材質使用環境溫度
P尺寸指定P・L・B尺寸指定
JPFJPY(內螺牙)A(錐形)
FA(平面)
Q(球面)
工程塑膠(POM)(黑)ー45〜95℃
MJPMFPMC尼龍(藍)ー40〜120℃
DJPDFP導電性MC尼龍CDR2(黑)ー40〜120℃
JKPFKPPEEK(象牙原色)ー50〜250℃
[ ! ]部分組合無法選擇。請參照價格表選定。
[ ! ]工程塑膠(POM)・MC尼龍・
導電性MC尼龍・PEEK的特性值
>>P.■2-981 · 982
(工程塑膠(POM)・MC尼龍請參照
標準等級)

規格表

型式PLB
Type固定部選擇頭部形狀D
FJPYQ10P12.00L12B7.0
■P尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
LBCmM
(粗螺紋)
2
Type固定部選擇頭部形狀D D尺寸公差
g6
JP

MJP

DJP

JKP
Y(內螺牙)A(錐形)
FA(平面)
Q(球面)
6ー0.004
ー0.012
 6.50〜10.0010 813M35
8ー0.005
ー0.014
 9.00〜13.0015 81.54M58
10ー0.005
ー0.014
11.00〜15.00151024M58
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
CmM
(粗螺紋)
2
Type固定部選擇頭部形狀D D尺寸公差
g6
FJP

MFP

DFP

FKP
Y(內螺牙)A(錐形)
FA(平面)
Q(球面)
6ー0.004
ー0.012
 6.50〜10.00 6〜122.0〜12.013M35
8ー0.005
ー0.014
 9.00〜13.00 8〜162.0(3.0)〜15.01.54M58
10ー0.005
ー0.014
11.00〜15.0010〜203.0(4.0)〜20.024M58
[ ! ]平面的B尺寸為()內的尺寸。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DFPYA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPYA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPYA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DFPYFA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPYFA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[3-15/0.1]
DFPYFA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[4-20/0.1]
DFPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DJPYA6-P[6.5-10/0.01]
DJPYA8-P[9-13/0.01]
DJPYA10-P[11-15/0.01]
DJPYFA6-P[6.5-10/0.01]
DJPYFA8-P[9-13/0.01]
DJPYFA10-P[11-15/0.01]
DJPYQ6-P[6.5-10/0.01]
DJPYQ8-P[9-13/0.01]
DJPYQ10-P[11-15/0.01]
FJPYA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPYA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FJPYA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
FJPYFA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPYFA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[3-15/0.1]
FJPYFA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[4-20/0.1]
FJPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FJPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
FKPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FKPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FKPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
JKPYQ6-[6.5-10/0.01]
JKPYQ8-[9-13/0.01]
JKPYQ10-[11-15/0.01]
MFPYA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
MFPYA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
MFPYA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
MFPYQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
MFPYQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
MFPYQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
MJPYA6-[6.5-10/0.01]
MJPYA8-[9-13/0.01]
MJPYFA6-[6.5-10/0.01]
MJPYFA8-[9-13/0.01]
MJPYFA10-[11-15/0.01]
MJPYQ6-[6.5-10/0.01]
MJPYQ8-[9-13/0.01]
MJPYQ10-[11-15/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側前端型 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 1388 ~ 163 ~ 15
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 151010 ~ 204 ~ 20
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 106108
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 138158
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 15101510
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 106108
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 138158
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 15101510
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 106108
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 138158
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 15101510
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)9 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)11 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10平面[樹脂] 工程塑膠(POM)6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10平面[樹脂] 工程塑膠(POM)9 ~ 1388 ~ 163 ~ 15
6天~ 10平面[樹脂] 工程塑膠(POM)11 ~ 151010 ~ 204 ~ 20
6天~ 10球面[樹脂] 工程塑膠(POM)6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10球面[樹脂] 工程塑膠(POM)9 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10球面[樹脂] 工程塑膠(POM)11 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10球面[樹脂] PEEK(自然象牙白)6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10球面[樹脂] PEEK(自然象牙白)9 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10球面[樹脂] PEEK(自然象牙白)11 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10球面[樹脂] PEEK(自然象牙白)6.5 ~ 106108
6天~ 10球面[樹脂] PEEK(自然象牙白)9 ~ 138158
6天~ 10球面[樹脂] PEEK(自然象牙白)11 ~ 15101510
6天~ 10錐形[樹脂] MC尼龍6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10錐形[樹脂] MC尼龍9 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10錐形[樹脂] MC尼龍11 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10球面[樹脂] MC尼龍6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10球面[樹脂] MC尼龍9 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10球面[樹脂] MC尼龍11 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10錐形[樹脂] MC尼龍6.5 ~ 106108
6天~ 10錐形[樹脂] MC尼龍9 ~ 138158
6天~ 10平面[樹脂] MC尼龍6.5 ~ 106108
6天~ 10平面[樹脂] MC尼龍9 ~ 138158
6天~ 10平面[樹脂] MC尼龍11 ~ 15101510
6天~ 10球面[樹脂] MC尼龍6.5 ~ 106108
6天~ 10球面[樹脂] MC尼龍9 ~ 138158
6天~ 10球面[樹脂] MC尼龍11 ~ 15101510

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]外徑公差是在室溫(20℃)下測定的結果。

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側樣式
安裝側形狀 內螺牙 表面處理 熱處理
定位側外徑公差 0/-0.05 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767