(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 樹脂大頭型 -壓入型-

定位銷 樹脂大頭型 -壓入型-

樹脂製的定位銷。可防止刮傷。
Locating Pins - Plastic, Large Head - Press Fit

(i)請注意

  • 由於導電性MC尼龍原材料供貨不穩定,以下型號商品:DJP、DFP交期請以實際訂購時為準,造成不便請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type固定部選擇頭部形狀選擇[ M ]材質使用環境溫度
P尺寸指定P・L・B尺寸指定
JPFJPZ(壓入)A(錐形)
FA(平面)
Q(球面)
工程塑膠(POM)(黑)−45〜95℃
MJPMFPMC尼龍(藍)ー40〜120℃
DJPDFP導電性MC尼龍CDR2(黑)ー40〜120℃
JKPFKPPEEK(象牙原色)ー50〜250℃
[ ! ]部分組合無法選擇。請參照價格表選定。
[ ! ]工程塑膠(POM)・MC尼龍・
導電性MC尼龍・PEEK的特性值
>>P.■2-981 · 982
(工程塑膠(POM)・MC尼龍請參照
標準等級)

規格表

型式P
Type固定部選擇頭部形狀D
JPA 810.00
■P尺寸指定型
型式P
指定單位0.01mm
LBCm1
Type固定部選擇頭部形狀D D尺寸公差
m6
JP

MJP

DJP

JKP
Z(壓入)A(錐形)
FA(平面)
Q(球面)
1+0.008
+0.002
1.50〜2.50 3 30.30.50
2+0.008
+0.002
2.50〜4.00 4 30.510
3+0.008
+0.002
3.50〜6.00 5 50.521
4+0.012
+0.004
4.50〜7.00 5 6131
5+0.012
+0.004
5.50〜8.0010 6131
6+0.012
+0.004
 6.50〜10.0010 8131
8+0.015
+0.006
 9.00〜13.0015 81.541
10+0.015
+0.006
11.00〜15.001510241
■P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型
型式P
指定
單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
Cm1
Type固定部選擇頭部形狀D D尺寸公差
m6
FJP

MFP

DFP

FKP
Z(壓入)A(錐形)
FA(平面)
Q(球面)
1+0.008
+0.002
1.50〜2.502・32.0〜5.00.30.50
2+0.008
+0.002
2.50〜4.002〜62.0〜10.00.510
3+0.008
+0.002
3.50〜6.003〜62.0〜10.00.521
4+0.012
+0.004
4.50〜7.004〜82.0〜10.0131
5+0.012
+0.004
5.50〜8.00 5〜102.0〜10.0131
6+0.012
+0.004
 6.50〜10.00 6〜122.0〜12.0131
8+0.015
+0.006
 9.00〜13.00 8〜162.0(3.0)〜15.01.541
10+0.015
+0.006
11.00〜15.0010〜203.0(4.0)〜20.0241
[ ! ]平面的B尺寸為()內的尺寸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DFPZA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
DFPZA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
DFPZA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
DFPZA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPZA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPZA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DFPZFA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
DFPZFA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZFA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZFA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
DFPZFA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
DFPZFA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPZFA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[3-15/0.1]
DFPZFA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[4-20/0.1]
DFPZQ1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
DFPZQ2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZQ3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZQ4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
DFPZQ5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
DFPZQ6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPZQ8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPZQ10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DJPZA1-P[1.5-2.5/0.01]
DJPZA2-P[2.5-4/0.01]
DJPZA3-P[3.5-6/0.01]
DJPZA4-P[4.5-7/0.01]
DJPZA5-P[5.5-8/0.01]
DJPZA6-P[6.5-10/0.01]
DJPZA8-P[9-13/0.01]
DJPZA10-P[11-15/0.01]
DJPZFA1-P[1.5-2.5/0.01]
DJPZFA2-P[2.5-4/0.01]
DJPZFA3-P[3.5-6/0.01]
DJPZFA4-P[4.5-7/0.01]
DJPZFA5-P[5.5-8/0.01]
DJPZFA6-P[6.5-10/0.01]
DJPZFA8-P[9-13/0.01]
DJPZFA10-P[11-15/0.01]
DJPZQ1-P[1.5-2.5/0.01]
DJPZQ2-P[2.5-4/0.01]
DJPZQ3-P[3.5-6/0.01]
DJPZQ4-P[4.5-7/0.01]
DJPZQ5-P[5.5-8/0.01]
DJPZQ6-P[6.5-10/0.01]
DJPZQ8-P[9-13/0.01]
DJPZQ10-P[11-15/0.01]
FJPZA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
FJPZA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
FJPZA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
FJPZA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPZA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FJPZA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
FJPZFA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
FJPZFA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZFA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZFA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側前端型 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝部長度 L
(mm)
定位部長度 B
(mm)
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR21.5 ~ 2.512 ~ 32 ~ 5
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR22.5 ~ 422 ~ 62 ~ 10
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR23.5 ~ 633 ~ 62 ~ 10
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR24.5 ~ 744 ~ 82 ~ 10
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR25.5 ~ 855 ~ 102 ~ 10
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR21.5 ~ 2.512 ~ 32 ~ 5
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR22.5 ~ 422 ~ 62 ~ 10
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR23.5 ~ 633 ~ 62 ~ 10
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR24.5 ~ 744 ~ 82 ~ 10
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR25.5 ~ 855 ~ 102 ~ 10
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 1388 ~ 163 ~ 15
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 151010 ~ 204 ~ 20
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR21.5 ~ 2.512 ~ 32 ~ 5
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR22.5 ~ 422 ~ 62 ~ 10
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR23.5 ~ 633 ~ 62 ~ 10
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR24.5 ~ 744 ~ 82 ~ 10
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR25.5 ~ 855 ~ 102 ~ 10
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR21.5 ~ 2.5133
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR22.5 ~ 4243
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR23.5 ~ 6355
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR24.5 ~ 7456
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR25.5 ~ 85106
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 106108
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 138158
6天~ 10錐形[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 15101510
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR21.5 ~ 2.5133
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR22.5 ~ 4243
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR23.5 ~ 6355
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR24.5 ~ 7456
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR25.5 ~ 85106
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 106108
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 138158
6天~ 10平面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 15101510
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR21.5 ~ 2.5133
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR22.5 ~ 4243
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR23.5 ~ 6355
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR24.5 ~ 7456
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR25.5 ~ 85106
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR26.5 ~ 106108
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR29 ~ 138158
6天~ 10球面[樹脂] 導電性MC尼龍CDR211 ~ 15101510
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)1.5 ~ 2.512 ~ 32 ~ 5
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)2.5 ~ 422 ~ 62 ~ 10
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)3.5 ~ 633 ~ 62 ~ 10
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)4.5 ~ 744 ~ 82 ~ 10
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 10
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)9 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
6天~ 10錐形[樹脂] 工程塑膠(POM)11 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
6天~ 10平面[樹脂] 工程塑膠(POM)1.5 ~ 2.512 ~ 32 ~ 5
6天~ 10平面[樹脂] 工程塑膠(POM)2.5 ~ 422 ~ 62 ~ 10
6天~ 10平面[樹脂] 工程塑膠(POM)3.5 ~ 633 ~ 62 ~ 10
6天~ 10平面[樹脂] 工程塑膠(POM)4.5 ~ 744 ~ 82 ~ 10

Loading...

規格概要

[ ! ]外徑公差是在室溫(20℃)下測定的結果。

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理 熱處理
定位側外徑公差 0/-0.05 安裝側公差 m6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767