(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
導入部的前端為樹脂製,可以防止傷及工件。Locating Pins - Large Head Tapered (Plastic Tip - Tapped)
材質No. | 銷 | 頂部 | Type | D公差・形狀記號 | |
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ M ]樹脂材質 | |||
① | 相當於SKS3 | 淬火硬度 60〜63HRC | MC尼龍 | JPPH | TA(內螺牙・g6) |
② | SUS304 | − | SJPPH | ||
③ | 相當於SUS440C | 淬火硬度 50〜55HRC | CJPPH |
型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
Type | 形狀 | D | ||||||||
CJPPH | TA | 16 | − | P25.00 | − | L22 | − | B13.0 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | m | x | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ℓ | |||
Type | 形狀記號 | D | D尺寸公差 g6 | ||||||||
JPPH SJPPH CJPPH | TA | 5 | ー0.004 ー0.012 | 5.50〜8.00 | 5〜10 | 2.0〜10.0 | 5 | 4 | M2 | - | 3 |
6 | ー0.004 ー0.012 | 6.50〜10.00 | 6〜12 | 2.0〜12.0 | 5 | 4 | M3 | 98 | 5 | ||
8 | ー0.005 ー0.014 | 9.00〜13.00 | 8〜16 | 2.0〜15.0 | 5 | 4 | M5 | 461 | 8 | ||
10 | ー0.005 ー0.014 | 11.00〜15.00 | 10〜20 | 3.0〜20.0 | 5 | 4 | M5 | 461 | 8 | ||
12 | ー0.006 ー0.017 | 13.00〜16.00 | 12〜24 | 5 | 4 | M5 | 461 | 8 | |||
13 | ー0.006 ー0.017 | 14.00〜18.00 | 13〜26 | 5.0〜20.0 | 5 | 4 | M6 | 1911 | 9 | ||
16 | ー0.006 ー0.017 | 17.00〜25.00 | 16〜32 | 6 | 5 | M6 | 1911 | 9 | |||
20 | ー0.007 ー0.020 | 22.00〜30.00 | 20〜40 | 6 | 5 | M6 | 1911 | 9 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CJPPHTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
CJPPHTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
CJPPHTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
CJPPHTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPPHTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPPHTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
CJPPHTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPPHTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
JPPHTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
JPPHTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
JPPHTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
JPPHTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
JPPHTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
JPPHTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1] |
SJPPHTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1] |
SJPPHTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1] |
SJPPHTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1] |
SJPPHTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1] |
SJPPHTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1] |
SJPPHTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 5.5 ~ 8 | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 6.5 ~ 10 | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 9 ~ 13 | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 13 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 14 ~ 18 | 13 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | 22 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 5.5 ~ 8 | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6.5 ~ 10 | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 9 ~ 13 | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 13 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 14 ~ 18 | 13 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | ||
8天~ | 10 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 22 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | ||
8天~ | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 5.5 ~ 8 | 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 6.5 ~ 10 | 6 | 2 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
8天~ | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 9 ~ 13 | 8 | 2 ~ 15 | 8 ~ 16 | ||
8天~ | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 11 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 13 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | ||
8天~ | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 14 ~ 18 | 13 | 5 ~ 20 | 13 ~ 26 | ||
8天~ | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 17 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | ||
8天~ | 10 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 22 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 |
Loading...
基本形狀 | 大頭 | 導入側先端形狀 | 圓 | 導入側前端型 | 錐形 |
---|---|---|---|---|---|
導入側樣式 | 無 | 安裝側形狀 | 內螺牙 | 表面處理 | 無 |
定位側外徑公差 | 0/-0.01 | 安裝側公差 | g6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策