(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭錐型 附樹脂頭 -外螺牙型-

定位銷 大頭錐型 附樹脂頭 -外螺牙型-

導入部的前端為樹脂製,可以防止傷及工件。
Locating Pins - Large Head Tapered (Plastic Tip - Threaded)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位銷 大頭錐型 附樹脂頭 -外螺牙型-:關聯圖像

材質No.插銷頂部TypeD公差・形狀記號
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]樹脂材質
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCMC尼龍JPPHNA(外螺牙・g6)
SUS304SJPPH
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCJPPH
[ ! ]MC尼龍的特性值>>P.■2-981
[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。

規格表

 定位銷 大頭錐型 附樹脂頭 -外螺牙型-:關聯圖像
■外螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
mxM
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
Type形狀記號DD尺寸公差
g6
JPPH
SJPPH
CJPPH
NA 5ー0.004
ー0.012
5.50〜8.003〜102.0〜10.054M5461
 6ー0.004
ー0.012
6.50〜10.003〜102.0〜12.054M6784
 8ー0.005
ー0.014
9.00〜13.005〜102.0〜15.054M81911
10ー0.005
ー0.014
11.00〜15.005〜153.0〜20.054M103783
12ー0.006
ー0.017
13.00〜16.008〜1554M126605
16ー0.006
ー0.017
17.00〜25.008〜205.0〜20.065M1616366
20ー0.007
ー0.020
22.00〜30.0010〜2065M2032928
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

定位銷 大頭錐型 附樹脂頭 -外螺牙型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPPHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]
CJPPHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-12/0.1]
CJPPHNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CJPPHNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHNA12-P[13-16/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
JPPHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]
JPPHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-12/0.1]
JPPHNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
JPPHNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
JPPHNA12-P[13-16/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
JPPHNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
JPPHNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]
SJPPHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-12/0.1]
SJPPHNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
SJPPHNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHNA12-P[13-16/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 852 ~ 100 ~ 10
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 1062 ~ 120 ~ 10
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)9 ~ 1382 ~ 150 ~ 10
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 15103 ~ 200 ~ 15
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 16123 ~ 200 ~ 15
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)17 ~ 25165 ~ 200 ~ 20
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)22 ~ 30205 ~ 200 ~ 20
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 852 ~ 100 ~ 10
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 1062 ~ 120 ~ 10
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 1382 ~ 150 ~ 10
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 15103 ~ 200 ~ 15
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 16123 ~ 200 ~ 15
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS317 ~ 25165 ~ 200 ~ 20
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS322 ~ 30205 ~ 200 ~ 20
7天~ 10[不銹鋼] SUS3045.5 ~ 852 ~ 100 ~ 10
7天~ 10[不銹鋼] SUS3046.5 ~ 1062 ~ 120 ~ 10
7天~ 10[不銹鋼] SUS3049 ~ 1382 ~ 150 ~ 10
7天~ 10[不銹鋼] SUS30411 ~ 15103 ~ 200 ~ 15
7天~ 10[不銹鋼] SUS30413 ~ 16123 ~ 200 ~ 15
7天~ 10[不銹鋼] SUS30417 ~ 25165 ~ 200 ~ 20
7天~ 10[不銹鋼] SUS30422 ~ 30205 ~ 200 ~ 20
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 錐形
導入側樣式 安裝側形狀 外螺牙 表面處理
定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引