(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭錐型 附樹脂頭 -壓入型-

定位銷 大頭錐型 附樹脂頭 -壓入型-

頭部為樹脂製,拔插時不易損傷機具。
Locating Pins - Large Head Tapered (Plastic Tip - Press Fit)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

※導入部僅適用公差p6。
 
材質No.頂部TypeD公差・形狀記號
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]樹脂材質
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCMC尼龍JPPHB(壓入・m6)
PB(壓入・p6)
SUS304SJPPH
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCJPPH
MC尼龍的特性值>>P.■2-981
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 材質者在D部的任意位置有識別用槽。
 

規格表

型式PLB
Type形狀D
JPPHB8P10.00L10B5.5
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
Cmx
Type形狀記號DD尺寸公差
m6p6
JPPH
SJPPH
CJPPH
B(m6)
PB(p6)
 5+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
5.50〜8.005〜102.0〜10.01541
 6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
6.50〜10.006〜122.0〜12.01541
 8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00〜13.008〜162.0〜15.01.5541
10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
11.00〜15.0010〜203.0〜20.02541
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00〜16.0012〜242541
13+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
14.00〜18.0013〜265.0〜20.02542
16+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
17.00〜25.0016〜323652
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00〜30.0020〜403652

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPPHB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CJPPHB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CJPPHB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CJPPHB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHPB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CJPPHPB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CJPPHPB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CJPPHPB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHPB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHPB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHPB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHPB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
JPPHB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
JPPHB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
JPPHB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
JPPHB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
JPPHB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
JPPHB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
JPPHB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
JPPHB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
JPPHPB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
JPPHPB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
JPPHPB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
JPPHPB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
JPPHPB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
JPPHPB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
JPPHPB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
JPPHPB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
SJPPHB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
SJPPHB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
SJPPHB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHPB5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
SJPPHPB6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
SJPPHPB8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
SJPPHPB10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHPB12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHPB13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHPB16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHPB20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 85m62 ~ 105 ~ 10
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 106m62 ~ 126 ~ 12
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)9 ~ 138m62 ~ 158 ~ 16
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 1510m63 ~ 2010 ~ 20
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 1612m63 ~ 2012 ~ 24
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)14 ~ 1813m65 ~ 2013 ~ 26
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)17 ~ 2516m65 ~ 2016 ~ 32
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)22 ~ 3020m65 ~ 2020 ~ 40
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 85p62 ~ 105 ~ 10
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 106p62 ~ 126 ~ 12
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)9 ~ 138p62 ~ 158 ~ 16
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 1510p63 ~ 2010 ~ 20
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 1612p63 ~ 2012 ~ 24
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)14 ~ 1813p65 ~ 2013 ~ 26
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)17 ~ 2516p65 ~ 2016 ~ 32
7天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)22 ~ 3020p65 ~ 2020 ~ 40
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 85m62 ~ 105 ~ 10
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106m62 ~ 126 ~ 12
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 138m62 ~ 158 ~ 16
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 1510m63 ~ 2010 ~ 20
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 1612m63 ~ 2012 ~ 24
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS314 ~ 1813m65 ~ 2013 ~ 26
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS317 ~ 2516m65 ~ 2016 ~ 32
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS322 ~ 3020m65 ~ 2020 ~ 40
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 85p62 ~ 105 ~ 10
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106p62 ~ 126 ~ 12
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 138p62 ~ 158 ~ 16
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 1510p63 ~ 2010 ~ 20
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 1612p63 ~ 2012 ~ 24
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS314 ~ 1813p65 ~ 2013 ~ 26
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS317 ~ 2516p65 ~ 2016 ~ 32
7天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS322 ~ 3020p65 ~ 2020 ~ 40
7天~ 10[不銹鋼] SUS3045.5 ~ 85m62 ~ 105 ~ 10
7天~ 10[不銹鋼] SUS3046.5 ~ 106m62 ~ 126 ~ 12
7天~ 10[不銹鋼] SUS3049 ~ 138m62 ~ 158 ~ 16
7天~ 10[不銹鋼] SUS30411 ~ 1510m63 ~ 2010 ~ 20
7天~ 10[不銹鋼] SUS30413 ~ 1612m63 ~ 2012 ~ 24
7天~ 10[不銹鋼] SUS30414 ~ 1813m65 ~ 2013 ~ 26
7天~ 10[不銹鋼] SUS30417 ~ 2516m65 ~ 2016 ~ 32
7天~ 10[不銹鋼] SUS30422 ~ 3020m65 ~ 2020 ~ 40
7天~ 10[不銹鋼] SUS3045.5 ~ 85p62 ~ 105 ~ 10
7天~ 10[不銹鋼] SUS3046.5 ~ 106p62 ~ 126 ~ 12
7天~ 10[不銹鋼] SUS3049 ~ 138p62 ~ 158 ~ 16
7天~ 10[不銹鋼] SUS30411 ~ 1510p63 ~ 2010 ~ 20
7天~ 10[不銹鋼] SUS30413 ~ 1612p63 ~ 2012 ~ 24
7天~ 10[不銹鋼] SUS30414 ~ 1813p65 ~ 2013 ~ 26
7天~ 10[不銹鋼] SUS30417 ~ 2516p65 ~ 2016 ~ 32
7天~ 10[不銹鋼] SUS30422 ~ 3020p65 ~ 2020 ~ 40
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 錐形
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理
定位側外徑公差 0/-0.01

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767