(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭平面型 側邊對應 -壓入型-

定位銷 大頭平面型 側邊對應 -壓入型-

備有變更研磨逃溝形狀,並使用不易折損材質製造的定位銷,以因應荷重從側邊施力的狀態。
Locating Pins - Large Flat Head - Side Locating - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
壓入
SCM415浸碳淬火
55HRC〜(深度0.7〜0.8)
FPYT
SUS304SFPYT

規格表

型式PLB
FPYT10P15.00L15B10.0
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
C
TypeDD尺寸公差m6
FPYT
SFPYT
6+0.012
+0.004
10.00〜13.006〜122.0〜15.01
8+0.015
+0.006
12.00〜15.008〜163.0〜20.01.5
10+0.015
+0.006
14.00〜16.0010〜203.0〜30.02
12+0.018
+0.007
16.00〜18.0012〜245.0〜30.02
13+0.018
+0.007
17.00〜20.0013〜265.0〜30.02
16+0.018
+0.007
20.00〜25.0016〜325.0〜35.03
20+0.021
+0.008
24.00〜30.0020〜405.0〜40.03
材質靜態降伏荷重(KN)
逃溝R1
SCM415浸碳淬火18.821.3
[ ! ]本表所記載的數值為代表值,非保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
FPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1]
FPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
FPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
FPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
FPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
FPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
SFPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
SFPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1]
SFPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
SFPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
SFPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
SFPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
SFPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41510 ~ 1362 ~ 156 ~ 12
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41512 ~ 1583 ~ 208 ~ 16
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41514 ~ 16103 ~ 3010 ~ 20
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41516 ~ 18125 ~ 3012 ~ 24
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41517 ~ 20135 ~ 3013 ~ 26
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41520 ~ 25165 ~ 3516 ~ 32
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41524 ~ 30205 ~ 4020 ~ 40
3天 10[不銹鋼] SUS30410 ~ 1362 ~ 156 ~ 12
3天 10[不銹鋼] SUS30412 ~ 1583 ~ 208 ~ 16
3天 10[不銹鋼] SUS30414 ~ 16103 ~ 3010 ~ 20
3天 10[不銹鋼] SUS30416 ~ 18125 ~ 3012 ~ 24
3天 10[不銹鋼] SUS30417 ~ 20135 ~ 3013 ~ 26
3天 10[不銹鋼] SUS30420 ~ 25165 ~ 3516 ~ 32
3天 10[不銹鋼] SUS30424 ~ 30205 ~ 4020 ~ 40

Loading...

  1. 1

規格概要

■靜態剪斷破壞數據

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理
定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 m6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767