(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

定位銷 大頭平面 DP公差選擇 -壓入型-

定位銷 大頭平面 DP公差選擇 -壓入型-

除了大頭平面型的各部位尺寸之外,亦可指定兩端部公差。
Locating Pins - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。
[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
壓入
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCKFFA
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GKFFA
相當於SKS3BKFFA
SUS304SKFFA
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCKFFA

規格表

型式PLB
    
Type D公差 P公差 D
KFFA M S 6P8.00L8B6.0
■公差選擇
D

P
一般級精密級
MPGHSAB
m6p6g6h7
1.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
  0
ー0.010
  0
ー0.01
+0.005
  0
  0
ー0.005
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
  0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
  0
ー0.015
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
  0
ー0.018
18.01

30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
ー0.007
ー0.020
  0
ー0.021
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
C
TypeD公差
選擇
P公差
選擇
D
KFFA
GKFFA
BKFFA
SKFFA
CKFFA
M
P
G
H

A
B
S
M
P
G
H

A
B
11.50〜3.002・32.0〜5.00.1
22.50〜6.002〜62.0〜15.00.5
33.50〜8.003〜102.0〜15.01
44.50〜8.003(4)142.0〜15.01
55.50〜10.005〜152.0〜15.01
66.50〜10.005152.0〜30.01
88.5015.005〜162.0〜30.01.5
1011.00〜17.005〜203.0〜30.02
1213.00〜18.006〜243.0〜30.02
1314.00〜20.007〜265.0〜30.02
1617.00〜27.008〜325.0〜35.03
2022.00〜30.0010〜405.0〜40.03
[ ! ]L尺寸( )適用於鑽石形[ NG ]鍍硬鉻製品不可選擇加註*符號之公差(精密級A・B)

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BKFFAAA1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAA2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAA5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAA8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAA10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAA12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAA13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAA16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAA20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFAAB1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAB2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAB3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAB4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAB5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAB8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAB10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAB12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAB13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAB16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAB20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFAAG1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAG2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAG5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAG8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAG10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAG12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAG13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAG16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAG20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFAAH1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAH2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAH5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAH8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAH10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAH12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAH13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAH16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAH20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFAAM1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAM2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAM5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAM8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAM10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAM12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAM13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAM16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAM20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 30.005/010.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32.5 ~ 60.005/020.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 80.005/030.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 80.005/040.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 100.005/050.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 100.005/060.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 150.005/080.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS311 ~ 170.005/0100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 180.005/0120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS314 ~ 200.005/0130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS317 ~ 270.005/0160.005/05 ~ 358 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS322 ~ 300.005/0200.005/05 ~ 4010 ~ 40
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 30/-0.00510.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32.5 ~ 60/-0.00520.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 80/-0.00530.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 80/-0.00540.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 100/-0.00550.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 100/-0.00560.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 150/-0.00580.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS311 ~ 170/-0.005100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 180/-0.005120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS314 ~ 200/-0.005130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS317 ~ 270/-0.005160.005/05 ~ 358 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS322 ~ 300/-0.005200.005/05 ~ 4010 ~ 40
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 3g610.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32.5 ~ 6g620.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 8g630.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 8g640.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 10g650.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 10g660.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 15g680.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS311 ~ 17g6100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 18g6120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS314 ~ 20g6130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS317 ~ 27g6160.005/05 ~ 358 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS322 ~ 30g6200.005/05 ~ 4010 ~ 40
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 3h710.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32.5 ~ 6h720.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 8h730.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 8h740.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 10h750.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 10h760.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 15h780.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS311 ~ 17h7100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 18h7120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS314 ~ 20h7130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS317 ~ 27h7160.005/05 ~ 358 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS322 ~ 30h7200.005/05 ~ 4010 ~ 40
5天~ 10[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 3m610.005/02 ~ 52 ~ 3
5天~ 10[鋼] 相當於SKS32.5 ~ 6m620.005/02 ~ 152 ~ 6
5天~ 10[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 8m630.005/02 ~ 153 ~ 10
5天~ 10[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 8m640.005/02 ~ 153 ~ 14
5天~ 10[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 10m650.005/02 ~ 155 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 10m660.005/02 ~ 305 ~ 15
5天~ 10[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 15m680.005/02 ~ 305 ~ 16
5天~ 10[鋼] 相當於SKS311 ~ 17m6100.005/03 ~ 305 ~ 20
5天~ 10[鋼] 相當於SKS313 ~ 18m6120.005/03 ~ 306 ~ 24
5天~ 10[鋼] 相當於SKS314 ~ 20m6130.005/05 ~ 307 ~ 26
5天~ 10[鋼] 相當於SKS317 ~ 27m6160.005/05 ~ 358 ~ 32
5天~ 10[鋼] 相當於SKS322 ~ 30m6200.005/05 ~ 4010 ~ 40

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767