(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭球面型 DP公差選擇 -內螺牙型-

定位銷 大頭球面型 DP公差選擇 -內螺牙型-

大頭球面型的各部位尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差。
Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCKFQTAKFQTD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GKFQTAGKFQTD
SUS304SKFQTA
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCKFQTA
相當於SKS3鍍硬鉻+拋光研磨淬火硬度 50〜55HRCMGKFQTAMGKFQTD
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
拋光研磨淬火硬度 50〜55HRCMCKFQTAMCKFQTD

規格表

型式PLB
         
Type 形狀 D公差 P公差 D
KFQ A M S 6P8.00L8B6.0
■公差選擇
D

P
一般級
MPGS
m6p6g6h7
5.00
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
 0
ー0.015
 0
ー0.01
10.01

18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
 0
ー0.018
18.01

30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
ー0.007
ー0.020
 0
ー0.021
[ NG ]鍍硬鉻製品與拋光研磨品不可選擇精密級公差。
[ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。
[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
[ ! ]因為附有中心孔,P尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。
■內螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
(W)M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
Type形狀D公差
選擇
P公差
選擇
D
KFQT
GKFQT
SKFQT
CKFQT
(拋光研磨品)
MGKFQT
MCKFQT
A(圓形)

D(鑽石形)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
 55.00〜8.00 5(9)〜101.515.0(12.0)2.2M2 3
 6 6.00〜10.00 6(9)〜121.515.0(12.0)3M3   98 5
 6T3M2.6 4
 88.5015.00 8(12)〜161.530.0(15.0)3.5M5 461 8
 8T 6(12)〜163.5M4 225 6
1010.00〜17.0010(12)〜203.0〜30.0(20.0)4M5 461 8
10T 6(12)〜164M4 225 6
1212.00〜18.0012〜243.0〜30.0(20.0)5M5 461 8
12T 8(12)〜185M4 225 6
1313.00〜20.0013(14)〜265.0〜30.0(20.0)5.5M8191110
13T 8(14)〜205.5M6  784 9
1616.00〜27.0016〜325.0〜30.0(27.0)7M8191112
16T10(14)〜247M6  784 9
2020.00〜30.0020〜405.0〜30.09M8191112
20T12(18)〜309M6  784 9
[ ! ]D尺寸附T規格的螺牙徑小一級且增加壁厚。(D尺寸為去掉T的數字。)
[ ! ]L尺寸( )・B尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]請注意軸頸部的強度 >> P.1618 [ ! ]請確認下孔深度(>>P.1618)。孔可能會貫穿。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CKFQTAGG5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGG6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGG6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGG8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGG8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGG10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGG10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGG12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGG12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGG13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGH6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGH6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGH8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGH8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGH10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGH10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGH12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGH12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGH13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGM6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGM6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGM8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGM8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGM10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGM10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGM12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGM12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGM13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGP6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGP6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGP8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGP8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGP10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGP10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGP12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGP12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGP13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 8g65g621.5 ~ 155 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10g66g631.5 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10g66Tg62.61.5 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15g68g651.5 ~ 308 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15g68Tg641.5 ~ 306 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17g610g653 ~ 3010 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17g610Tg643 ~ 306 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18g612g653 ~ 3012 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18g612Tg643 ~ 308 ~ 18
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20g613g685 ~ 3013 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20g613Tg665 ~ 308 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27g616g685 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27g616Tg665 ~ 3010 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30g620g685 ~ 3020 ~ 40
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30g620Tg665 ~ 3012 ~ 30
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 8h75g621.5 ~ 155 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10h76g631.5 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10h76Tg62.61.5 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15h78g651.5 ~ 308 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15h78Tg641.5 ~ 306 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17h710g653 ~ 3010 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17h710Tg643 ~ 306 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18h712g653 ~ 3012 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18h712Tg643 ~ 308 ~ 18
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20h713g685 ~ 3013 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20h713Tg665 ~ 308 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27h716g685 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27h716Tg665 ~ 3010 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30h720g685 ~ 3020 ~ 40
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30h720Tg665 ~ 3012 ~ 30
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 8m65g621.5 ~ 155 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10m66g631.5 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10m66Tg62.61.5 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15m68g651.5 ~ 308 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15m68Tg641.5 ~ 306 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17m610g653 ~ 3010 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17m610Tg643 ~ 306 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18m612g653 ~ 3012 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18m612Tg643 ~ 308 ~ 18
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20m613g685 ~ 3013 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20m613Tg665 ~ 308 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27m616g685 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27m616Tg665 ~ 3010 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30m620g685 ~ 3020 ~ 40
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30m620Tg665 ~ 3012 ~ 30
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 8p65g621.5 ~ 155 ~ 10
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10p66g631.5 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 10p66Tg62.61.5 ~ 156 ~ 12
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15p68g651.5 ~ 308 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8 ~ 15p68Tg641.5 ~ 306 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17p610g653 ~ 3010 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 17p610Tg643 ~ 306 ~ 16
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18p612g653 ~ 3012 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12 ~ 18p612Tg643 ~ 308 ~ 18
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20p613g685 ~ 3013 ~ 26
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 20p613Tg665 ~ 308 ~ 20
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27p616g685 ~ 3016 ~ 32
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)16 ~ 27p616Tg665 ~ 3010 ~ 24
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30p620g685 ~ 3020 ~ 40
5天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)20 ~ 30p620Tg665 ~ 3012 ~ 30
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引